Cat6 vs Cat6a vs Cat7: особенности, различия и использование

Updated on апр 28, 2022 by
13.8k

Введение Ethernet кабелей для 10GBASE-T сетевых сред

Требования к высокой пропускной способности постоянно растут, поскольку видео и мультимедиа становятся все более популярными среди конечных пользователей. Кабели Cat5e, используемые для поддержки сети 1 Гбит/с, больше не обслуживаются до 10 Гбит/с, что требует новых спецификаций медных кабелей витой пары. Ethernet кабели с более высокой пропускной способностью, такие как кабель Cat6, кабель Cat6a и кабель Cat7, представлены для высокоскоростных приложений 10GBASE-T. В чём разница между кабелями  Cat6 vs Cat6a vs Cat7? кабель Cat6, Cat6a и Cat7, что лучше для сети 10GBASE-T?

Кабель Cat6 vs Cat6a vs Cat7: особенности

Кабель Cat6 (класс E), кабель Cat6a (класс EA) и кабель Cat7 (класс F) представляют собой спецификации витой пары, которые могут поддерживать приложения 10GBASE-T с различными производитеями.


  • Кабель Cat6 поддерживает стандарты 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T и 10GBASE-T, частоты маск.до 250 МГц, а также может обрабатывать до 10 Гбит/с в условиях пропускной способности при максимальной длине кабеля 55 метров.

  • Кабель Cat6a - это предложение 10-гигабитного Ethernet по медному кабелю в соответствии со стандартом кабель Cat6. кабель Cat6a предназначен для поддержки частот маск.до 500 МГц, что вдвое больше, чем кабель Cat6, который может поддерживать до 100 метров при передаче 10 Гбит/с.

  • Что такое кабель Cat7? кабель Cat7 поддерживает частоты передачи маск.до 600 МГц. Он поддерживает 10GBASE-T Ethernet на всех 100 метрах с улучшенным сокращения перекрестных помех.

*Все обратная совместимость—вы можете подключить новый кабель витой пары к устройству, который предназначен для более медленного кабеля.

Проверьте приведенную ниже таблицу, чтобы получить полное представление о характеристиках и типичных применениях кабеля Cat6 vs Cat6a vs Cat7.

Кабель Cat6 Кабель Cat6a Кабель Cat7
Характеристики
Частота 250 МГц 500МГц 600 МГц
Передача данных 1000 BASE-T 10GBASE-T Превосходит 10GBASE-T
Тип разъёма RJ45 (для кабеля Cat6) RJ45 (для кабеля Cat6a) GG45
Экранирование UTP или STP UTP или STP ТОЛЬКО экранированный
Обычное использование
Телефонные линии × ×
Домашняя сеть × ×
Корпоративная сеть ×
Дата-центр ×

Кабель Cat6 vs Cat6a: как выбрать?

В целом, 10GbE кабель Cat6a имеет лучшую сетевую производительность, чем 10GbE кабель Cat6. Кабели Cat6a 10GBASE-T могут поставлять производительность 10G на более высоких частотах (500 МГц) и с большей длиной канала (100 м), чем Кабели Cat6 (250 МГц, 55 м). Ethernet кабель Cat6 поддерживает 10GBASE-T на расстоянии только от 37 до 55 метров в зависимости от внешней среды перекрестных помех.

По сравнению с кабелем Cat6, Ca6a имеет более прочную оболочку, который уменьшает перекрестные помехи и улучшает отношение сигнала-шума. Кроме того, принятие кабеля Cat6 в 10 Гби /с не позволяет использовать энергосберегающий режим короткой досягаемости. Режим короткой досягаемости может снизить энергопотребление на 1 Вт на порт при использовании кабель Cat6 длиной 30 метров или менее. Таким образом, 10GBASE-T кабель Cat6 не является экономическим и экологическим для применения 10GBASE-T. Более того, кабель Cat6 не может рассеивать тепло так же, как кабель Cat6a 10GBASE-T, так как кабель Cat6 10GBASE-T имеет меньше диаметр.

10GbE кабель Cat6 действительно стоит меньше, чем 10GbE кабель Cat6a. Однако, предположим что если вы рискнете запустить на скорости 10 Гбит/с по кабелю Cat6, вам придется заменить все компоненты кабели Cat6, когда они не работают, что будут стоить намного дороже, чем прямое использование кабелей Cat6a. Одним словом, 10GBASE-T кабель Cat6 vs кабель Cat6a, первый не рекомендуется использовать в некоторых приложениях 10GBASE-T из-за его ограничений. Минимальный класс кабелей, которые должны быть развернуты в сети 10GBASE-T, должен быть кабелем Cat6a.

Кабель Cat6a vs Cat7: как выбрать?

Фактически, стандарт кабеля Cat7 был ратифицирован для поддержки 10 Гбит/с на 100 м раньше, чем кабель Cat6a. Основным преимуществом кабеля Cat7 является то, что он имеет экранирование для каждой из четырех пар проводов и для четырех пар в целом, что делает его более устойчивым к помехам, но при этом менее гибким и управляемым. Таким образом, 10GbE по кабелю Cat7 кабель сложнее установить, чем кабель Cat6a, а цена кабеля Cat7 также намного выше.

В лаборатории скорость кабеля Cat7 показала потенциал достижения скорости передачи данных 40 Гбит/с, 50 Гбит/с и 100 Гбит/с. Но сам кабель Cat7 предлагает только мощность, скорость оборудования и интернет-типа, с которым он работает. Скорость Интернета не улучшится, если вы только перейдете на более быстрый кабель, но продолжите использовать более медленное оборудование. То есть, если вы используете медный коммутатор 10GBASE-T для подключения вашего сервера 10G, вы получите максимум 10G независимо от того, замените ли вы кабель Cat6a на кабель Cat7 или нет.

Тип разъёма для кабеля Cat7 немного отличается от предыдущих двух—RJ45 совместимый разъём GG45. Хотя кабель Cat7 также может использовать разъём RJ45, будет менее легко подключить этот кабель с толстой оболочкой к узкому разъёму в полевых условиях. Таким образом, вам может потребоваться нанять специализированного электрика или потратить много времени на подключение разъёмов RJ45 к кабелям Cat7 самостоятельно.

Большинство людей полагают, что кабель Cat7 обеспечивает значительно большую пропускную способность, чем им нужно, поэтому выбирают кабель Cat6a или кабель Cat6. Однако по мере того, как все больше домов добавляют дополнительные технологии для своих кабелей Ethernet, такие как автоматизация, замкнутые устройства безопасности и персональные серверы, а также технологии умного дома, кабель Cat7 может быть более подходящим вариантом. По этой причине люди, которые предвидят увеличение своей пропускной способности, могут выбрать более быстрый кабель, в то время как те, кто нечасто обновляет технологию, могут остаться с кабель Cat6a, что вполне приемлемо.

Заключение

Стандартные конструкции Ethernet Cat6, Cat6a или Cat 7 для кабельной системы доступны для использования в медных сетях 10GBASE-T, чтобы максимально использовать существующую структурированную медную СКС. Чтобы обеспечить правильный баланс между производительностью и стоимостью, Cat6a является предпочтительным кабелем для 10GBASE-T Ethernet в Cat6 vs Cat6a vs Cat 7. В долгосрочной перспективе Cat6a считается идеальным выбором, поскольку она рассматривается как перспективная кабельная система.

Связанные статьи: В Чём Разница: Cat 6 vs Cat 7 vs Cat 8 кабель и Ethernet кабель: Cat 5e, Cat 6 и Cat 6a

Маркировка

Вас также может заинтересовать

знаний
знаний
See profile for Sheldon.
Sheldon
TCP/IP vs OSI модель: в чём разница?
май 12, 2022
163.6k
знаний
знаний
See profile for Sheldon.
Sheldon
LACP и PAGP: в чём разница?
фев 22, 2022
11.6k
знаний
See profile for Vincent.
Vincent
Обзор модулей WDM BIDI
май 13, 2021
7.6k
знаний
See profile for Sheldon.
Sheldon
RIP vs OSPF: в чём разница?
июн 7, 2022
22.5k
Подпишитесь, чтобы получать последние новости
Видео
Что клиенты говорят о FS?
01:02
июн 7, 2022
44
Что клиенты говорят о FS?