Italia

Switch Gigabit a 24/48 porte a confronto: Come scegliere?

Aggiornato il 20 Feb 2023 by
2.4k

Gli switch Gigabit svolgono oggi un ruolo sempre più importante nella rete e sono ampiamente utilizzati nelle reti aziendali. La scelta di un buon switch Gigabit è pertanto particolarmente importante. Esistono numerosi switch Gigabit per le PMI, come gli switch della serie FS 3900, la serie Cisco WS-C2960L, ecc. Come scegliere il migliore? Questo post fornisce esempi di scelta di switch a 24 e 48 porte in base a prestazioni hardware, funzionalità e servizi.

 

Cosa considerare per scegliere il miglior switch Gigabit?

Per scegliere il miglior switch Gigabit, occorre innanzitutto sapere quante porte si desiderano. Per le PMI si utilizzano generalmente switch Gigabit a 24 porte e switch Gigabit a 48 porte.

Oltre al numero e al tipo di porte, anche altre prestazioni hardware importanti (velocità di inoltro, alimentazione, ecc.), funzionalità (stacking, 802.1ad QinQ, ecc.) e servizi sono fattori importanti nella scelta di uno switch Gigabit. Di seguito verranno confrontati in dettaglio diversi switch di rete Gigabit a 24 e 48 porte in base a questi aspetti principali.

 

Confronto delle prestazioni hardware degli switch Gigabit

Quattro switch Gigabit a 24 porte simili e tre switch Gigabit a 48 porte sono elencati di seguito per confrontare le prestazioni hardware.

Scelta dello switch Gigabit a 24 porte

Prestazioni hardware di FS S3900-24T4S vs FS S3900-24F4S vs Cisco WS-C2960L-24TQ-LL vs Netgear S3300-28X (GS728TX):

Prestazioni hardware 3900-24T4S 3900-24F4S WS-C2960L-24TQ-LL S3300-28X (GS728TX)
Porta 1G RJ45 24 4 24 24
Porta 1G SFP / 24 (4 Combo SFP inclusi) / /
Porta 10G SFP+ 4 4 4 2 (2 Rame and 2 Fibra)
Classe switch Layer 2+ (Lite Layer 3) Layer 2+ (Lite Layer 3) Layer 2+ (Lite Layer 3) Layer 2+ (Lite Layer 3)
Chip switch BCM56150 BCM56151 / /
Stacking 6 unità 6 unità 8 unità 6 unità
Capacità switching 128 Gbps 128 Gbps 128 Gbps 128 Gbps
Velocità di inoltro 95 Mpps 95 Mpps 41.67 Mpps 95.2 Mpps
Livello sonoro massimo 0 dB (senza ventola) 52 dB 0 dB (senza ventola) 32.9 dB
Alimentazione Dual power Dual power Single power Alimentazione interna
Tensione d'ingresso 100-240 V AC 100-240 V AC 110-220 V AC 100-230 V AC
Consumo energetico 21 W 43 W 23.64 W 28.18 W

Scelta dello switch Gigabit 48 porte

Prestazioni hardware di FS S3900-48T4S vs Cisco WS-C2960L-48TQ-LL vs Netgear S3300-52X (GS752TX):

Prestazioni hardware S3900-48T4S WS-C2960L-48TQ-LL S3300-52X (GS752TX)
Porta 1G RJ45 48 48 48
Porta 1G SFP / / /
Porta 10G SFP+ 4 4 2 (2 in rame e 2 in fibra)
Classe switch Layer 2+ (Lite Layer 3) Layer 2+ (Lite Layer 3) Layer 2+ (Lite Layer 3)
Chip switch BCM56150 / /
Stacking 6 Unità 8 Unità 6 Unità
Capacità switching 176 Gbps 176 Gbps 176 Gbps
Velocità di inoltro 130 Mpps 77.38 Mpps 130.9 Mpps
Livello sonoro massimo 54 dB 0 dB (senza ventola) 32.9 dB
Alimentazione Dual power Single power Alimentazione interna
Tensione d'ingresso 100-240 V AC 110-220 V AC 100-230 V AC
Consumo energetico 45 W 39.36 W 44.12 W
 

Confronto tra funzionalità degli switch Gigabit

Funzionalità degli switch serie FS S3900 rispetto agli switch serie Cisco WS-C2960L e agli switch serie Netgear S3300:

Funzionalità 3900-24T4S, 3900-24F4S, 3900-48T4S WS-C2960L-24TQ-LL, WS-C2960L-48TQ-LL S3300-28X (GS728TX), S3300-52X (GS752TX)
Stacking Supportato Supportato Supportato
802.3ad LACP Supporto Supporto Supporto
802.1Q Tagging VLAN Supportato Supportato Supportato
VLAN vocale Supportato Supportato Supportato
Routing statico Supportato Supportato Supportato
MVR Supportato Supportato Supportato
SSH v1/v2 Supportato Supportato Non supportato
SSL Supportato Non supportato Supportato
Protezione DoS Supportato Non supportato Supportato
GUI web Supportato Supportato Supportato
Command Line Interface (CLI) Supportato Supportato Supportato
SNMP v1/v2c/v3 Supportato Supportato SNMP v1/v2c
sFlow Supportato Non supportato Non supportato
Snooping DHCP Supportato Supportato Supportato

Di seguito sono elencate alcune spiegazioni sulle funzionalità degli switch di rete Gigabit:

 

  • Stacking: Lo switch può essere collegato ad altri switch e funzionare insieme come un'unica unità, utile per aumentare rapidamente la capacità di una rete.

  • LACP: Combinazione di più connessioni di rete in parallelo per aumentare la velocità di trasmissione al di là di quanto potrebbe sostenere una singola connessione e per fornire ridondanza in caso di guasto di uno dei link.

  • VLAN: Una LAN virtuale è un gruppo logico di workstation, server e dispositivi di rete che sembrano appartenere alla stessa LAN nonostante la loro distribuzione geografica. Una VLAN consente a una rete di computer e utenti di comunicare in un ambiente simulato come se esistessero in un'unica LAN e condividessero un unico dominio broadcast e multicast.

  • SSH: Utilizzando la crittografia e l'autenticazione, SSH può implementare l'accesso remoto sicuro e il trasferimento di file su una rete non sicura. Basato su connessioni TCP, SSH garantisce la sicurezza e fornisce l'autenticazione delle informazioni trasmesse.

  • Snooping DHCP: Lo snooping DHCP è una funzione di sicurezza che agisce come un firewall tra gli host non attendibili e i server DHCP affidabili. Il caso d'uso fondamentale dello snooping DHCP è quello di impedire ai server DHCP non autorizzati (rogue) di offrire indirizzi IP ai client DHCP.

 

Confronto tra i servizi di switch Gigabit

Nonostante le differenze in termini di prestazioni e funzionalità hardware, gli switch della serie FS 3900/Cisco WS-C2960L/Netgear S3300 offrono anche servizi diversi.

Gli switch Gigabit della Serie FS 3900 offrono quattro anni di garanzia post-vendita sull'hardware e software gratuito a vita, compresi i futuri aggiornamenti software.

Gli switch Gigabit Cisco serie WS-C2960L richiedono un pagamento supplementare per ricevere gli aggiornamenti software. Per "aggiornamento" si intende la sostituzione di una release con una dotata di funzionalità aggiornate. Aggiornare per aggiungere nuove funzionalità o tecnologie, o sostituire una release non più supportata.

Gli switch Netgear della serie S3300 offrono una garanzia di cinque anni per l'hardware ma non per il software.

Nota: gli switch hanno in genere una durata di quattro o cinque anni.

 

Conclusioni

Il confronto tra prestazioni, funzionalità e servizi può essere determinante nella scelta del miglior switch Gigabit. Per le prestazioni dell'hardware, numero di porta e i tipi e tasso di inoltro (li si possono testare come FS 3900 Ixia Test) sono i più importanti. Per la funzionalità, caratteristiche come stacking, 802.3ad LACP, MVR, SNMP v1/v2c/v3, ecc. sono essenziali. Anche i servizi post-vendita, compresi i servizi hardware e software, sono molto importanti.

Potresti essere interessato a

Conoscenza
See profile for Sheldon.
Sheldon
Cosa è la porta SFP di uno switch Gigabit?
22 Mag 2023
83.5k
Conoscenza
Conoscenza
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE, PoE+ e PoE++: Come scegliere?
16 Mar 2023
36.8k
Conoscenza
See profile for Sheldon.
Sheldon
LACP e PAGP: Qual è la differenza?
08 Mar 2023
25.1k
Conoscenza
Conoscenza
See profile for Moris.
Moris
DHCP o IP Statico: Qual è il migliore?
08 Mag 2023
55.5k
Conoscenza
See profile for Migelle.
Migelle
Switch Attivo vs Passivo: Quale Scegliere?
07 Dic 2020
20.3k
Conoscenza
See profile for Sheldon.
Sheldon
RIP vs OSPF: Qual è la differenza?
15 Nov 2022
28.5k
Conoscenza
See profile for Vincent.
Vincent
Capire il moduli BiDi
08 Mar 2021
19.9k
Conoscenza
See profile for Vincent.
Vincent
XFP vs SFP+: Quali sono le differenze?
10 Gen 2023
14.9k
Conoscenza