Aumento di Prestazioni del Data Center HPC con l'Adattatore Ethernet BCM57608
Introduzione
I data center per il calcolo ad alte prestazioni (HPC) sono all'avanguardia dell'innovazione tecnologica, in grado di guidare i progressi in campi che vanno dalla ricerca scientifica all'intelligenza artificiale. Con la continua crescita della domanda di dati, la necessità di soluzioni di rete più efficienti, veloci e scalabili diventa imperativa. L'introduzione dell'adattatore Ethernet della serie Broadcom® BCM57608 segna una tappa significativa in questo ambito. Come primo adattatore Ethernet del settore realizzato con tecnologia di processo a 5 nm, il BCM57608 offre una soluzione rivoluzionaria che migliora le prestazioni e l'efficienza dei data center HPC.
Principali Vantaggi Tecnologici del BCM57608
Potenza della Tecnologia di Processo a 5nm
Il BCM57608 è il primo adattatore Ethernet a utilizzare il nodo di processo a 5 nm, consentendo il design più potente e termicamente efficiente del mercato. Grazie alla capacità di supportare cavi passivi in rame fino a 5 metri e ricetrasmettitori lineari pluggable a bassissimo consumo, insieme agli switch Ethernet high-radix di Broadcom®, questo adattatore consente di aumentare la densità dei rack pur facendo affidamento sulla tecnologia di raffreddamento ad aria standard. Ciò significa maggiore potenza di calcolo in un ingombro ridotto, senza dover ricorrere a soluzioni di raffreddamento complesse e costose.
Tecnologia PCIe Gen 5.0 all'Avanguardia
Grazie all'interfaccia host PCIe Gen 5.0 all'avanguardia, le schede NIC della serie BCM57608 offrono un notevole incremento della velocità di trasferimento dei dati e della larghezza di banda, raddoppiando le prestazioni rispetto a PCIe 4.0. Con capacità di throughput migliorate, PCIe Gen 5.0 supporta le applicazioni HPC fornendo un accesso e un'elaborazione dei dati più rapidi, fondamentali per gli ambienti di data center più esigenti. Questo miglioramento garantisce che il BCM57608 sia in grado di gestire i crescenti requisiti di larghezza di banda delle applicazioni moderne, offrendo efficienza e prestazioni superiori per le attività ad alta intensità di dati.
400Gb/s Throughput dei Dati e Bassa Latenza
La scheda BCM57608 è stata progettata per soddisfare la crescente esigenza di velocità di trasferimento dati più elevate nei moderni data center, supportando un throughput di dati aggregati da 25 a 400 Gb/s. Questa scheda è in grado di gestire le notevoli esigenze di dati delle reti aziendali, delle distribuzioni su scala cloud e delle applicazioni di calcolo ad alte prestazioni. La sua architettura all'avanguardia a bassa latenza e le sue capacità di alta velocità riducono al minimo i ritardi nella trasmissione dei dati, migliorando la reattività delle applicazioni e ottimizzando l'esperienza degli utenti.
Caratteristiche Principali di BCM57608
RDMA e RoCE: Ottimizzare le Prestazioni HPC
Grazie al supporto di Remote Direct Memory Access (RDMA) e RDMA over Converged Ethernet (RoCE), il BCM57608 risolve diversi problemi importanti negli ambienti HPC, come la congestione della rete, quando elevati volumi di dati possono causare ritardi significativi.
-
Prestazioni ed Efficienza Migliorate: Switch Aware Rate Adjustment (SARA) regola dinamicamente le velocità di trasmissione per massimizzare l'uso della larghezza di banda, garantendo un trasferimento efficiente dei dati. La funzione Drop Congestion Notification (DCN) completa il tutto avvisando i mittenti della congestione della rete, contribuendo a ridurre il carico e a migliorare le prestazioni complessive.
-
Riduzione delle Congestioni e delle Perdite di Dati: Attraverso la gestione attiva del traffico, SARA e DCN riducono al minimo la perdita di pacchetti e la latenza. Questo approccio proattivo migliora l'affidabilità dei trasferimenti di dati su larga scala, rendendoli perfetti per le applicazioni di calcolo ad alte prestazioni e di big data.
-
Stabilità e Affidabilità Migliorate: Queste tecnologie impediscono che la congestione della rete si diffonda, mantenendo una rete stabile e affidabile. Ciò garantisce un'elevata disponibilità e un funzionamento continuo per le applicazioni aziendali critiche, offrendo un'esperienza utente senza interruzioni.
Per una comprensione più approfondita di come RoCE ottimizza le prestazioni dei data center, è possibile esplorare la nostra completa Guida a RoCE su Converged Ethernet.
Ampia Compatibilità con PCIe e OCP-NIC
La compatibilità del BCM57608 con vari fattori di forma e configurazioni hardware ne garantisce l'adattabilità a diverse configurazioni di data center:
-
Flessibilità del Fattore di Forma: Disponibile in diverse configurazioni, tra cui opzioni a porta singola e doppia, il BCM57608 può essere implementato in vari ambienti, dai server tradizionali alle architetture all'avanguardia basate su GPU.
-
Design Indipendente dai Fornitori: L'adattatore è progettato per essere compatibile con un ampio ecosistema di CPU, GPU, switch PCIe ed Ethernet che utilizzano standard PCIe ed Ethernet aperti, grazie alla sua adesione a standard aperti. Ciò la rende una scelta versatile per i data center che desiderano massimizzare gli investimenti in hardware.
Applicazioni di BCM57608 nei Data Center HPC
Per migliorare ulteriormente le capacità dei data center HPC, FS ha introdotto due modelli della serie BCM57608: il 400G P1400GD — una scheda NIC PCIe a porta singola, e il 200G P2200G — una scheda NIC PCIe a doppia porta. Questi adattatori di rete sono progettati per integrarsi perfettamente con gli esigenti scenari applicativi dei moderni data center, dal calcolo ad alte prestazioni e dalla rete scale-out delle GPU agli ambienti cloud e alle soluzioni di storage avanzate. I modelli P1400GD e P2200G non solo supportano i requisiti di throughput massivo dei dati, ma forniscono anche le caratteristiche di bassa latenza e alta efficienza essenziali per attività critiche come la Network Function Virtualization e la disaggregazione dello storage NVMe. FS offre soluzioni HPC complete con queste NIC avanzate, garantendo ai data center prestazioni, affidabilità e scalabilità senza precedenti per le applicazioni più esigenti.
Conclusione
L'adattatore Ethernet Broadcom® BCM57608 è una soluzione scalabile e orientata al futuro che ridefinisce le possibilità dei data center HPC. La combinazione di tecnologia di processo a 5 nm, integrazione PCIe Gen 5.0 e velocità di trasmissione dati di 400 G ne fa un componente essenziale per i data center che desiderano migliorare le proprie capacità di rete. Con l'introduzione di questa scheda all'avanguardia, FS garantisce ai propri clienti l'accesso alle migliori soluzioni di rete disponibili. Sia che si tratti di reti aziendali o di implementazioni su scala cloud, il BCM57608 è destinato a svolgere un ruolo cruciale nella prossima generazione di infrastrutture HPC.
Potresti essere interessato a
Indirizzo Email
-
Cosa è la porta SFP di uno switch Gigabit?
22 Mag 2023
-
Cosa è un Iniettore PoE e come si usa?
21 Feb 2023
-
DHCP o IP Statico: Qual è il migliore?
08 Mag 2023
-
Come Capire l'indirizzo IP e la Subnet Mask?
24 Set 2022
-
Come Collegare Più Switch Ethernet?
22 Set 2022