Come è possibile Visualizzare l'Intensità della Potenza Ottica RX/TX del Modulo SFP su Switch di Marca?
Alcuni switch come Cisco, Hpe, Brocade offrono un riferimento CLI (Command-Line Interface) per gli utenti per visualizzare le informazioni DDM/DOM dei moduli SFP, che includono la temperatura del transceiver, la tensione di alimentazione del transceiver, la corrente di polarizzazione del laser, la potenza RX e la potenza TX (mW o µW o dBm).
Test di Potenza Ottica del Modulo SFP su Switch di Marca
Esempio di Switch Cisco
Accedere alla console dello switch per eseguire la modalità EXEC privilegiata dello switch Cisco, utilizzare il comando fiber-ports-optical-transceiver. Il campo Output Power (mWatt) nell'output del comando indica la potenza ricevuta dal modulo ottico, mentre il campo Input Power (mWatt) indica la potenza di trasmissione.
Esempio di Switch HPE
Le informazioni sul transceiver visualizzate dipendono dal comando show interfaces transceiver [port-list] detail eseguito. Le informazioni in Informazioni DOM, Informazioni su allarmi ed errori (solo ricetrasmettitori GBIC/SFP) e Informazioni su allarmi ed errori (ricetrasmettitori XENPAK) vengono visualizzate solo se il transceiver supporta DOM.
Esempio di Switch Brocade
Il comando SFPSHOW stampa le statistiche relative a una particolare porta dello switch.
NOTA:
I comandi per mostrare le informazioni DDM dell'ottica del transceiver possono variare tra i diversi switch. Consultare le specifiche prima dell'uso.
Metodi di Misurazione Generali dell'Intensità di Potenza Ottica del Modulo Ottico
In generale, esistono tre metodi comuni per misurare la potenza ottica: milliwatt (mW), microwatt (µW) e dBm. I diversi fornitori possono adottare uno di questi metodi per descrivere la potenza del segnale. Ad esempio, gli switch Cisco sono soliti adottare il metodo mW per misurare la potenza, mentre altri switch sono soliti utilizzare il metodo dBm. Poiché la potenza ottica è piccola, in alcuni fornitori di switch si usa anche il microwatt (µW).
Esistono conversioni tra questi metodi:
dBm=10*lgP (P indica la potenza ottica, in mW).
Ad esempio, 1 mW può essere convertito in 0 dBm.
1mW = 1000µW
Ecco alcuni dati consigliati da EMC.
microwatt | milliwatt | dBm |
---|---|---|
1 | 0.001 | -30 |
10 | 0.01 | -20 |
25.1 | 0.0251 | -16 |
31.6 | 0.0316 | -15 |
50 | 0.05 | -13.01 |
100 | 0.1 | -10 |
125.9 | 0.1259 | -9 |
150 | 0.15 | -8.24 |
200 | 0.2 | -6.99 |
250 | 0.25 | -6.02 |
300 | 0.3 | -5.23 |
350 | 0.35 | -4.26 |
400 | 0.4 | -3.98 |
Ogni fornitore pubblica le normali specifiche di funzionamento degli SFP. Queste sono molto utili anche per la risoluzione dei guasti, in quanto le operazioni al di fuori di questi parametri restringono la ricerca.
Potresti essere interessato a
Indirizzo Email
-
Cosa è la porta SFP di uno switch Gigabit?
22 Mag 2023
-
Cosa è un Iniettore PoE e come si usa?
21 Feb 2023
-
DHCP o IP Statico: Qual è il migliore?
08 Mag 2023
-
Come Capire l'indirizzo IP e la Subnet Mask?
24 Set 2022
-
Come collegare più switch Ethernet
22 Set 2022