Tutto quello che devi sapere sugli switch PoE industriali
Tutti sanno che un dispositivo ha bisogno di energia per funzionare. Gli switch PoE offrono una soluzione a tal riguardo per alimentare le apparecchiature con un solo cavo Ethernet. Gli switch PoE si dividono in switch PoE commerciali e switch PoE industriali in base ai diversi scenari di applicazione. Questo articolo presenta in dettaglio gli scenari applicativi e i vantaggi degli switch PoE industriali, fornendo inoltre un confronto tra gli switch PoE commerciali e gli switch PoE industriali. Speriamo che possa esserevi utile.
Cosa è uno switch PoE industriale?
Negli ultimi anni, gli switch PoE (Power over Ethernet) industriali sono sempre più diffusi. Gli switch PoE industriali, noti anche come switch PoE "hardened" o switch PoE "rugged", sono apparecchiature di commutazione PoE utilizzate nel campo del controllo industriale; gli switch PoE commerciali sono invece solitamente utilizzati in uffici e ambienti interni. Gli switch PoE industriali, come suggerisce il nome, sono la scelta migliore per l'industria o per alcuni ambienti complessi. In circostanze normali, gli switch PoE industriali vengono utilizzati in ambienti difficili con condizioni estreme e risorse limitate, come ad esempio temperature estremamente basse o elevate. Possiamo quindi immaginare alcuni scenari difficili che richiedono l'uso di switch industriali, come il monitoraggio del traffico stradale, il monitoraggio della sicurezza, l'energia eolica e fotovoltaica, il settore estrattivo e altri campi.
Quali caratteristiche deve avere uno switch PoE industriale?
Gliswitch PoE industriali hanno una serie di caratteristiche. Gli aspetti chiave sono i seguenti:
Più standard PoE disponibili
Gli switch PoE industriali supportano più standard Poe, possono portare più potenze e correnti Poe e soddisfano i requisiti di accesso di più dispositivi alimentati in scenari industriali.
Rete ad anello veloce, veloce ridondanza
L'ERPS (Ethernet Ring Protection Switching) collega le reti tra loro per garantire ridondanza, consentendo la protezione da failover in meno di 50ms. Poiché qualsiasi interruzione della rete (anche solo di pochi secondi) può causare errori critici e problemi operativi, gli ERPS sono spesso utilizzati in alcuni scenari industriali come la sorveglianza, le strutture automatizzate, l'industria mineraria, le utility e la gestione dei rifiuti.
Prestazioni anti-interferenza super
Gli switch PoE industriali sono in grado di operare in ambienti elettromagnetici difficili e presentano elevati livelli di protezione in termini di protezione dai fulmini, impermeabilità, protezione dalla corrosione, protezione dagli impatti e protezione dall'elettricità statica.
Si adattano a una vasta gamma di temperature
Gli switch Poe industriali utilizzano generalmente un guscio metallico ondulato, un design senza ventola, una migliore dissipazione del calore, una protezione più forte e possono funzionare normalmente in un intervallo di temperatura compreso tra -40°C e 75°C, adattandosi bene a temperature e umidità complesse.
Design di alimentazione ridondante
L'alimentazione è una parte molto importante degli switch PoE industriali. I guasti di alimentazione rappresentano generalmente oltre il 35% dei guasti delle apparecchiature. Per evitare i problemi causati dalle interruzioni di corrente, gli switch PoE industriali adottano un design a doppia ridondanza di alimentazione per garantire un funzionamento stabile e affidabile del sistema.
Lunga durata
Gli switch PoE industriali adottano soluzioni di livello industriale, dai materiali dell'alloggiamento ai componenti di supporto, per cui il prodotto è più affidabile e ha una vita più lunga.
Prestazioni di sicurezza
Gli switch PoE industriali sono in grado di rilevare automaticamente se fornire l'alimentazione e la quantità di corrente erogata. Quando la porta non ha bisogno di alimentazione, può interrompere automaticamente l'alimentazione. In questo modo, quando sono collegati più dispositivi in uno scenario industriale, si può evitare che l'alta potenza provochi l'esaurimento del dispositivo. (Non limitato alle caratteristiche di cui sopra)
Switch PoE industriale vs Switch PoE commerciale
In realtà, non vi è alcuna differenza tra gli switch PoE industriali e gli switch PoE commerciali. Tuttavia, a causa dei diversi scenari applicativi, le loro funzioni e modalità operative sono ancora diverse. È necessario confrontarli sotto tutti gli aspetti. (Poiché ci sono alcune differenze in alcuni elementi di confronto, prendiamo come esempio due prodotti FS comuni).
Switch PoE industriale (IES3100-8TF-P) | Switch PoE commerciale (S3150-8T2FP) | |
---|---|---|
Temperatura di funzionamento | -40°C~75°C | 0~50°C |
Tensione di funzionamento | DC 48V-57V | AC 100V-240V |
AC 100V-240V | backup dell'alimentazione doppia/ridondante | alimentazione singola |
Dissipazione del calore | Senza ventola | Distribuzione a ventola |
Metodo di posizionamento | progettato con una guida DIN | su rack |
Ho bisogno di uno switch PoE industriale?
Prima di valutare se avete bisogno di uno switch PoE industriale, è necessario considerare se ci sono scenari negativi in cui è necessario utilizzarlo. Lo scenario applicativo è quindi il fattore più importante da considerare.
Se si desidera installare uno switch Poe in ambienti difficili, come armadi di controllo del traffico, officine industriali e luoghi all'aperto con temperature estremamente basse o estremamente alte, gli switch PoE industriali sono molto adatti.
Se si desidera collegare dispositivi finali alimentati a PoE come telecamere IP, telefoni, punti di accesso wireless, sensori e altro ancora, anche gli switch PoE industriali possono essere una buona scelta. Inoltre, gli switch PoE industriali unmanaged hanno funzioni limitate e sono adatti a scenari di rete di piccole e medie dimensioni; gli switch PoE industriali gestiti hanno soluzioni di rete flessibili e sono utilizzati soprattutto nel livello di connessione di reti di grandi, medie e piccole dimensioni. Gli switch PoE industriali managed FS rappresentano una buona scelta.
In base allo scenario applicativo, dovrebbe essere facile individuare il tipo di switch industriale necessario, considerare quindi alcune caratteristiche dello switch e trovare quello adatto. Ci auguriamo che questo articolo possa essere di aiuto.
Conclusioni
Gli switch PoE industriali e gli switch PoE commerciali sono fondamentalmente uguali in termini di funzioni, ma gli switch PoE industriali sono utilizzati in ambienti difficili, quindi hanno alcune caratteristiche che gli switch PoE commerciali non hanno. Quando si sceglie uno switch PoE industriale, è necessario considerare la sicurezza, la compatibilità, etc., quindi scegliere lo switch PoE industriale adatto.
Potresti essere interessato a
Indirizzo Email
-
Cosa è la porta SFP di uno switch Gigabit?
22 Mag 2023
-
Cosa è un Iniettore PoE e come si usa?
21 Feb 2023
-
Come Capire l'indirizzo IP e la Subnet Mask?
24 Set 2022
-
DHCP o IP Statico: Qual è il migliore?
08 Mag 2023
-
Come Collegare Più Switch Ethernet?
22 Set 2022