Italia

Fast Ethernet vs Gigabit Ethernet

Aggiornato il 27 Dic 2022 by
5.4k

Ethernet è un gruppo di tecnologie di rete utilizzate per collegare più sistemi e creare una rete locale (LAN). Esistono diversi tipi di Ethernet sul mercato, tra cui Fast Ethernet e Gigabit Ethernet sono attualmente i più utilizzati. In questo articolo verrà effettuato un confronto dettagliato tra Fast Ethernet e Gigabit Ethernet.

Fast Ethernet vs Gigabit Ethernet.png

Che cos'è Fast Ethernet?

Fast Ethernet (FE) è un termine di Ethernet nelle reti informatiche, che significa trasportare il traffico alla velocità di 100 Mbps. È stata introdotta sul mercato nel 1995 con lo standard IEEE 802.3u e la versione originale aveva una velocità di 10 Mbps. Fast Ethernet comprende 100BASE-FX, 100BASE-TX, 100Base-T4 e così via. Il "100" si riferisce alla velocità di trasmissione di 100 Mbit/s, mentre il "BASE" si riferisce alla segnalazione in banda base. La lettera che segue il trattino ("T" o "F") si riferisce al mezzo fisico (doppino o fibra, rispettivamente) che trasporta il segnale, mentre l'ultimo carattere ("X", "4", ecc.) si riferisce al metodo di codifica di linea utilizzato. La tabella seguente mostra i tipi di Fast Ethernet più comuni.

Nome Cavo Segmento max. I vantaggi
100Base-T4 Coppia ritorta 100m Utilizzare Cat3 UTP
100Base-Tx Coppia ritorta 100m Full duplex a 100 Mbps
100Base-FX Fibre ottiche 2000m Full duplex a 100 Mbps; lunghe percorrenze

Tra i livelli fisici Fast Ethernet, 100BASE-TX è di gran lunga il più comune e ogni segmento di rete ha una distanza di cablaggio massima di 100 m.

Che cos'è Gigabit Ethernet?

Rispetto a Fast Ethernet, Gigabit Ethernet (GE) offre 1000 Mbps nelle reti informatiche e per questo motivo ha preso il nome di gigabit. Gigabit Ethernet è stato rilasciato nel 1999, solo pochi anni dopo la nascita di Fast Ethernet, ma non è stato ampiamente utilizzato fino a quando la domanda di Internet è aumentata intorno al 2010. Gigabit Ethernet utilizza un formato di frame 803.2 e funziona in modalità half-duplex e full-duplex. La GE condivide cavi e apparecchiature simili alla Fast Ethernet, ma è più comune ed economica. Con il continuo sviluppo di Gigabit Ethernet, è nata una versione più avanzata di GE, come 40G Ethernet e 100G Ethernet. Esistono diversi standard di livello fisico per Gigabit Ethernet, come 1000BASE-X con cavi ottici come supporto, 1000BASE-T con cavi a coppie intrecciate o 1000BASE-CX con cavi in rame schermati e bilanciati. La tabella seguente mostra le varietà di tipi di Gigabit Ethernet.

Nome Cavo Segmento max. I vantaggi
1000Base-SX Fibre ottiche 550m Fibra multimodale (50, 62,5 micron)
1000Base-LX Fibre ottiche 5000m Singolo (10u) o multimodale (50, 62,5 u)
1000Base-CX 2 coppie di STP 25m Doppino schermato
1000Base-T 4 coppie di UTP 100m Categoria 5 UTP standard

Fast Ethernet vs Gigabit Ethernet: Qual è la differenza?

La tabella seguente mostra le differenze tra Fast Ethernet e Gigabit Ethernet.

Nome Fast Ethernet Gigabit Ethernet
Velocità fino a 100 Mbps fino a 1000Mbps
Ritardo di andata e ritorno 100-500 volte bit 4000 volte bit
Cavo cavo in fibra ottica o supporti in rame come Cat5/Cat5e cavo in fibra ottica o supporti in rame come Cat5e/Cat6
Distanza entro 10 km fino a 70 km
Costo più economico più costoso
Application ambienti di residenza e piccole reti rete di grandi aziende

Conclusione

Questo articolo spiega e confronta i due tipi di Ethernet: Fast Ethernet e Gigabit Ethernet. La differenza principale tra Fast Ethernet e Gigabit Ethernet è la velocità. In effetti, entrambi stanno perdendo gradualmente popolarità in molte applicazioni. E Gigabit Ethernet sta gradualmente sostituendo Fast Ethernet per l'uso domestico. Attualmente, nelle reti aziendali si preferisce utilizzare 10G o 25G Ethernet, mentre 40G, 100G o addirittura 200G e 400G Ethernet sono utilizzati principalmente nei grandi data center e nelle reti backbone.

Articolo correlato:

Switch Gigabit vs Switch Fast Ethernet: Qual è la differenza?

Potresti essere interessato a

Conoscenza
See profile for Sheldon.
Sheldon
Cosa è la porta SFP di uno switch Gigabit?
22 Mag 2023
84.2k
Conoscenza
Conoscenza
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE, PoE+ e PoE++: Come scegliere?
16 Mar 2023
36.9k
Conoscenza
See profile for Sheldon.
Sheldon
LACP e PAGP: Qual è la differenza?
08 Mar 2023
25.2k
Conoscenza
Conoscenza
See profile for Moris.
Moris
DHCP o IP Statico: Qual è il migliore?
08 Mag 2023
56.0k
Conoscenza
See profile for Migelle.
Migelle
Switch Attivo vs Passivo: Quale Scegliere?
07 Dic 2020
20.4k
Conoscenza
See profile for Sheldon.
Sheldon
RIP vs OSPF: Qual è la differenza?
15 Nov 2022
28.7k
Conoscenza
See profile for Vincent.
Vincent
Capire il moduli BiDi
08 Mar 2021
20.0k
Conoscenza
See profile for Vincent.
Vincent
XFP vs SFP+: Quali sono le differenze?
10 Gen 2023
14.9k
Conoscenza