Introduzione ai Moduli Transceiver in Rame SFP+ 10GBASE-T
Il 10GBASE-T è disponibile negli switch e nei server come scheda aggiuntiva dal 2008, due anni dopo il rilascio del nuovo standard IEEE. La maturazione dei prodotti 10GBASE-T è stata adottata da un ampio ecosistema di fornitori di adattatori/switch nel 2012 con la nuova innovazione del PHY 10GBASE-T a 40 nm. Ad oggi, la connettività 10GBASE-T basata su RJ-45 è diventata l'opzione di connettività 10G Ethernet più flessibile, economica, retrocompatibile e facile da usare.
La maggior parte degli switch 10GbE è dotata di porte SFP+, per collegare un server o uno switch con porta 10GBASE-T Rj45, il modulo 10GBASE-T SFP+ consentirà agli switch e ai router 10G SFP+ di collegarsi agli endpoint 10GBASE-T RJ-45 utilizzando cavi Cat6a.
Il modulo 10GBASE-T SFP+ è un transceiver da RJ-45 a 10G SFP+ di formato ridotto. Viene utilizzato principalmente su sistemi di cablaggio in rame Cat6a o Cat7 per la trasmissione 10G con una distanza massima di 100m. È conforme agli standard MSA SFF-8431 e SFF-8432. Leggete Guida ai Moduli: Classificazione dei Tipi SFP+ 10G per ulteriori informazioni su 10G SFP+.
Vantaggi del Modulo SFP+ 10GBASE-T
-
Consente la connettività ai punti finali in cui la connettività RJ45 10GBASE-T è diventata più popolare: tra questi, i server rack, i server di archiviazione e le appliance di calcolo.
-
Sulla base delle competenze esistenti della precedente generazione di conoscenze e formazione BASE-T.
-
Connettività su cavi Cat6a
-
Supporta Architetture Top of Rack, Middle of Row o End of Row
Domande Frequenti sul Modulo SFP+ 10GBASE-T
D: Quali sono i cavi supportati dai moduli SFP+ 10GBASE-T?
A: Il modulo è compatibile con 10GBASE-T, 1000BASE-T e 100BASE-T. I cavi supportati sono i seguenti:
Velocità | Tipo di Cavo | Distanza Massima del Cavo |
---|---|---|
10GBASE-T | Cat6a | 30m-50m |
Cat6a schermato/Cat7 | 80m-100 m | |
1000BASE-T / 100BASE-T | Cat6/Cat6a /Cat5e | 100m |
D: Il 10GBASE-T può essere utilizzato a basse temperature?
R: Il 10GBASE-T è disponibile nelle versioni commerciale e industriale. I prodotti standard sono adatti a un intervallo di temperature operative compreso tra 0 e 70 °C. Per un intervallo di temperatura più ampio, si consiglia di acquistare i moduli industriali (da -40 a 85 °C).
D: Quali sono le differenze tra 10GBASE-T SFP+ e SFP+ DAC e SFP+ in fibra?
R:10GBASE-T SFP+, Il DAC SFP+ e il transceiver SFP+ sono i tipi più comunemente utilizzati nella rete 10G. Le principali differenze tra questi prodotti sono: 10GBASE-T vs SFP+ vs DAC: Quale Scegliere per il Cablaggio del Data Center 10GbE?
Confronto | SFP+ DAC | 10GBASE-T SFP+ | SFP+ Fibra |
---|---|---|---|
Media | Rame/fibra integrato | Categoria 6a o 7 | Cavo in Fibra (SM/MM) |
Connettore | SFP+ | RJ45 | LC |
Distanza | 15m | 30m-100m | Max 100km |
Sistema di Cablaggio | No | Cablaggio in Rame | Cablaggio in Fibra |
Velocità dei Dati | 10 Gbps | 10 Gbps | 10 Gbps |
Consumo Energetico | 1~1.5w | 2~5w | ~0.7w |
D: Il calore viene generato quando il 10GBASE-T è in funzione?
R: Il potere calorifico è molto elevato. Il consumo energetico progettato del 10GBASE-T è di 2,5w. La sua generazione di calore è molto elevata e l'alta temperatura può essere ovviamente percepita durante l'uso. Gli switch con più interfacce SFP+ non possono essere completamente equipaggiati con 10GBASE-T. Per quanto riguarda il numero massimo di 10GBASE-T che possono essere equipaggiati, dipende dalla disponibilità dello switch.
D: Dove può essere utilizzato il 10GBASE-T?
R: Se si utilizza 10GBASE-T, è necessario che le postazioni si trovino nel Data Center o in aree orizzontali (nell'edificio, compreso l'armadio di cablaggio). Ma non è adatto per applicazioni verticali (collegamenti di risalita) all'interno dell'edificio o per applicazioni di campus e metropolitane.
I moduli 10GBASE-T sono utilizzati nelle aree TOR dei Data Center.
Casi per Connessioni Ethernet 10GBASE-T
Caso 1: Commutazione tra uno switch con sole porte SFP+ e uno switch con sole porte 10GBASE-T.
Caso 2: Commutazione di due switch con sole porte 10GBASE-T.
Caso 3: Commutazione di due switch con sole porte SFP+.
Caso 4: Commutazione di switch con porte SFP+ e 10GBASE-T.
Quando i due switch dispongono entrambi di porte SFP+ e 10GBASE-T, si consiglia di utilizzare prima le porte in rame 10GBASE-T e di conservare le porte SFP+ per eventuali connessioni future a una rete ottica per una maggiore distanza di trasmissione.
Potresti essere interessato a
Indirizzo Email
![What Is SFP Transceiver and How Does It Work?](https://media.fs.com/images/community/erp/A7DTS_SFPCmcYy.webp)
-
Cosa è la porta SFP di uno switch Gigabit?
22 Mag 2023
-
Cosa è un Iniettore PoE e come si usa?
21 Feb 2023
-
DHCP o IP Statico: Qual è il migliore?
08 Mag 2023
-
Come Capire l'indirizzo IP e la Subnet Mask?
24 Set 2022
-
Come Collegare Più Switch Ethernet?
22 Set 2022