Conosciamo IEEE 802.3bt High Power PoE (Hi-PoE)
Power over Ethernet, detto anche PoE, è una tecnologia importante che semplifica l'implementazione della rete consentendo ai cavi Ethernet di trasmettere energia elettrica su una connessione dati attiva senza la necessità di linee o prese ridondanti. Dalla ratifica del primo standard PoE nel 2003, la tecnologia PoE è stata aggiornata per supportare una maggiore erogazione di energia Lo standard PoE più recente è oggi IEEE 802.3bt High Power PoE, abbreviato come Hi-PoE.
L'ascesa del PoE ad alta potenza
La domanda di nuove tecnologie cresce con l'espansione di nuove applicazioni diversificate. In passato, solo i dispositivi alimentati tradizionali (PD), come telefoni IP, semplici telecamere IP o access point wireless per interni compatibili con i precedenti standard 802.11af/at, avevano la necessità di aggiungere PoE alla rete. Tuttavia, l'avvento delle nuove applicazioni odierne, come l'illuminazione a LED, gli edifici intelligenti e l'Internet of Things (IoT), nonché l'aumento della quantità e dei tipi di dispositivi finali, stanno facendo emergere nuovi requisiti per una maggiore larghezza di banda e per l'alimentazione che un'apparecchiatura di alimentazione (PSE) può fornire, che gli standard precedenti non sono in grado di soddisfare.
In realtà, ci sono anche metodi non standardizzati che hanno cercato di risolvere le sfide negli anni successivi all'avvento dello standard 802.3af, ma purtroppo non sono compatibili con le apparecchiature standardizzate. Fortunatamente, in base alle grandi aspettative, lo standard IEEE 802.3bt - lo standard PoE ad alta potenza fino a 100W di tipo 4 - è stato sollevato e infine approvato come standard dopo l'innovazione basata sui precedenti PoE (802.3af), PoE+ (802.3at) e PoE++ di tipo 3 (802.3bt) fino a 60W. Le informazioni concrete sul PoE 802.3bt di tipo 4 ad alta potenza sono riportate nel grafico seguente:
Nome | Descrizione | Anno | Energia elettrica fornita da PSE | Potenza disponibile per PD | Cavo PoE | Coppie Ethernet |
---|---|---|---|---|---|---|
PoE ad alta potenza (Hi-PoE) | 802.3bt Tipo 4 | 2018 | Da 90W a 100W | 71.3W | Cat5e o superiore | 4 coppie |
PoE ad alta potenza per l'alimentazione di edifici smart e IoT
Il PoE stesso viene utilizzato da tempo per le applicazioni tipiche di casa e ufficio. La nuova tecnologia PoE, lo standard PoE ad alta potenza, è stata ratificata nel momento ideale per supportare gli edifici intelligenti e l'Internet delle cose (IoT). Sono molte le applicazioni emergenti che sfruttano il PoE ad alta potenza, come le infrastrutture degli edifici con illuminazione a LED, le telecamere di rete PTZ, i sistemi di controllo degli accessi agli edifici, i chioschi informativi, i terminali dei punti vendita e altri dispositivi ad alto consumo energetico nelle installazioni di edifici smart o IoT. Questi sono solo alcuni dei casi d'uso supportati da IEEE 802.3bt. Poiché ci saranno sempre più nuovi dispositivi negli uffici, negli impianti di produzione e nei campus, si moltiplicheranno i casi d'uso.
I principali vantaggi che il PoE ad alta potenza può apportare alle applicazioni a prova di futuro sono:
Flessibilità e scalabilità
Con la soluzione di rete PoE 90W-100W, gli utenti possono facilmente estendere la copertura di rete e di alimentazione. I dispositivi Hi-PoE, come gli switch PoE ad alta potenza, sono retrocompatibili con gli standard PoE 802.3af/at per consentire ai dispositivi alimentati conformi agli standard 802/3af/at/bt di collegarsi agli switch in modo flessibile. Inoltre, la tecnologia PoE basata su standard garantisce l'interoperabilità tra i vari fornitori, il che significa che è possibile configurare il PoE con diverse applicazioni di rete, purché gli standard PoE supportati dai dispositivi siano compatibili.
Risparmio di tempo e di costi
Senza la necessità di prese aggiuntive o di cablaggi elettrici, il PoE ad alta potenza può essere utilizzato sui sistemi di cablaggio in rame esistenti, rendendo l'installazione molto più semplice per le reti IoT in fase di allestimento. Considerando le spese per i cavi elettrici e gli elettricisti specializzati, il costo complessivo del PoE è inferiore a quello di una soluzione di alimentazione tradizionale.
Affidabilità
Molte infrastrutture PoE ad alta potenza di livello aziendale dispongono di funzionalità di gestione remota dell'alimentazione che supportano sia l'indirizzamento IPv4 che IPv4/6, consentendo un monitoraggio e un controllo semplice ed efficiente dei dispositivi alimentati. Questa caratteristica conferisce affidabilità alle reti, in particolare per gli edifici intelligenti o per l'implementazione dell'IoT, quando la scala e la complessità della rete aumentano.
Switch PoE ad alta potenza in una nuova era
Gli switch PoE, come metodo finale per aggiungere il PoE a una rete, sono diventati l'apparecchio più comune che combina insieme rete e alimentazione e fornisce sia Ethernet che alimentazione ai dispositivi alimentati. Con la diffusione del nuovo standard PoE, sul mercato stanno emergendo sempre più switch PoE ad alta potenza, come gli switch PoE S5860-24XB-U FS supportanti potenza autosensing IEEE 802.3af/at/bt fino a 8×90W per porta. Gli utenti più lungimiranti hanno considerato le infrastrutture PoE ad alta potenza come risorse chiave per l'abilitazione degli edifici smart e dell'IoT. I dispositivi PSE PoE ad alta potenza, in particolare gli switch PoE ad alta potenza, sono pronti a ottimizzare gli edifici smart e i dispositivi IoT e a riutilizzarli per soddisfare le esigenze future.
Potresti essere interessato a
Indirizzo Email
![What Is SFP Transceiver and How Does It Work?](https://media.fs.com/images/community/erp/A7DTS_SFPCmcYy.webp)
-
Cosa è la porta SFP di uno switch Gigabit?
22 Mag 2023
-
Cosa è un Iniettore PoE e come si usa?
21 Feb 2023
-
DHCP o IP Statico: Qual è il migliore?
08 Mag 2023
-
Come Capire l'indirizzo IP e la Subnet Mask?
24 Set 2022
-
Come Collegare Più Switch Ethernet?
22 Set 2022