Switch industriali: Vantaggi e tipologia
Gli switch industriali svolgono un ruolo sempre più importante in vari settori, come la protezione ambientale, l'industria mineraria, i trasporti, la sorveglianza delle città intelligenti, ecc. È noto che gli interruttori industriali sono prodotti specificamente per gli ambienti industriali, ma sapete davvero cosa sono gli switch industriali e perché sono ampiamente adottati in questi scenari? Questo articolo vuole rispondere a queste domande.
Switch industriali: Quadro generale
Quando le apparecchiature di rete vengono impiegate in ambito industriale, la stabilità degli switch commerciali viene messa a dura prova dall'ambiente di lavoro. Per questo motivo, gli switch industriali ad alta affidabilità, stabilità e sicurezza sono emersi come importanti strumenti di trasmissione in grado di adattarsi ad ambienti industriali complessi e di facilitare l'implementazione di reti di automazione industriale.
Uno switch industriale, noto anche come switch Ethernet industriale, con un'ampia gamma di prodotti e configurazioni di porte flessibili, è in grado di soddisfare le esigenze di un'ampia gamma di applicazioni di controllo industriale che richiedono apparecchiature di rete di livello industriale in grado di tollerare una gamma estesa di temperatura, umidità, vibrazioni, rumore elettrico e contaminazione fisica, ecc. Con il rapido sviluppo dei settori dell'energia, della metallurgia, della petrolchimica, della protezione ambientale, dei trasporti, dell'edilizia e di altri settori, cresce anche la domanda di switch industriali.
Vantaggi degli switch Ethernet industriali
Adattamento a un ambiente a temperatura elevata
Gli switch industriali sono costruiti appositamente per resistere a forti sbalzi di temperatura e a condizioni climatiche estreme, come l'elevata umidità e l'esposizione all'umidità. Pertanto, gli interruttori industriali hanno requisiti elevati per la selezione dei componenti; in genere utilizzano un involucro metallico pieghettato per una più rapida dissipazione del calore e una maggiore protezione, che consente loro di lavorare bene in un intervallo di temperatura compreso tra -40°C e 85°C e di adattarsi bene a temperature e umidità complesse.
Super prestazioni anti-interferenza
È noto che alti livelli di rumore elettrico possono causare interferenze nelle connessioni di rete. Gli switch di livello industriale hanno forti prestazioni anti-interferenza e possono lavorare in ambienti elettromagnetici difficili. Inoltre, presentano elevati livelli di protezione contro i fulmini, l'impermeabilità, l'anticorrosione, l'antiurto, l'antistaticità, ecc.
Design dell'alimentazione ridondante
L'alimentazione è una parte molto importante degli interruttori. I guasti all'alimentazione sono generalmente responsabili di oltre il 35% dei guasti alle apparecchiature. Gli switch industriali sono progettati con una doppia ridondanza dell'alimentazione per evitare i problemi di interruzione dell'alimentazione e garantire un funzionamento stabile e affidabile. Inoltre, il design dei sistemi di switch industriali consente loro di offrire una varietà di moduli multimediali sostituibili a caldo (come RJ45, SFP, PoE) e unità di alimentazione per fornire maggiore flessibilità e disponibilità, in particolare per le operazioni critiche per la continuità.
Rete ad anello veloce, ridondanza veloce
Gli switch industriali sono in grado di formare reti ridondanti veloci per costruire reti industriali affidabili, con un tempo di auto-riparazione superveloce inferiore a 50 millisecondi, il che significa che possono fornire un recupero più rapido da un percorso dati guasto. Ad esempio, in alcuni scenari industriali, il costo dell'arresto della linea di produzione può essere enorme; oppure se il monitoraggio della centrale elettrica o della trasmissione è anomalo, il danno è incalcolabile. In questo tipo di condizioni, gli switch industriali possono contribuire a rafforzare l'assicurazione per evitare questi eventi anomali.
Lunga durata
Gli switch industriali utilizzano soluzioni di livello industriale, dal materiale dell'involucro ai componenti che lo compongono, poiché i costi dei tempi di inattività negli ambienti industriali sono spesso considerevoli, con una maggiore affidabilità e una durata di vita più lunga. Gli switch commerciali possono avere un ciclo di vita di 3-5 anni, mentre gli switch Ethernet industriali possono essere mantenuti in funzione per 10 anni o più.
Diversi tipi di switch industriali
I diversi switch di rete industriali hanno funzioni e caratteristiche diverse e, in base a tali funzioni e caratteristiche, gli switch industriali possono essere suddivisi in switch industriali non gestiti o gestiti, switch industriali PoE o non PoE, switch su guida DIN o switch su rack, ecc. Di seguito spieghiamo le loro differenze:
Switch industriali unmanaged / managed
Uno switch industriale gestito consente di gestire, configurare e monitorare le impostazioni della LAN. Conosciuto anche come switch Ethernet gestito temprato, è possibile utilizzare questo elemento di rete per stabilire vari controlli sul traffico della LAN Ethernet industriale. Nel caso di uno switch industriale non gestito, non è necessario configurare nulla, si può collegare immediatamente con la rete.
Switch industriali PoE / non-PoE
Lo switch PoE è un dispositivo di rete con PoE passthrough che dispone di più porte Ethernet per collegare i segmenti di rete. Non solo trasmette i dati di rete, ma fornisce anche l'alimentazione tramite un cavo di rete Ethernet. Switch non-PoE: come suggerisce il nome, lo switch non dispone di PoE per fornire energia elettrica agli utenti finali tramite Ethernet.
Gli switch PoE/non-PoE che presentano un design di livello industriale in grado di garantire la resistenza a umidità, polvere, sporcizia, olio o altre sostanze estranee che potrebbero altrimenti danneggiare le apparecchiature sono chiamati switch PoE industriali o switch non-PoE. Il budget PoE ad alta capacità di uno switch PoE industriale può essere sfruttato per distribuire e alimentare le apparecchiature di campo della sottostazione, come le telecamere di sorveglianza IP e i controlli delle valvole.
Nota: Uno switch PoE industriale può anche essere suddiviso in switch PoE industriale managed e switch PoE industriale umanaged.
Switch a guida DIN / switch rack / switch a parete
Gli switch Ethernet industriali supportano diversi tipi di montaggio e possono essere installati esattamente dove serve, su una guida DIN standard (una guida metallica standard ampiamente utilizzata per montare le apparecchiature di controllo nelle soluzioni di rete industriali), nell'armadio di controllo o all'esterno dell'armadio di controllo. I modelli di interruttori speciali industriali più comuni includono switch su guida DIN, switch a parete e switch rack. Questi interruttori appositamente progettati possono fornire opzioni di montaggio flessibili per una facile installazione, ideale per un uso efficiente dello spazio nell'armadio in ambienti difficili.
Conclusioni
Gli switch industriali sono oggi elementi costitutivi efficaci per le reti aziendali, manifatturiere o industriali di tutto il mondo. Grazie a rivestimenti altamente resistenti e a un ingombro ridotto, gli switch Ethernet industriali sono progettati per adattarsi a spazi ristretti e operare in ambienti difficili, come spiegato sopra. Speriamo che questo articolo possa darvi una migliore comprensione degli switch industriali e del motivo per cui sono ampiamente utilizzati nei settori industriali odierni. Se siete alla ricerca di switch di rete affidabili per l'implementazione industriale, potete visitare FS.com per ulteriori informazioni sugli switch industriali.
Potresti essere interessato a
Indirizzo Email
-
Cosa è la porta SFP di uno switch Gigabit?
22 Mag 2023
-
Cosa è un Iniettore PoE e come si usa?
21 Feb 2023
-
DHCP o IP Statico: Qual è il migliore?
08 Mag 2023
-
Come Capire l'indirizzo IP e la Subnet Mask?
24 Set 2022
-
Come collegare più switch Ethernet
22 Set 2022