Reti InfiniBand: Caratteristiche, componenti e vantaggi
InfiniBand è uno standard aperto che facilita la connettività ad alte prestazioni tra server CPU/GPU, server di storage e altri dispositivi. Questo articolo illustra gli aspetti fondamentali della rete InfiniBand, compresi i suoi componenti strutturali, le caratteristiche principali e i vantaggi rispetto alle soluzioni Ethernet tradizionali.
Cosa è InfiniBand?
InfiniBand è uno standard industriale aperto che definisce una rete ad alta velocità per l'interconnessione di server, dispositivi di archiviazione e altro. Sfrutta collegamenti bidirezionali point-to-point per consentire una comunicazione continua tra processori situati su server diversi. InfiniBand è compatibile con diversi sistemi operativi come Linux, Windows ed ESXi.
Componenti strutturali di una rete InfiniBand
Una rete InfiniBand è composta dai seguenti elementi:
Host Channel Adapter (HCA)
L'HCA, noto anche come scheda di rete, funge da nodo finale collegato alla rete InfiniBand. Facilita le funzioni del livello di trasporto e supporta l'interfaccia verbs, che fornisce un'interfaccia di programmazione per i dispositivi InfiniBand.
Gateway/bridge da InfiniBand a Ethernet
Questo dispositivo permette di convertire i messaggi InfiniBand ed Ethernet, consentendo la comunicazione tra la rete InfiniBand e la rete Ethernet quando necessario.
Switch InfiniBand
Uno switch InfiniBand inoltra i messaggi tra le reti InfiniBand, consentendo una trasmissione efficiente dei dati tra i dispositivi collegati.
Subnet Manager (SM)
Il Subnet Manager è responsabile della gestione della sottorete InfiniBand. Può essere eseguito su host, switch o essere distribuito insieme a Unified Fabric Manager (UFM) per una gestione completa.
Router InfiniBand
Un router InfiniBand facilita la trasmissione di messaggi tra diverse sottoreti InfiniBand.
Caratteristiche principali di InfiniBand
-
Subnet Manager (SM): Il programma Subnet Manager assicura la gestione centralizzata del routing, consentendo la funzionalità plug-and-play su tutti i nodi della rete. Ogni sottorete richiede un SM master, mentre gli altri SM operano in modalità standby.
-
GPU diretta:La GPU diretta consente trasferimenti diretti di dati fra le GPU, riducendo la latenza e migliorando le prestazioni, in particolare nel computing basato su GPU. Le GPU NVIDIA supportano anche l'offloading delle attività di calcolo.
-
Bassa latenza: InfiniBand raggiunge una latenza estremamente bassa grazie a meccanismi di offloading e accelerazione hardware. La modalità di inoltro cut-through negli switch InfiniBand riduce le latenze di trasmissione fino a 130ns. La tecnologia RDMA riduce ulteriormente la latenza di trasporto end-to-end.
-
Scalabilità della rete: InfiniBand consente l'interconnessione di più sottoreti utilizzando router InfiniBand, facilitando la scalabilità per ospitare oltre 48.000 nodi.
-
Rete stabile tollerante ai guasti: Le reti InfiniBand assicurano un rapido ripristino del traffico, grazie all'algoritmo di routing del subnet manager e all'efficiente riordino dei flussi. Ciò si traduce in un rapido ripristino del traffico.
-
Rete autorigenerante: Gli switch NVIDIA IB sono dotati di un meccanismo di autorigenerazione basato su hardware, che consente un rapido ripristino in un solo millisecondo.
-
Routing adattivo: Il routing adattivo bilancia la distribuzione del traffico tra le porte dello switch. Gli switch NVIDIA incorporano questa funzionalità nel loro hardware e la gestiscono attraverso l'Adaptive Routing Manager.
-
SHARP (Scalable Hierarchical Aggregation and Reduction Protocol): SHARP, basato sull'hardware degli switch NVIDIA e sui pacchetti di gestione centrale, ottimizza la comunicazione collettiva e riduce i trasferimenti di dati tra i nodi durante le applicazioni basate su MPI come l'AI e il machine learning.
InfiniBand vs. Ethernet: Vantaggi
InfiniBand offre numerosi vantaggi rispetto alle tradizionali soluzioni di rete Ethernet, rendendola particolarmente adatta alle applicazioni che richiedono comunicazioni veloci e trasferimenti di dati su larga scala. I vantaggi di InfiniBand includono:
-
Alta larghezza di banda e bassa latenza: InfiniBand offre una maggiore larghezza di banda e una minore latenza, soddisfacendo le esigenze di prestazioni del trasferimento di dati su larga scala e delle applicazioni di comunicazione in tempo reale.
-
Supporto RDMA: InfiniBand supporta l'accesso diretto remoto alla memoria (RDMA), consentendo il trasferimento diretto dei dati tra le memorie dei nodi. Questo riduce l'overhead della CPU e migliora l'efficienza del trasferimento.
-
Scalabilità: InfiniBand Fabric consente una facile scalabilità collegando un gran numero di nodi e supportando layout di server ad alta densità. Ulteriori switch e cavi InfiniBand possono espandere la scala della rete e la capacità di banda.
-
Alta affidabilità: InfiniBand Fabric incorpora progetti ridondanti e meccanismi di isolamento dei guasti, migliorando la disponibilità della rete e la tolleranza ai guasti. I percorsi alternativi mantengono la connettività della rete in caso di guasti ai nodi o alle connessioni.
Soluzione InfiniBand FS
No. | Tipo | |
1 | Optical Modules/DAC/AOC | 800G NDR InfiniBand |
2 | 400G NDR InfiniBand | |
3 | 200G HDR InfiniBand | |
4 | 100G EDR InfiniBand | |
5 | 56/40G FDR InfiniBand | |
6 | NIC | Adattatori NVIDIA® InfiniBand |
7 | Switch | Switch NVIDIA® InfiniBand |
FS Solutions sfrutta la soluzione di rete all'avanguardia InfiniBand, offrendo agli utenti capacità di calcolo ad alte prestazioni. Con soluzioni su misura per le varie applicazioni e i requisiti degli utenti, FS ottimizza le prestazioni, offrendo una larghezza di banda elevata, una bassa latenza e un trasferimento di dati senza interruzioni.
Grazie alla collaborazione con FS e implementando una rete InfiniBand stabile, è possibile sbloccare nuove opportunità, accelerare la crescita aziendale e migliorare l'esperienza complessiva degli utenti!
Potresti essere interessato a
Indirizzo Email
-
Cosa è la porta SFP di uno switch Gigabit?
22 Mag 2023
-
Cosa è un Iniettore PoE e come si usa?
21 Feb 2023
-
DHCP o IP Statico: Qual è il migliore?
08 Mag 2023
-
Come Capire l'indirizzo IP e la Subnet Mask?
24 Set 2022
-
Come collegare più switch Ethernet
22 Set 2022