Italia

Switch managed, unmanaged e smart: Quali sono le differenze?

Aggiornato il 13 Dic 2022 by
5.8k

Lo switch è il cuore di una rete locale, collegando in maniera efficace i dispositivi di una determinata LAN per garantire una trasmissione efficace dei dati tra i dispositivi della LAN. Esistono tre tipi principali di switch: switch managed, switch smart managed e switch unmanaged. Come sceglierli in base all'implementazione della rete? Questo articolo vi aiuterà a capire le tre tipologie di switch e le loro differenze.

Switch managed, unmanaged o smart: Definizione

Cosa è uno switch managed

In termini generali, gli switch managed adottano solitamente protocolli SNMP che consentono agli utenti di monitorare lo stato dello switch e delle sue porte, permettendo di leggere il throughput, l'utilizzo delle porte, ecc. Gli switch Ethernet gmanaged sono progettati per carichi di lavoro elevati, traffico elevato e implementazioni che richiedono configurazioni personalizzate. Nei grandi data center e nelle reti aziendali, gli switch completamente managed sono spesso utilizzati come livello centrale della rete, fornendo un'ampia gamma di strumenti e funzionalità.

Cosa è uno switch unmanaged

Gli switch unmanaged sono noti anche come "switch dumb", in quanto sono semplicemente dispositivi plug-and-play senza opzioni di configurazione, gestione o monitoraggio da remoto. Non è possibile accedere a uno switch unmanaged, né leggere l'utilizzo delle porte o il throughput del dispositivo. Gli switch unmanaged hanno una configurazione fissa e forniscono ai dispositivi Ethernet connessioni di rete per comunicare tra loro.

Gli switch unmanaged vengono utilizzati in piccole reti o per aggiungere gruppi temporanei di dispositivi a una rete più grande, per espandere il numero di porte Ethernet e collegare hot spot di rete o dispositivi edge in piccole reti indipendenti.

Cosa è uno switch managed smart

In termini generali, gli switch managed smart sono gestiti tramite un browser Web, consentendo agli utenti di gestire la propria rete tramite una guida intuitiva. Questi switch Ethernet smart sono particolarmente adatti alle aziende che richiedono la gestione della sicurezza e la risoluzione dei problemi in remoto, consentendo ai gestori di rete di monitorare e controllare il traffico per ottenere prestazioni e affidabilità ottimali della rete. Gli switch managed smart Web si sono affermati come una soluzione valida per le PMI, con il grande vantaggio di poter modificare la configurazione dello switch in base alle specifiche esigenze di rete.

Managed, unmanaged, smart: Quali sono le differenze?

In generale, gli switch managed sono in grado di gestire e monitorare la rete in modo completo e supportano QoS, GUI Web, VLAN, ecc. Al contrario, gli switch unmanaged non offrono alcuna capacità di gestione e sono molto economici. Gli switch smart rappresentano una via di mezzo. Dispongono di alcune strutture gestite e del supporto per le VLAN, ma mancano di alcune funzionalità rispetto agli switch completamente managed. Ad esempio, in genere non dispongono di una porta console seriale e alcuni di essi possono essere configurati solo attraverso l'interfaccia Web.

Le cinque differenze principali sono le seguenti:

  Caratteristiche Prestazioni Sicurezza Costo Applicazione
Switch managed Funzioni complete Monitoraggio e controllo di un'intera rete Alti livelli di sicurezza della rete Dispendioso Data center, reti aziendali di grandi dimensioni
Switch managed smart Funzioni limitate ma intelligenti Gestione intelligente tramite browser Web Migliore sicurezza della rete Economico PMI, uffici domestici
Switch unmanaged Configurazione fissa Plug e play con configurazione limitata Nessuna funzione di sicurezza Conveniente Casa, sale conferenze

Managed, unmanaged, smart: Come scegliere?

La scelta di un tipo di switch appropriato si basa sulla capacità della rete e sui requisiti di gestione e sicurezza della rete.

Gli switch managed sono destinati alle grandi reti gestite professionalmente che hanno bisogno di gestire e risolvere i problemi della rete in modo remoto e sicuro, consentendo ai responsabili della rete di raggiungere prestazioni e affidabilità ottimali.

Gli switch unmanaged sono ideali per gli uffici domestici e per le reti non complicate; per gli utenti che vogliono solo far funzionare normalmente la rete domestica e non vogliono dedicare molto tempo alla gestione, gli switch unmanaged plug-and-play rappresentano la soluzione migliore.

Gli switch managed smart rappresentano un compromesso tra costo e funzionalità. Per le PMI o gli utenti privati che necessitano di una gestione visiva della rete e di un'elevata sicurezza della rete pur disponendo di un budget limitato, uno switch managed smart Web ad alte prestazioni, facile da gestire e impilabile sarà una soluzione ideale e conveniente.

Potresti essere interessato a

Conoscenza
See profile for Sheldon.
Sheldon
Cosa è la porta SFP di uno switch Gigabit?
22 Mag 2023
83.6k
Conoscenza
Conoscenza
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE, PoE+ e PoE++: Come scegliere?
16 Mar 2023
36.8k
Conoscenza
See profile for Sheldon.
Sheldon
LACP e PAGP: Qual è la differenza?
08 Mar 2023
25.1k
Conoscenza
Conoscenza
See profile for Moris.
Moris
DHCP o IP Statico: Qual è il migliore?
08 Mag 2023
55.6k
Conoscenza
See profile for Migelle.
Migelle
Switch Attivo vs Passivo: Quale Scegliere?
07 Dic 2020
20.3k
Conoscenza
See profile for Sheldon.
Sheldon
RIP vs OSPF: Qual è la differenza?
15 Nov 2022
28.6k
Conoscenza
See profile for Vincent.
Vincent
Capire il moduli BiDi
08 Mar 2021
19.9k
Conoscenza
See profile for Vincent.
Vincent
XFP vs SFP+: Quali sono le differenze?
10 Gen 2023
14.9k
Conoscenza