Italia

Cosa è uno switch industriale?

Aggiornato il 07 Feb 2023 by
1.1k

Gli switch industriali svolgono oggi un ruolo di vitale importanza in diversi settori come l'energia, la protezione ambientale, i trasporti, la sorveglianza delle città intelligenti, ecc. La domanda di switch industriali è quindi in aumento. Cosa è uno switch di rete industriale? Quali sono le caratteristiche di uno switch industriale? Scopriamolo.

 

Cosa è uno switch industriale?

Uno switch industriale, noto anche come switch Ethernet industriale, è un dispositivo di commutazione Ethernet economico e ad alta affidabilità, progettato per essere usato in ambienti industriali difficili, soggetti a urti, vibrazioni e fluttuazioni di temperatura estreme da -40℃ a 75℃ in genere; contribuisce quindi in modo significativo ai trasporti, alle industrie energetiche e altro ancora. Rispetto a un comune switch Ethernet, lo switch Ethernet industriale ha molti punti di forza negli ambienti difficili. Continuate a leggere per comprendere meglio le caratteristiche degli switch industriali.

Figure1: Industrial Ethernet Switch

                                                                                 Figura1: Switch Ethernet industriale

 

Quali sono le caratteristiche degli switch industriali?

Struttura ideale per ambienti industriali

Gli switch industriali adottano solitamente una struttura robusta, come un robusto rivestimento con grado di protezione IP30, IP40 o superiore, per resistere a umidità, urti, vibrazioni e temperature estreme. Alcuni switch di rete sono persino dotati di protezione antifulmine da 6KV per prevenire i danni causati da fulmini in ambienti esterni. Grazie al design robusto, gli switch di rete industriali possono fornire dati in modo stabile a temperature estreme, da -40° a 75°C, mentre i normali switch di rete non sono in grado di supportare tali temperature.

Ad esempio, uno degli switch industriali FS IES3100-8TF è dotato di un robusto alloggiamento metallico in alluminio IP30, in grado di trasmettere dati a temperature estreme, da -40° a 75°C, e di resistere a un elevato grado di vibrazioni e urti.

Figure2: Industrial Switch Operates in Extreme Temperatures

                                              Figura 2: Uno switch industriale funziona a temperature estreme

Rete ad anello veloce, ridondanza veloce

In generale, uno switch Ethernet industriale è caratterizzato da una rete ad anello veloce e da una ridondanza rapida. Prendendo ad esempio lo switch Ethernet industriale FS IES5100-24TF, questo switch di livello industriale integra la tecnologia avanzata ERPS (Ethernet Ring Protection Switching) e il protocollo Spanning Tree (802.1s MSTP) nella rete industriale, contribuendo a migliorare l'affidabilità del sistema in condizioni difficili. In una determinata rete ad anello semplice, il tempo di ripristino del collegamento dati può raggiungere i 50 ms.

Design dell'alimentazione ridondante

L'alimentazione è un'altra caratteristica notevole dello switch industriale. Uno switch di rete industriale di solito adotta una doppia ridondanza dell'alimentazione per evitare l'interruzione dell'alimentazione, responsabile di gran parte dei guasti degli switch industriali, garantendo una connessione stabile e affidabile in ambienti difficili.

Opzioni di montaggio flessibili su guida DIN e a parete

La maggior parte degli switch industriali è disponibile per l'installazione su guida DIN o a parete. L'opzione della guida DIN è ideale per un uso efficiente dello spazio nell'armadio in ambienti difficili. Inoltre, semplifica l'installazione: lo switch industriale su guida DIN può essere fissato in modo più semplice alle lunghe strisce metalliche all'interno di un sistema di montaggio su guida standard o di un armadio rack standard. Inoltre, un switch industriale con opzione di montaggio su guida DIN contribuisce a proteggere le apparecchiature elettriche sensibili.

Design senza ventole

Gli switch Ethernet industriali utilizzano generalmente un rivestimento metallico anziché una ventola per una più rapida dissipazione del calore. Il design senza ventola dello switch industriale può ridurre al minimo i problemi di ingresso di polvere e umidità. In questo senso, lo switch industriale garantisce un'affidabilità a lungo termine nelle applicazioni industriali.

 

Applicazioni dello switch industriale

I normali switch Ethernet non sono sufficientemente affidabili per fornire dati con precisione in ambienti critici, mentre uno switch Ethernet industriale con le caratteristiche sopra descritte può sfidare le condizioni più difficili. Alcune applicazioni tipiche degli switch Ethernet industriali sono le seguenti:

 

  • Switch industriali nelle industrie energetiche----- Prendiamo ad esempio i pozzi delle miniere sotterranee: l'utilizzo di uno switch Ethernet industriale per le miniere di carbone può bloccare efficacemente la polvere, la sporcizia e altre particelle che potrebbero danneggiare le apparecchiature.

  • Switch industriale nel settore dei trasporti-----Uno switch industriale dotato di una struttura di protezione di livello industriale, come IP40, per resistere a vibrazioni e urti di elevata intensità, consente di ottenere i dati generati da un oggetto in movimento.

  • Switch industriale nelle cabine elettriche-----L'elevata interferenza elettromagnetica è una grande sfida per le cabine elettriche; uno switch robusto, affidabile e sicuro per ambienti difficili è la risposta per risolvere questo problema. Perché lo switch industriale ha forti prestazioni anti-interferenza e può lavorare in un ambiente elettromagnetico difficile, mentre lo switch commerciale non lo supporta.

  • Switch industriale per la sorveglianza delle città intelligenti-----Utilizzare uno switch PoE industriale per fornire l'alimentazione necessaria ai dispositivi PoE come le telecamere IP nella sorveglianza delle città intelligenti è una scelta saggia per monitorare la folla e il traffico. Per ottenere uno switch PoE di rete industriale robusto e godere dei vantaggi di semplificare il cablaggio e controllare il dispositivo in modo più semplice.

 

Figure3: Industrial Switch in Industrial Environments

                                                     Figura3: Switch industriali in ambienti industriali

Uno sguardo agli switch industriali FS

FS ha introdotto diversi switch Ethernet industriali, tra cui switch Ethernet industriali a 8 porte, switch Ethernet industriali a 16 porte e switch Ethernet industriali a 24 porte. Tutti gli switch industriali gestiti possono essere ulteriormente suddivisi in switch su guida DIN/supporto, switch PoE/non PoE. La tabella seguente mostra lo switch industriale in FS per riferimento.

Switch industriali IES3110-8TF #138510 IES3100-8TF-P #138511 IES3110-8TF-P #138512 IES3100-8TF #138509 IES3110-16TF #138513 IES5100-24TF #138514 IES3110-24TF #138515
Porte RJ45 8x 10/100/1000BASE-T 8x 10/100/1000BASE-T 8x 10/100/1000BASE-T 8x 10/100/1000BASE-T 16x 10/100/1000 Base-T 24x 10/100/1000 Base-T 24x 10/100/1000 Base-T
Porte PoE 8x PoE+ 8x PoE+
Time management PTP NTP PTP NTP NTP NTP PTP
Grado di protezione IP IP30 IP30 IP30 IP40 IP30 IP40 IP30
ERPS
VLAN, QoS, LACP, IGMP, ACL, DHCP, Static Routing, MSTP

Potresti essere interessato a

Conoscenza
See profile for Sheldon.
Sheldon
Cosa è la porta SFP di uno switch Gigabit?
22 Mag 2023
83.5k
Conoscenza
Conoscenza
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE, PoE+ e PoE++: Come scegliere?
16 Mar 2023
36.8k
Conoscenza
See profile for Sheldon.
Sheldon
LACP e PAGP: Qual è la differenza?
08 Mar 2023
25.1k
Conoscenza
Conoscenza
See profile for Moris.
Moris
DHCP o IP Statico: Qual è il migliore?
08 Mag 2023
55.5k
Conoscenza
See profile for Migelle.
Migelle
Switch Attivo vs Passivo: Quale Scegliere?
07 Dic 2020
20.3k
Conoscenza
See profile for Sheldon.
Sheldon
RIP vs OSPF: Qual è la differenza?
15 Nov 2022
28.5k
Conoscenza
See profile for Vincent.
Vincent
Capire il moduli BiDi
08 Mar 2021
19.9k
Conoscenza
See profile for Vincent.
Vincent
XFP vs SFP+: Quali sono le differenze?
10 Gen 2023
14.9k
Conoscenza