Italia

Aggiornamenti prodotti FS Agosto 2021

Aggiornato il 07 Giu 2023 by
620

Bentornati all'aggiornamento mensile dei prodotti FS! Abbiamo lanciato alcuni nuovi prodotti, come i cavi ottici boot corti, il cavo trunk personalizzato per la trasmissione ad alta velocità, l'AOC 200G a basso consumo energetico e il transceiver compatibile con Cisco per la trasmissione a lunga distanza. Inoltre, abbiamo anche aggiornato le versioni del software di alcuni dei nostri switch, continua a leggere le novità di questo mese.

 

Cavo ottico corto Simplex/Duplex da LC UPC a LC UPC d'alta qualità

Rispetto ai cavi boot tradizionali, questo cavo in fibra ottica LC Singolo Modo con Avvio Corto è del 30% più corto nella lunghezza complessiva del connettore, offrendo maggiori possibilità di cablaggio in spazi limitati. Inoltre, il design senza tubo termorestringente aiuta a migliorare la flessibilità del cavo senza danneggiare le prestazioni di trasmissione. Abbiamo introdotto cavi LC sia simplex che duplex con diverse lunghezze da scegliere.

 

Cavo trunk 32F OM4 MTP - La scelta per connessioni 400G ad alta velocità

Il nuovo cavo trunk 32F OM4 MTP è offerto in configurazione 2x16 Fibre. Può essere utilizzato insieme al modulo QSFP-DD 400G nel data center ad alta densità 400G, per soddisfare la domanda di reti in fibra ad alta densità e ad alte prestazioni in vari settori. Utilizzato con adattatori/scatole corrispondenti con teste MTP alle due estremità, il nuovo cavo può essere collegato al sistema di cablaggio 12F esistente.

 

AOC QSFP56 200G per supporto di InfiniBand HDR

L'ultima novità AOC QSFP56 200G è la versione di aggiornamento di 100G AOC. La soluzione collegabile QSFP56 consente la trasmissione a 200G per applicazioni ad alta densità. I nuovi QSFP56 sono progettati per funzionare in modo affidabile in condizioni operative complesse e supportano InfiniBand HDP.

 

Transceiver BIDI 25G SFP28 20 km per distanza di trasmissione fino a 20 km

All'inizio di Agosto, abbiamo lanciato il Transceiver BIDI 20km SFP28 25G, che adotta il chip Macom statunitense, famoso a livello internazionale, e raggiunge un basso consumo energetico inferiore a 1,2W. Il nuovo transceiver BIDI SFP28 25G è progettato per fornire una distanza di 20 km altamente efficiente per la trasmissione nei centri dati.

 

Nuovi aggiornamenti sul software FSOS per switch serie N e serie NC

Gli switch serie N, cioè N5860-48SC, N8560-48BC, N8560-32C, N8560-64C e due serie NC, ovvero NC8200-4TD e NC8400-4TH, sono stati aggiornati all'ultima versione software - B9P101. Basata sulla vecchia versione B9P66S2, la nuova versione risolve bug come:

  • Il guasto dell'interruzione dell'host VSU dopo l'aggiornamento;

  • Packet capture non apre la porta dell'AP per catturare i pacchetti;

  • Alta velocità della ventola causata dalla compatibilità del modulo;

Per maggiori dettagli, si veda i seguenti link:

Serie N e Nota di rilascio del software FSOS degli switch NC8200-4TD

Nota di rilascio del software FSOS switch NC8400-4TH

 

Nuovi aggiornamenti software FSOS per switch serie S5810, S3910, S3410 e serie S5860-20SQ, S5860-24XB-U

Gli switch serie S5810, S3910, S3410, ovvero S5810-28FS, S5810-48FS, S5810-48TS-P, S3910-24TF, S3910-24TS, S3910-48TS e S3410-10TF-P, S3410-24TS-P, S3410-48TS-P, sono stati aggiornati all'ultima versione del software - B74S3. Sulla base della vecchia versione, sono stati risolti i seguenti bug:

  • Dopo che il modulo GT è stato collegato al dispositivo per eseguire il comando di spegnimento, il comando no shutdown non può ripristinare lo stato UP della porta;

  • La porta Gigabit di S5810-28FS, S5810-48FS, S3910-24TF, S3410-10TF-P e altre apparecchiature appaiono come modulo ottico FS a elettricità non emittente luce.

Per maggiori dettagli, consulti i link sottostanti:

Nota di rilascio del software FSOS switch serie S5810

Nota di rilascio del software FSOS switch serie S3910

Nota di rilascio del software FSOS switch serie S3410

Gli switch S5860-20SQ e S5860-24XB-U sono stati aggiornati all'ultima versione del software, B0101P1S1. Rispetto alla vecchia versione B74S2 e B0101P1, sono stati risolti i seguenti bug:

  • Sono stati corretti gli errori di ortografia nell'interfaccia web;

  • È stato risolto il problema della visualizzazione anomala dell'interfaccia web;

  • I dispositivi supporteranno le chiavi pubbliche e private per il login SSH.

Per maggiori dettagli, si veda il link sottostante:

Note di rilascio del software FSOS switch S5860-20SQ e S5860-24XB-U

Torneremo il mese prossimo con un altro aggiornamento. Buon mese.

Potresti essere interessato a

Conoscenza
See profile for Sheldon.
Sheldon
Cosa è la porta SFP di uno switch Gigabit?
22 Mag 2023
83.5k
Conoscenza
Conoscenza
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE, PoE+ e PoE++: Come scegliere?
16 Mar 2023
36.8k
Conoscenza
See profile for Sheldon.
Sheldon
LACP e PAGP: Qual è la differenza?
08 Mar 2023
25.1k
Conoscenza
Conoscenza
See profile for Moris.
Moris
DHCP o IP Statico: Qual è il migliore?
08 Mag 2023
55.5k
Conoscenza
See profile for Migelle.
Migelle
Switch Attivo vs Passivo: Quale Scegliere?
07 Dic 2020
20.3k
Conoscenza
See profile for Sheldon.
Sheldon
RIP vs OSPF: Qual è la differenza?
15 Nov 2022
28.5k
Conoscenza
See profile for Vincent.
Vincent
Capire il moduli BiDi
08 Mar 2021
19.9k
Conoscenza
See profile for Vincent.
Vincent
XFP vs SFP+: Quali sono le differenze?
10 Gen 2023
14.9k
Conoscenza