Costruzione Robusta: Soluzione di FS Transceiver Industriale SFP+ 10G
Nel panorama in continua evoluzione delle reti industriali, affidabilità, durata e prestazioni sono fondamentali. Le aziende che operano in ambienti difficili, come impianti di produzione, installazioni all'aperto o terreni accidentati, richiedono apparecchiature o dispositivi di rete, come switch e moduli industriali robusti, in grado di resistere a condizioni estreme senza compromettere la funzionalità. FS offre una robusta soluzione di transceiver industriali 10G SFP+, pensata appositamente per gli ambienti industriali più difficili.
Soluzione di FS Transceiver Industriale SFP+ 10G
Il FS 10G SFP+ transceiver industriale si distingue per l'affidabilità e le prestazioni negli scenari di rete industriali. Approfondiamo i punti salienti che ne fanno una scelta privilegiata per le applicazioni industriali.
Alta Affidabilità
Gli ambienti industriali sono noti per le loro condizioni difficili, tra cui variazioni di temperatura, umidità, polvere e vibrazioni. Il transceiver industriale FS 10G SFP+ è stato progettato per prosperare in queste condizioni, vantando un'affidabilità eccezionale anche negli ambienti più difficili. Questa affidabilità garantisce una trasmissione di dati ininterrotta, fondamentale per le operazioni industriali, evitando costosi tempi di inattività e assicurando una produttività senza interruzioni.
Ampio Intervallo di Temperatura
Le fluttuazioni di temperatura sono una sfida comune negli ambienti industriali, dove le apparecchiature possono essere soggette a caldo o freddo estremo. Il transceiver industriale FS 10G SFP+ è progettato per funzionare perfettamente in un'ampia gamma di temperature, dal caldo torrido al freddo gelido. I transceiver industriali FS 10G SFP+ sono in grado di resistere alle temperature industriali comprese tra -40°C e 85°C. Questa capacità assicura prestazioni costanti indipendentemente dalle condizioni ambientali, garantendo la tranquillità degli operatori industriali che necessitano di una connettività di rete ininterrotta.
Prestazioni di Protezione
Le installazioni industriali espongono spesso le apparecchiature di rete a rischi potenziali quali infiltrazioni d'acqua, polvere e danni fisici. Il transceiver industriale FS 10G SFP+ incorpora robuste caratteristiche protettive per salvaguardarsi da tali minacce. Ad esempio, i transceiver industriali FS SFP+ 10GBASE-SR e SFP+ 10GBASE-LR sono caratterizzati dall'imballaggio TO, che fornisce un'eccellente protezione fisica, impedendo a polvere, umidità e altri agenti contaminanti di penetrare all'interno della confezione, offrendo una maggiore affidabilità e una solida protezione. Grazie all'involucro resistente e alle misure di protezione dall'ingresso, il transceiver industriale FS 10G SFP+ è costruito per resistere a condizioni difficili senza compromettere le prestazioni, garantendo un'affidabilità a lungo termine nelle installazioni industriali.
Alta Resistenza alle Interferenze
Gli ambienti industriali sono pieni di interferenze elettromagnetiche provenienti da varie fonti, tra cui macchinari pesanti, linee elettriche e dispositivi a radiofrequenza. Il transceiver industriale FS 10G SFP+ è stato progettato con elevate capacità di resistenza alle interferenze, garantendo una trasmissione dati stabile anche in presenza di disturbi elettromagnetici. Questa caratteristica è fondamentale per mantenere l'integrità dei flussi di dati critici nei sistemi di automazione e controllo industriale, dove l'affidabilità è fondamentale.
Specifiche dei FS Transceiver Industriali SFP+ 10G
FS offre una gamma completa di moduli transceiver industriali 10G SFP+, pensati per soddisfare i diversi requisiti delle applicazioni industriali. Questi moduli sono disponibili in varie configurazioni, ciascuna ottimizzata per specifici parametri di prestazione. Di seguito sono riportate alcune specifiche chiave offerte da FS.
Modelli
|
Tipo di Cavo
|
Distanza del Cavo
|
Lunghezza d'Onda
|
---|---|---|---|
SMF
|
300m@OM3/400m@OM4
|
850nm
|
|
MMF/SMF
|
220m@OM3 MMF/1.4km over SMF
|
1310nm
|
|
SMF
|
2km
|
1310nm
|
|
SMF
|
10km
|
1310nm
|
|
SMF
|
40km
|
1310nm
|
|
SMF
|
40km
|
1550nm
|
|
SMF
|
80km
|
1550nm
|
|
SMF
|
100km
|
1550nm
|
Con un'ampia gamma di opzioni disponibili, FS spera che i nostri clienti possano trovare la soluzione perfetta per le loro specifiche esigenze di rete, che si tratti di comunicazioni a lunga distanza in ambienti esterni o di connettività ad alta velocità in impianti di produzione.
La soluzione transceiver industriale FS 10G SFP+ testimonia il nostro impegno a fornire soluzioni di rete affidabili e resilienti su misura per gli ambienti industriali. Grazie all'elevata affidabilità, all'ampio intervallo di temperatura, alle prestazioni protettive e alla resistenza alle interferenze, i transceiver industriali FS 10G SFP+ sono sufficientemente robusti da sopportare i rigori delle operazioni industriali, garantendo produttività ed efficienza continue.
Potresti essere interessato a
Indirizzo Email
-
Cosa è la porta SFP di uno switch Gigabit?
22 Mag 2023
-
Cosa è un Iniettore PoE e come si usa?
21 Feb 2023
-
DHCP o IP Statico: Qual è il migliore?
08 Mag 2023
-
Come Capire l'indirizzo IP e la Subnet Mask?
24 Set 2022
-
Come Collegare Più Switch Ethernet?
22 Set 2022