Garantire la Sicurezza delle Filiali: Un'Analisi Approfondita della Soluzione di Rete Multi-Filiale FS
Nell'odierna era digitale, le reti di filiali sono la linfa vitale di molte aziende, in quanto consentono di operare senza soluzione di continuità su più sedi. Tuttavia, garantire una connettività e una comunicazione sicure tra la sede centrale e le filiali remote è diventata una sfida cruciale. Secondo Gartner, la spesa globale per la cybersecurity dovrebbe raggiungere i 363 miliardi di dollari entro il 2025, evidenziando la crescente gravità delle minacce informatiche e l'urgente necessità di migliorare le misure di sicurezza. Continuate a leggere per saperne di più sugli elementi essenziali della sicurezza della rete delle filiali e su come la soluzione di rete multi-filiale FS può garantire efficacemente la sicurezza della rete aziendale.
Che Cos'è la Sicurezza delle Filiali?
A differenza della sede centrale, le filiali operano spesso con risorse informatiche limitate e talvolta con posizioni di sicurezza più deboli, il che le rende bersagli interessanti per i criminali informatici. Per affrontare queste vulnerabilità, la sicurezza delle filiali si riferisce alle misure e alle tecnologie utilizzate per proteggere le reti e i canali di comunicazione che collegano le filiali remote alla rete aziendale centrale.
Queste misure sono fondamentali per proteggere i dati sensibili, prevenire gli accessi non autorizzati e garantire l'integrità e la disponibilità delle linee di comunicazione. Comprendono strategie quali firewall, crittografia, autenticazione a più fattori, sistemi di rilevamento delle intrusioni e controlli regolari della sicurezza. Implementando queste tecnologie e questi protocolli, le organizzazioni mirano a creare un'infrastruttura di rete sicura e resiliente, in grado di resistere a potenziali minacce e vulnerabilità informatiche, garantendo così il funzionamento ininterrotto dei loro ambienti aziendali distribuiti.
Le Sfide della Sicurezza delle Filiali
La sicurezza delle filiali può essere un compito arduo a causa di diversi fattori che pongono sfide significative ai team IT.
-
Risorse IT Limitate: Le filiali hanno in genere team IT più piccoli rispetto alle sedi centrali. Questo personale limitato rende più difficile implementare, monitorare e mantenere solide misure di sicurezza. I team più piccoli potrebbero non avere competenze specialistiche o la larghezza di banda necessaria per rimanere aggiornati sulle ultime pratiche di sicurezza, con conseguenti potenziali vulnerabilità.
-
Strutture di Rete Complesse: Con più sedi, le filiali introducono numerosi punti di accesso nella rete aziendale, aumentando il numero di potenziali vulnerabilità. La gestione e la protezione di una rete così estesa richiede soluzioni sofisticate e una vigilanza costante per prevenire gli accessi non autorizzati e ridurre i rischi.
-
Politiche di Sicurezza Incoerenti: Senza politiche di sicurezza coerenti e uniformi in tutte le filiali, le filiali rischiano di diventare anelli deboli nella strategia di cybersecurity di un'organizzazione. Le diverse filiali possono adottare livelli diversi di misure di sicurezza, lasciando lacune che possono essere sfruttate dai cyber-attaccanti.
-
Apparecchiature Obsolete: Molte filiali si affidano ad apparecchiature vecchie e obsolete che potrebbero non essere compatibili con le moderne soluzioni di sicurezza. Questi sistemi obsoleti spesso non dispongono delle caratteristiche necessarie per difendersi dalle minacce attuali, lasciando la rete vulnerabile agli attacchi. L'aggiornamento di tali apparecchiature comporta costi significativi e sfide logistiche, che potrebbero non essere sempre fattibili per le filiali più piccole.
-
Requisiti di Conformità: Le diverse sedi possono essere soggette a requisiti legali e normativi diversi, rendendo difficile l'implementazione di una strategia di sicurezza unificata in tutta l'organizzazione. Tenere il passo con queste normative disparate richiede un monitoraggio e un adeguamento continuo delle pratiche di sicurezza, complicando la gestione complessiva della cybersecurity.
Comprendere la Soluzione di Rete Multi-Filiale
Poiché le minacce informatiche diventano sempre più sofisticate, le filiali aziendali e le medie imprese hanno bisogno di una soluzione potente e facile da implementare che non solo protegga da queste minacce, ma migliori anche le prestazioni della rete. Gli ambienti delle filiali devono essere supportati da reti affidabili, sicure e sensibili all'esperienza attraverso l'intero stack in tutti i domini. Ciò include un accesso wireless e cablato affidabile nella LAN, una WAN ad alte prestazioni con connessioni di backup e operazioni semplificate per gli amministratori di rete. Tutte le sedi hanno bisogno di una copertura Wi-Fi affidabile e costante.
Per questo motivo, FS ha lanciato una soluzione di rete multi-filiale completa, progettata per soddisfare le esigenze in continua evoluzione delle imprese moderne. Questa robusta soluzione comprende diversi componenti all'avanguardia: il sistema operativo PicOS®, la piattaforma di gestione automatizzata AmpCon™, il firewall di nuova generazione per una maggiore sicurezza, gli Access Point WiFi 6 e un sistema avanzato di sorveglianza della sicurezza. Integrando questi elementi, FS ha creato un sistema che automatizza le operazioni di rete, applica i protocolli di sicurezza zero-trust e fornisce analisi approfondite della rete.
Le soluzioni di rete multi-filiale FS devono misurare e supportare costantemente un'esperienza ottimale in tutti i domini e per tutti gli utenti della rete (dipendenti, ospiti, clienti e operatori), fornendo reti aziendali ad alte prestazioni, facili da gestire e sicure.
Come Garantire Efficacemente la Sicurezza della Rete Aziendale
Un approccio proattivo e completo alla sicurezza della rete delle filiali è fondamentale per difendersi dalle moderne minacce informatiche e garantire la resilienza delle operazioni diffuse della vostra azienda.
PicOS® Migliora la Sicurezza dei Dispositivi IoT
La gestione dei problemi di sicurezza BYOD e delle implementazioni IoT è diventata una routine quotidiana nella maggior parte delle reti aziendali. Di conseguenza, il controllo centralizzato degli accessi basato su policy per tutte le porte di accesso della rete è diventato essenziale per un'efficace difesa della sicurezza della rete. Da un punto di vista di alto livello, il NAC è una tipica applicazione SDN che sfrutta un controller centralizzato per gestire l'autenticazione e l'autorizzazione degli accessi alla rete su più switch.
PicOS® si distingue per la perfetta integrazione con i principali gestori di criteri NAC, supportando meccanismi di sicurezza completi e consentendo l'applicazione completamente automatizzata dei criteri di accesso alla rete. Ciò include la compatibilità con Cisco Identity Services Engine (ISE), Aruba ClearPass e il progetto open-source PacketFence. Tale automazione migliora notevolmente l'efficienza operativa, offrendo al contempo un'esperienza utente semplificata e migliorando la sicurezza informatica.
Gli switch PicOS® sono uno strumento fondamentale per la gestione dei criteri a livello di rete per la sicurezza delle reti aziendali. Supportano una serie completa di protocolli di sicurezza avanzati per fornire un'implementazione sicura del livello di accesso per i dispositivi IoT, gli utenti autorizzati e gli ospiti. Questi protocolli includono 802.1x per il controllo sicuro dell'accesso alla rete, RADIUS per l'autenticazione centralizzata, TACACS+ per la registrazione dettagliata delle attività degli utenti e AAA (Authentication, Authorization, and Accounting) per la gestione completa della sicurezza. Inoltre, gli switch PicOS® supportano le liste di controllo degli accessi (ACL), fondamentali per definire e gestire le autorizzazioni di accesso a grana fine, garantendo che la rete rimanga sicura e resiliente contro gli accessi non autorizzati e le potenziali minacce.
AmpCon™ per la Sicurezza e la Conformità di Rete
AmpCon™ è un controller di rete che offre agli utenti un'interfaccia grafica intuitiva e facile da usare (GUI) per semplificare le operazioni. Un ambiente di tipo point-and-click, progettato per automatizzare le attività di routine, virtualizzare la rete e semplificare le configurazioni di sicurezza della rete, consentendo ai team IT di ottenere di più con meno risorse.
Inoltre, AmpCon™ semplifica l'applicazione delle politiche quotidiane di sicurezza e di conformità della rete sui gruppi di switch, comprese le configurazioni globali/regionali, la conformità, la bonifica, la manutenzione delle licenze, l'autorizzazione al reso (RMA), il monitoraggio dello stato, il controllo degli accessi basato sui ruoli (RBAC) e l'offerta di controlli di sicurezza configurabili.
Protezione Firewall di Nuova Generazione
La soluzione di rete multi-branch di FS include firewall di nuova generazione (NGFW) che offrono prestazioni di sicurezza eccezionali, espansione scalabile on-demand, solide capacità di rilevamento e difesa delle minacce avanzate e operazioni intelligenti e automatizzate sui criteri. Le caratteristiche principali includono:
-
Sicurezza di Rete L2-L7: Il nostro NGFW offre una protezione di rete completa dal Layer 2 al Layer 7, utilizzando tecnologie avanzate come Intrusion Prevention System (IPS), Anti-Virus (AV), filtraggio degli URL e vari meccanismi anti-virus.
-
Ispezione Profonda dei Pacchetti (DPI): Questo firewall avanzato supporta l'ispezione profonda dei pacchetti (DPI), consentendo l'identificazione e la gestione accurata di migliaia di applicazioni di rete per garantire una visibilità e un controllo senza precedenti sulla vostra rete.
-
Rilevamento Avanzato delle Minacce: Dotata di sofisticate tecnologie di rilevamento e analisi delle anomalie del traffico di rete, la nostra soluzione è in grado di rilevare e rispondere tempestivamente ad attività di rete insolite, garantendo una sicurezza ininterrotta.
-
Gestione Flessibile delle Politiche: La soluzione supporta l'ottimizzazione strategica del rischio attraverso un livello flessibile di gestione delle politiche, che consente un controllo dinamico e adattivo delle politiche di sicurezza della rete.
-
Importazione Batch di Blacklist IP: Semplifica la gestione della sicurezza sfruttando la possibilità di importare in batch le blacklist IP, migliorando l'efficienza nella prevenzione e nella risposta alle minacce.
Installazione di Punti di Accesso Wi-Fi Sicuri
Nelle reti wireless ramificate, qualsiasi computer nel raggio del segnale può potenzialmente accedere alla rete, rendendo le informazioni trasmesse (compresi i dati crittografati) vulnerabili all'intercettazione da parte di utenti non autorizzati. Per contrastare questo fenomeno, FS è possibile implementare punti di accesso wireless FS con sicurezza di livello aziendale. Questi AP Wi-Fi 6 sono dotati di protocolli di sicurezza avanzati come WPA3 (Wi-Fi Protected Access 3), WIDS (Wireless Intrusion Detection System) e tracciamento delle interferenze RF.
WPA3 è l'ultima iterazione della sicurezza Wi-Fi e offre una crittografia più forte e un livello di sicurezza più elevato sia per le reti personali che per quelle aziendali, rendendole molto più difficili da violare per gli hacker. Il WIDS consente di monitorare e rilevare in tempo reale i punti di accesso non autorizzati e le potenziali minacce alla sicurezza, garantendo la protezione della rete contro i tentativi di intrusione. Inoltre, il rilevamento delle interferenze RF aiuta a mantenere la qualità ottimale del segnale, identificando e riducendo le fonti di interferenza, garantendo così una comunicazione fluida e sicura.
Che si tratti di piccole filiali o di grandi ambienti aziendali, l'implementazione di access point wireless FS con sicurezza di livello enterprise è un passo fondamentale per ottenere una sicurezza di rete senza compromessi e prestazioni eccezionali.
Conclusione
Garantire una solida sicurezza della rete delle filiali è un compito impegnativo ma essenziale per proteggere i dati sensibili e mantenere la continuità delle operazioni aziendali. La soluzione di rete multi-filiale di FS offre una piattaforma fortificata progettata per combattere le minacce informatiche emergenti, fornendo un controllo granulare e preciso dei criteri. Inoltre, la formazione regolare sulla sicurezza per i dipendenti rafforza la postura di sicurezza complessiva. Esplorate la nostra soluzione di rete multi-filiale e contattate oggi stesso i nostri esperti per saperne di più.
Potreste essere interessati a:
Soluzione di Rete Multi-filiale FS: Come Ti Porta a un'Esperienza di Rete Ultra Unificata?
4 Sfide Affrontate dalle Reti di Vendita al Dettaglio Multi-Filiale e Come FS le Risolve
Potresti essere interessato a
Indirizzo Email
-
Cosa è la porta SFP di uno switch Gigabit?
22 Mag 2023
-
Cosa è un Iniettore PoE e come si usa?
21 Feb 2023
-
Come Capire l'indirizzo IP e la Subnet Mask?
24 Set 2022
-
DHCP o IP Statico: Qual è il migliore?
08 Mag 2023
-
Come Collegare Più Switch Ethernet?
22 Set 2022