Esplora la Famiglia di Moduli FS 100G QSFP28 per Costruire Reti Efficienti
La domanda di moduli ottici 100G è in aumento, spinta dalle crescenti esigenze dei data center e dalla spinta verso velocità di rete più elevate. La scelta dei giusti moduli ottici 100G tra le opzioni disponibili è fondamentale per massimizzare le prestazioni della rete. Questo articolo analizza i moduli QSFP28 100G e la loro idoneità alle varie condizioni di rete.
Standard del Modulo QSFP28 100G Definiti
Gli standard per i moduli QSFP28 100G sono definiti principalmente da due organizzazioni, IEEE e MSA. Gli standard IEEE comprendono 100GBASE-SR4, 100GBASE-LR4 e 100GBASE-ER4, adatti per qualsiasi tipo di connessione, dalle connessioni a corto raggio dei data center alle trasmissioni backbone a lunga distanza, con una distanza di trasmissione da 100 metri a 40 chilometri.
D'altra parte, gli standard MSA sono più flessibili e definiscono moduli come 100G CWDM4, 100G PSM4 e 100G ZR4 per casi d'uso speciali, come la trasmissione parallela a corto raggio e la trasmissione backbone a lunghissima distanza. Questi standard soddisfano diverse esigenze in diversi ambienti di rete.
Panoramica della Famiglia di Moduli 100G QSFP28
I moduli FS 100G QSFP28 sono disponibili in un'ampia gamma e utilizzano chip a basso consumo per ridurre il consumo energetico, come Broadcom, Macom e Semtech (per saperne di più). Tutti i prodotti hanno superato numerosi test di certificazione e compatibilità per garantire qualità e prestazioni.
La famiglia di moduli QSFP28 da 100G copre una varietà di scenari applicativi, dalle connessioni a breve distanza dei data center alle trasmissioni di rete backbone a lunghissima distanza, soddisfacendo le esigenze di trasmissione in diversi ambienti di rete.
Moduli QSFP28 100G per Applicazioni a Breve Distanza
-
QSFP-SR4-100G: Questo modulo è dotato di tecnologia Macom CDR, che offre prestazioni efficienti a 2,5W. Il suo imballaggio COB è compatto e ideale per la produzione automatizzata. Supporta una trasmissione di 100 metri su fibra OM4 per i collegamenti ai data center.
-
QSFP28-BIDI-100G: Utilizza chip Macom con un consumo massimo di 3,5 W e connettori LC tradizionali per la trasmissione bidirezionale a 100 Gbps. Inoltre, supporta fino a 70 m su fibre OM3 e 100 m su OM4 per implementazioni a corto raggio.
-
QSFP28-DR-100G: È alimentato da chip DSP Broadcom da 7 nm a 4 W o meno, con un sigillo BOX per una maggiore durata. È progettato per collegamenti interni a data center di 500 metri e si abbina a QSFPDD-DR4-400G per aggiornamenti da 100G a 400G senza soluzione di continuità.
Moduli | 100GBASE-SR4 | QSFP28-BIDI-100G | QSFP28 100GBASE-DR | QSFP28 40/100GBASE-SM4 | E100G-QSFP-ESR4 | QSFP28 100GBASE-SL4 |
---|---|---|---|---|---|---|
Chip | Macom | Macom | Broadcom 7nm DSP | Macom | Macom | Macom |
Lunghezza d'Onda | 850nm | 850nm | 1310nm | 850nm | 850nm | 850nm |
Tipo di Trasmettitore | VCSEL | VCSEL | EML | VCSEL | VCSEL | VCSEL |
Consumo Tipico di Energia | ≤2.5W | ≤3.5W | ≤4W | ≤3.5W | ≤2.5W | ≤2.5W |
Connettore | MTP/MPO-12 | Duplex LC | Duplex LC | Duplex LC | MTP/MPO-12 | MPO-12 |
Distanza Massima del Cavo | 70m@OM3/100m@OM4 | 75m@OM3/100m@OM4/150m@OM5 | 500m | 100G:75m@OM3/100m@OM4/150m@OM5 40G:240m@OM3/350m@OM4/440m@OM5 | 200m@OM3/300m@OM4 | 20m@OM3/30m@OM4 |
Formato di Modulazione | / | / | PAM4 | / | 4x 25G NRZ | / |
Imballaggio | COB | BOX | BOX | BOX | COB | BOX |
Moduli QSFP28 100G per Trasmissioni a Media e Lunga Portata
-
QSFP-100G-FR: Dotato di chip DSP Broadcom a 7 nm, ha un consumo massimo di 4 W e utilizza una chiusura ermetica BOX. Questo modulo offre una trasmissione a 100 Gbps attraverso un'interfaccia LC, adatta per connessioni a breve e medio raggio tra data center e reti di campus.
-
QSFP-100G-LR4: Progettato per trasmissioni a lungo raggio di 10 chilometri, è dotato di chip Semtech e laser EML. Utilizzando la tecnologia CWDM, questo modulo fornisce connessioni ad alta larghezza di banda e bassa latenza su fibra monomodale, ampiamente utilizzata nei data center e nelle reti metropolitane.
-
QSFP-100G-CWDM4: Con un chip di elaborazione parallelo a quattro canali e un laser DFB, supporta una distanza di trasmissione di 2 chilometri. Questo modulo raggiunge velocità di 100 Gbps su una singola fibra monomodale, ideale per reti aziendali a medio e corto raggio e applicazioni per data center.
-
100GBASE-LX4: Sfruttando il chip Macom CDR e il laser CWDM4 DFB, supporta una trasmissione di 2 chilometri su fibra monomodale e di 100 metri su fibra multimodale. Questo modulo ha una forte compatibilità, che lo rende adatto a un'implementazione flessibile e a una trasmissione efficiente.
Moduli | QSFP-100G-LR4 | QSFP-100G-CWDM4 | QSFP-100G-LR | QSFP-LR4-100GM | QSFP28 100GBASE-FR | QSFP28 100GBASE-LX4 |
---|---|---|---|---|---|---|
Chip | Semtech | Macom | Broadcom 7nm DSP | Semtech | Broadcom 7nm DSP | Macom |
Lunghezza d'Onda | 1310nm | 1271nm, 1291nm, 1311nm and 1331nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm | 1271nm,1291nm,1311nm,1331nm |
Tipo di Trasmettitore | 4 x LAN WDM EML | 4 x CWDM DML (DFB) | EML | 4 x LAN WDM DML TOSA | EML | CWDM4 DFB |
Consumo Tipico di Energia | ≤3.5W | ≤3.5W | ≤4.5W | ≤3.5W | ≤4W | ≤4.5W |
Connettore | Duplex LC | Duplex LC | Duplex LC | Duplex LC | Duplex LC | Duplex LC |
Distanza Massima del Cavo | 10km | 2km | 10km | 10km | 2km | 2km@SMF/100m@OM3 MMF |
Formato di Modulazione | NRZ | / | PAM4 | NRZ | PAM4 | / |
Imballaggio | BOX | COB | BOX | BOX | BOX | BOX |
Moduli QSFP28 100G per Trasmissioni a Lunga Distanza
-
100GBASE-ER4: Utilizza il chip CDR di Semtech e il laser EML 25G, con un consumo massimo di 5,5 W e supporta una distanza di trasmissione di 60 km. È ampiamente utilizzato nelle connessioni ad alta larghezza di banda nei data center e nelle reti backbone.
-
QSFP28 100GBASE-ER: Questo modulo utilizza il chip DSP Broadcom da 7 nm e il laser EML, con un consumo energetico inferiore a 5,5 W e una distanza di trasmissione fino a 40 km. È adatto a diverse applicazioni, come i data center e la rete Ethernet 100G.
Moduli | 100GBASE-ER4 | QSFP28 100GBASE-ER |
---|---|---|
Chip | Semtech | Broadcom 7nm DSP |
Lunghezza d'Onda | 1310nm | 1310nm |
Tipo di Trasmettitore | 4 x LAN WDM EML TOSA | EML |
Consumo Tipico di Energia | ≤4.5W | ≤5.5W |
Connettore | Duplex LC | Duplex LC |
Distanza Massima del Cavo | 60km | 40km |
Formato di Modulazione | NRZ | / |
Imballaggio | BOX | BOX |
Moduli QSFP28 100G Coerente per una Connettività ad Alte Prestazioni
-
QSFP-ZR4-100G: Questo modulo ottico coerente ad alte prestazioni utilizza una tecnologia coerente avanzata con un consumo massimo di 5 W e supporta una distanza di trasmissione massima di 80 km (estendibile a 120 km). Sfrutta la tecnologia Flextune per ridurre i tempi di implementazione e i costi operativi ed è compatibile con i moduli 400G ZR+, offrendo grande flessibilità e scalabilità.
-
QSFP28-PSM4-100G: Progettato specificamente per la trasmissione a corto raggio nei data center, utilizza quattro canali in fibra monomodale e la tecnologia di rilevamento coerente per raggiungere una distanza di trasmissione fino a 500 metri. Si caratterizza per un consumo energetico ridotto e un utilizzo efficiente della fibra, ottimizzando l'architettura di rete e le prestazioni dei data center.
Moduli | QSFP-100G-ZR4 | QSFP-100G-PSM4 |
---|---|---|
Chip | Semtech | Semtech |
Lunghezza d'Onda | 1310nm | 1310nm |
Tipo di Trasmettitore | EML | 4x DFB |
Consumo Tipico di Energia | ≤6W | ≤3.5W |
Connettore | Duplex LC | MTP/MPO-12 |
Distanza Massima del Cavo | 80km | 500m |
Formato di Modulazione | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ |
Imballaggio | BOX | BOX |
Applicazione della Soluzione Spine-Leaf IP Fabric di FS
Nella costruzione della soluzione di rete per data center Spine-Leaf IP Fabric, i nodi N8560-32C del livello Spine costituiscono la dorsale centrale della rete utilizzando moduli QSFP28 da 100G. I moduli QSFP28 SR nel livello core garantiscono un trasferimento dati ad alta velocità e una bassa latenza durante l'elaborazione di dati su larga scala, soddisfacendo i severi requisiti di prestazioni dei moderni data center.
I vantaggi di questa soluzione includono:
-
Elevata Scalabilità: La topologia Spine-Leaf consente una facile espansione della rete aumentando il numero di nodi Spine, per soddisfare la crescente domanda di larghezza di banda.
-
Trasmissione ad Alte Prestazioni: Comprendendo più connessioni dirette ad alta larghezza di banda, garantisce la velocità di trasmissione della rete, evita i colli di bottiglia in un unico punto e supporta un'elevata efficienza di inoltro e una bassa latenza.
-
Avanzata Piattaforma di Gestione: Dotato della piattaforma di gestione AmpCon™, centralizza il monitoraggio e la gestione della rete, migliorando l'efficienza operativa.
-
Componenti Modulari: Utilizzando switch ad alte prestazioni come ilN8560-32C e N5860-48SC, insieme a moduli ad alta velocità come QSFP-SR4-100G e SFP-10GSR-85, offre opzioni flessibili di costruzione della rete.
-
Ridondanza e Affidabilità: La tecnologia MLAG garantisce una maggiore ridondanza e affidabilità della rete, assicurando la continuità delle operazioni aziendali critiche.
Al livello di accesso del server, il server RS5230 si connette alla rete tramite la scheda di rete X710BM2-2S, utilizzando il modulo ottico SFP-10GSR-85 per ottenere una connessione 10G con il nodo Leaf, dimostrando l'ampia applicabilità della soluzione a diversi livelli di apparecchiature.
Pensieri Finali
I moduli 100G QSFP28, grazie alle loro caratteristiche plug-and-play e alla diagnostica digitale in tempo reale, semplificano il processo di installazione e configurazione. Che si tratti di connessioni intra-data center o di connessioni a reti metropolitane, i moduli FS offrono soluzioni personalizzate. Con l'avanzare della tecnologia, i moduli 100G QSFP28 continueranno a migliorare la velocità e l'affidabilità della rete, offrendo agli utenti un'esperienza di rete superiore.
Potresti essere interessato a
Indirizzo Email
-
Cosa è la porta SFP di uno switch Gigabit?
22 Mag 2023
-
Cosa è un Iniettore PoE e come si usa?
21 Feb 2023
-
DHCP o IP Statico: Qual è il migliore?
08 Mag 2023
-
Come Capire l'indirizzo IP e la Subnet Mask?
24 Set 2022
-
Come Collegare Più Switch Ethernet?
22 Set 2022