FAQ sui transceiver 400G FS
I transceiver 400G FS offrono ai clienti una vasta varietà di opzioni di connettività ad alta densità con Ethernet a 400 Gigabit, ideali per data center, reti aziendali e applicazioni per provider di servizi. Di seguito abbiamo elencato una lista di FAQ relative ai nostri moduli di transceiver 400G di nuova generazione.
Categoria | Prodotto | Distanza cablaggio massima | Connettore | Mezzo | Consumo energetico |
400G Transceiver | 400G QSFP-DD SR8 | 70m@OM3/100m@OM4 | MTP/MPO-16 (APC) | MMF | ≤10W |
400G QSFP-DD DR4 | 500m | MTP/MPO-12 (APC) | SMF | ≤10W | |
400G QSFP-DD XDR4 | 2km | MTP/MPO-12 | SMF | ≤12W | |
400G QSFP-DD FR4 | 2km | Duplex LC | SMF | ≤12W | |
400G QSFP-DD LR4 | 10km | Duplex LC | SMF | ≤12W | |
400G QSFP-DD PLR4 | 10km | MTP/MPO-12 | SMF | ≤10W | |
400G QSFP-DD LR8 | 10km | Duplex LC | SMF | ≤14W | |
400G QSFP-DD ER8 | 40km | Duplex LC | SMF | ≤14W | |
400G OSFP SR8 | 100m | MTP/MPO-16 | MMF | ≤12W | |
400G OSFP DR4 | 500m | MTP/MPO-12 (APC) | SMF | ≤10W | |
Cavi 400G | 400G QSFP-DD DAC/AOC | 100m | QSFP-DD | / | ≤11W |
400G Breakout DAC/AOC | 30m | QSFP-DD to 2x QSFP56, QSFP-DD to 4x QSFP56, QSFP-DD to 4x QSFP28, QSFP-DD to 8x SFP56 | / | ≤11W |
Q: Quali vantaggi offrono i transceiver 400G?
A: I transceiver 400G FS possono aiutare gli operatori cloud, i provider di servizi e le imprese a raggiungere maggiore larghezza di banda a un minor costo e consumo per gigabit. I vantaggi chiave dei transceiver 400GFS includono:
-
Fattori di forma OSFP e QSFP-DD per soddisfare diverse esigenze di upgrade alla trasmissione 400G.
-
Tecnologia SiPh presente in alcuni dei transceiver 400G FS per minori consumi e costi e maggiore densità.
-
Conformi QSFP-DD MSA e IEEE 802.3bs; testati su dispositivi host per comprovata interoperabilità, prestazioni superiori, qualità e affidabilità.
-
Compatibili con i principali brand, come Cisco, Juniper, Arista, Dell, Mellanox, etc.
-
Semplificano la tua rete riducendo il numero di collegamenti in fibra ottica, connettori e pannelli patch per un fattore di 4.
Q: Quali sono gli scenari d'applicazione dei transceiver 400G FS?
A: I moduli di transceiver QSFP-DD 400G sono la colonna portante delle reti 400G ad alta prestazione. I transceiver 400G FS possono essere usati in vari scenari. In termini generali, la scelta dipende dalla distanza che si vuole coprire. Per esempio, si possono utilizzare cavi DAC e AOC 400G per connessioni a breve termine tra switch ToR e server. Per interconnessioni tra data center da 2 a10 km, i moduli QSFP-DD FR4 o LR4 sono una scelta migliore in termini di qualità e costi.
Q: Quali certificazioni di qualità possiedono i transceiver 400G?
A: I transceiver 400G FS sono conformi a una gamma di certificazioni per i transceiver ottici, tra cui ISO 9001:2015, RoHS, REACH, CB, RCM, FCC, e il certificato TR CU russo.
Q: I transceiver 400G FS sono compatibili con i brand Cisco e Juniper?
A: Molti dei nostri moduli di transceiver 400G sono compatibili con Cisco, Juniper, Arista, Dell, Mellanox, etc. Puoi sempre richiedere un test di compatibilità prima dell'acquisto per controllare che il nostro transceiver sia compatibile con i tuoi dispositivi. Se stai implementando una rete di dimensioni maggiori o stai aggiornando l'architettura del tuo data center, i moduli di transceiver compatibili possono risultare molto utili poiché possono essere installati immediatamente senza problemi di compatibilità e adattarsi perfettamente all'infrastruttura del tuoi data center.
Q: Posso inserire un modulo OSFP FS in una porta QSFP-DD 400G o un modulo QSFP-DD FS in una porta OSFP?
A: No, i fattori OSFP e QSFP-DD sono due fattori di forma fisicamente distinti. Se hai un sistema OSFP potrai utilizzare i moduli OSFP 400G FS. Se hai un sistema QSFP-DD potrai utilizzare i moduli QSFP-DD 400G FS.
Q: Un modulo QSFP 100G FS può essere inserito in una porta QSFP-DD 400G?
A: Sì, un modulo di transceiver 40/100GQSFP può essere inserito in una porta QSFP-DD in quanto QSFP-DD è retro-compatibile con i moduli QSFP, QSFP+ e QSFP28. Quando si utilizza un modulo QSFP in una porta QSFP-DD 400G, la porta QSFP-DD deve essere configurata per la velocità dati 100G.
Q: Cosa devo fare se non so quale modulo è il più adatto per me?
A: Il nostro servizio dedicato di assistenza clienti offre supporto 24/7. Qualora avessi qualsiasi domanda riguardo ai nostri moduli, come ad esempio quale transceiver ottico 400G scegliere per i tuoi switch, come scegliere tra diversi fattori di forma, cosa fare quando si verifica qualche un glitch o come effettuare un ordine, etc., non esitare a contattare il nostro supporto tecnico.
Q: Posso rimandare indietro un prodotto o ricevere un rimborso?
A: FS si augura che tu sia entusiasta dei nostri moduli 400G. Tuttavia siamo felici di aiutarti qualora tu debba rimandare indietro un prodotto o fare richiesta per un rimborso. Per i moduli transceiver 400G, i cavi DAC e AOC e i cavi breakout hai a disposizione 30 giorni di calendario per rimandare il prodotto indietro a partire dal giorno in cui lo hai ricevuto. Questo significa che la richiesta deve essere inviata all'interno del periodo rendimento/cambio. I rimborsi verranno avviati una volta che FS avrà ricevuto e ispezionato i prodotti rimandati indietro.
Q: Quanto dura il periodo di garanzia per i transceiver 400G FS?
A: Offriamo un periodo di garanzia di cinque anni sull'acquisto dei moduli transceiver 400G, cavi DAC e AOC e cavi breakout. La garanzia copre solo difetti riscontrati con un normale utilizzo e non include malfunzionamenti o guasti derivanti da uso improprio, abuso, incuria, modifiche, problemi con l'alimentazione, utilizzo non in accordo con le istruzioni del prodotto, cause naturali di forza maggiore, installazione impropria, utilizzo improprio o riparazione fatta da altri oltre a FS e ai fornitori di servizi autorizzati da FS. Si prega di controllare la garanzia dei prodotti per informazioni più dettagliate.
Qualora avessi una domanda riguardo i transceiver 400G FS, puoi Contattarci in ogni momento per assistenza.
Potresti essere interessato a
Indirizzo Email
-
Cosa è la porta SFP di uno switch Gigabit?
22 Mag 2023
-
Cosa è un Iniettore PoE e come si usa?
21 Feb 2023
-
DHCP o IP Statico: Qual è il migliore?
08 Mag 2023
-
Come Capire l'indirizzo IP e la Subnet Mask?
24 Set 2022
-
Come collegare più switch Ethernet
22 Set 2022