Consigli per i transceiver single lambda 100G FS
Introduzione
UN transceiver single lambda 100G utilizza la modulazione PAM4 per trasmettere dati 100G su una singola lunghezza d'onda. L'ottica sta guadagnando popolarità in quanto consente agli operatori di migrare verso il 400G in modo semplice. Per questo motivo, FS offre tre tipi di transceiver 100G single lambda, 100GBASE-DR QSFP28, 100GBASE-FR QSFP28, 100GBASE-LR QSFP28.
Caratteristiche e specifiche
I moduli transceiver generici 100G-DR / FR / LR di FS includono un chip riduttore per convertire i segnali elettrici 4 x 25G NRZ in un segnale ottico 1 x 100G PAM-4. La distanza di trasmissione può raggiungere i 10 km su cavi in fibra monomodale LC duplex. Sono progettati con packaging COB (chip on board). Possono essere supportate funzioni come FEC host e EMC (Electro Magnetic Compatibility). La tabella seguente mostra le caratteristiche specifiche di questi transceiver QSFP28 FS.
Numero di parte | QSFP-DR-100G | QSFP-FR-100G | QSFP-LR-100G |
---|---|---|---|
Lunghezza d'onda | 1310nm | 1310nm | 1310nm |
Distanza massima del cavo | 500m | 2km | 10km |
Tipo di trasmettitore | EML | EML | EML |
Tipo di ricevitore | PIN | PIN | PIN |
DDM/DOM | Supportato | Supportato | Supportato |
Intervallo di temperatura commerciale | 0 a 70°C (32 a 158°F) | 0 a 70°C (32 a 158°F) | 0 a 70°C (32 a 158°F) |
Potenza TX | -2.9~4dBm | -2.4~4dBm | -1.4~4.5dBm |
Sensibilità del ricevitore | <-5.9dBm | <-6.4dBm | <-7.7dBm |
Bilancio di potenza | 3dB | 4dB | 6.3dB |
Consumo di energia | 4.5W | ≤4.5W | ≤4.5W |
Rapporto di estinzione | 3.5dB | >3.5dB | >3.5dB |
CDR (recupero dati e orologio) | TX & RX CDR integrato | TX & RX CDR integrato | TX & RX CDR integrato |
Penalità di trasmissione e dispersione | 3.4dB | 3.4dB | 3.4dB |
Protocolli | Conformità alle specifiche IEEE 802.3cd 100GBASE-DR | 100G Lambda MSA conforme alle specifiche 100G-FR | 100G Lambda MSA conforme alle specifiche 100G-LR |
QSFP-DR-100G
Il transceiver ottico QSFP-DR-100G single lambda supporta fino a 500 m, adatto alla connettività leaf-spine dei data center dove la lunghezza della fibra supera raramente i 100 m. Inoltre, consente la migrazione da 100G a 400G.
Figura 1: Soluzione QSFP-DR-100G
QSFP-FR-100G
QSFP-FR-100G ha la stessa portata di 2 km su SMF duplex e utilizza connettori LC duplex con transceiver CWDM4 100G. È molto popolare nei data center. Poiché ha la stessa portata, la stessa fibra e lo stesso connettore del 100G CWDM4, può essere utilizzato nelle applicazioni in cui si usa il modulo 100G CWDM4, come le reti informatiche ad alte prestazioni, le applicazioni core aziendali e quelle del livello di distribuzione. Inoltre, QSFP-FR-100G permette anche di passare a 400G con il modulo 400GBASE-XDR4 QSFP-DD e il cavo di breakout MTP-LC.
Figura 2: Soluzione QSFP-FR-100G
QSFP-LR-100G
QSFP-LR-100G, con una portata massima di 10 km, può essere utilizzato per collegare edifici diversi che potrebbero anche non trovarsi nella stessa città. È quindi una buona scelta per la costruzione di reti campus.
I moduli FS 100G single lambda favoriscono la migrazione senza soluzione di continuità a 400G
Le principali differenze tra i moduli transceiver FS 100G-DR / FR / LR sono la potenza di trasmissione, la sensibilità del ricevitore, il budget energetico e la distanza di trasmissione. Distanze diverse possono essere utilizzate in ambienti diversi. Speriamo che il raffronto fatto sopra possa esservi utile per prendere una decisione ponderata durante la scelta dei moduli ottici QSFP28 FS.
Potresti essere interessato a
Indirizzo Email
![What Is SFP Transceiver and How Does It Work?](https://media.fs.com/images/community/erp/A7DTS_SFPCmcYy.webp)
-
Cosa è la porta SFP di uno switch Gigabit?
22 Mag 2023
-
Cosa è un Iniettore PoE e come si usa?
21 Feb 2023
-
DHCP o IP Statico: Qual è il migliore?
08 Mag 2023
-
Come Capire l'indirizzo IP e la Subnet Mask?
24 Set 2022
-
Come Collegare Più Switch Ethernet?
22 Set 2022