Soluzione transceiver SFP+ BiDi 10G FS
Introduzione
Il transceiver SFP+ BiDi 10G FS è una soluzione economica che trasmette e riceve segnali su una singola fibra. Sfruttano appieno le distribuzioni in fibra esistenti e massimizzano la capacità e la larghezza di banda dell'Ethernet Gigabit.
Caratteristiche e specifiche
Utilizzo della tecnologia WDM, il transceiver SFP+ BiDi 10G FS ha una singola porta in fibra sul transceiver stesso. Utilizza due lunghezze d'onda, una per la comunicazione a monte e una per quella a valle, consentendo alle informazioni di andare avanti e indietro su una singola fibra. I transceiver SFP+ BiDi 10G FS sono disponibili nelle versioni 1270nm-TX/1330nm-RX, 1330nm-TX/1270nm-RX, 1490nm-TX/1550nm-RX e 1550nm-TX/1490nm-RX. I parametri concreti sono illustrati nella tabella seguente:
Lunghezza d'onda | Velocità dati massima | Distanza disponibile | Connettore | Componenti ottici | Supporto DOM | Protocolli |
---|---|---|---|---|---|---|
1270nm-TX/1330nm-RX | 10,3125Gbps | 10km, 20km, 40km, 60km | LC simplex | DFB BiDi | Sì | SFP+ conforme a MSA, CPRI, eCPRI |
1330nm-TX/1270nm-RX | 10,3125Gbps | 10km, 20km, 40km, 60km | LC simplex | DFB BiDi | Sì | SFP+ conforme a MSA, CPRI, eCPRI |
1490nm-TX/1550nm-RX | 10,3125Gbps | 80km, 100km | LC simplex | DFB BiDi | Sì | SFP+ conforme a MSA, CPRI, eCPRI |
1550nm-TX/1490nm-RX | 10,3125Gbps | 80km, 100km | LC simplex | DFB BiDi | Sì | SFP+ conforme a MSA, CPRI, eCPRI |
Nota: i transceiver BiDi devono essere utilizzati in coppia, il che significa che se si utilizzano 1270nm-TX/1330nm-RX a un'estremità, l'altra estremità del collegamento deve essere un transceiver 1330nm-TX/1270nm-RX.
Supporto della piattaforma
I transceiver FS 10G SFP+BiDi supportano diversi brand di dispositivi, tra cui Cisco, Juniper, Brocade, Dell, Extreme, HW, Ciena, FS e altri fornitori di switch.
Brand | Serie | Modello |
---|---|---|
FS | Serie S5850 | Switch S5850-32S2Q |
Cisco | Serie WS | WS-C4500X-24X-ES |
WS-C3850-48XS-F-E | ||
WS-X4904-10GE | ||
Serie Nexus | Nexus 9000 N9K-C9396PX | |
Nexus 7000 N77-F348XP-23 | ||
Serie ASR | ASR 9000 A9K-RSP440-TR |
Applicazione
I transceiver SFP+ BiDi FS sono progettati per collegamenti a 10Gb a lungo raggio. Oggi molte aziende e campus utilizzano i transceiver BiDi per sostituire i transceiver SFP+ duplex tradizionali. Soprattutto per gli ambienti campus che richiedono la connettività in fibra a un gran numero di endpoint, FS offre la soluzione. La figura seguente mostra un comune collegamento 10G tra switch SFP+ tramite transceiver SFP+ BiDi e un cavo LC simplex.
Informazioni per l'ordine
L'inventario di transceiver SFP+ BiDi 10G è disponibile nei magazzini globali FS. Sono disponibili prodotti personalizzati compatibili per marca, distanza di trasmissione e lunghezza d'onda. Per ulteriori marche o serie di prodotti disponibili, consultare la pagina dei prodotti o contattare il proprio account manager.
Potresti essere interessato a
Indirizzo Email
-
Cosa è la porta SFP di uno switch Gigabit?
22 Mag 2023
-
Cosa è un Iniettore PoE e come si usa?
21 Feb 2023
-
DHCP o IP Statico: Qual è il migliore?
08 Mag 2023
-
Come Capire l'indirizzo IP e la Subnet Mask?
24 Set 2022
-
Come collegare più switch Ethernet
22 Set 2022