Italia

Lo switch S5860-24XB-U FS garantisce alimentazione ad alta affidabilità

Aggiornato il 19 Apr 2023 by
906

Perché la stabilità dell'alimentazione PoE è importante?

I sistemi PoE sono stati ampiamente usati nelle reti aziendali. L'affidabilità dell'alimentazione PoE ha accompagnato le operazioni quotidiane delle aziende. Un'alimentazione elettrica insufficiente o un'interruzione di corrente possono causare danni alle apparecchiature e influenzare la normale "trasmissione di energia + dati". E, cosa ancora peggiore, possono persino causare rischi di incendio dovuti a scosse elettriche o cortocircuiti, con conseguenti perdite economiche e persino vittime.

Come garantire un'alimentazione PoE affidabile in un ambiente di lavoro PoE? Innanzitutto, è indispensabile uno switch PoE standard. Altre considerazioni riguardano: la scelta di cavi patch di alta qualità, la conferma della distanza di trasmissione, il consumo energetico richiesto, il numero di dispositivi terminali, ecc. PREREQUISITO: scegliere un tipo di switch standard PoE affidabile, fondamentale per un'efficace operatività della rete aziendale.

 

Lo switch S5860-24XB-U FS, grazie a un hardware potente e a unsoftware funzionale, stabilizza l'alimentazione elettrica

Caratteristiche principali dello switch S5860-24XB-U FS

FS S5860-24XB-U PoE Switch Application

Lo standard PoE prevede tre categorie subordinate PoE/PoE+/PoE++, il che non è una novità. Le due precedenti sono comuni nella maggior parte degli scenari di rete aziendali, con un consumo massimo di 30W teorico. Con l'aiuto della tecnologia High Power over Ethernet conforme a IEEE802.3bt, gli switch FS S5860-24XB-U 10GBASE-T/multi-gigabit soddisfano le richieste urgenti di maggiore potenza, fornendo fino a 90W di uscita PoE di una singola porta e 1030W di uscita dell'intero switch. L'alimentazione PoE++ (90W) da 100 metri si applica a più dispositivi IoT e AP da collegare alle reti aziendali.

Gli switch S5860-24XB-U FS sono dotati di moduli di alimentazione ridondanti integrati, che possono essere sostituiti a caldo e non influiscono sul normale funzionamento dei dispositivi. I vassoi delle ventole indipendenti sono distribuiti in modalità ridondante. La pulizia o la sostituzione di una ventola non influisce sul funzionamento delle altre per garantire il funzionamento ininterrotto del dispositivo.

Inoltre, sono state aggiunte funzioni di rilevamento dei guasti e di allarme per i moduli di alimentazione e le ventole. La velocità delle ventole assiali a velocità variabile può essere regolata automaticamente per adattarsi meglio all'ambiente circostante, in modo da ridurre il consumo energetico e la rumorosità e garantire un funzionamento stabile dei dispositivi.

Gli switch S5860-24XB-U FS dispongono di canali di ventilazione anteriore-posteriore per migliorare l'efficienza della dissipazione del calore, la protezione dell'affidabilità a livello di dispositivo e di collegamento, nonché la protezione da sovracorrente, sovratensione e surriscaldamento.

Grazie all'adozione della tecnologia di isolamento dei guasti per gli switch S5860-24XB-U FS, un cortocircuito in un modulo ottico può essere rilevato tempestivamente e il modulo difettoso viene isolato dalle altre porte e dall'intero dispositivo. In altre parole, anche l'alimentazione delle porte PoE non ne risentirà. Pertanto, l'impatto di un guasto ottico sarà ridotto al minimo senza influenzare l'intero funzionamento aziendale.

Aggiunta di fluttuazioni anti-griglia: la linea principale è monitorata, tutti gli alimentatori di bordo vengono spenti quando la rete è soggetta a fluttuazioni. I servizi saranno automaticamente ripristinati dopo il ripristino della rete elettrica.

La protezione integrata da sovratensioni a 6kV contribuisce a proteggere l'intero sistema PoE dal rischio di fulmini. Il quadro tri-proof proteggerà le apparecchiature cruciali, come i moduli di alimentazione o le ventole, dagli attacchi ambientali.

Oltre alle innovazioni hardware e tecnologiche di cui sopra, gli switch S5860-24XB-U FS a elevata sicurezza supportano diversi protocolli: Spanning Tree Protocol (802.1d, 802.1w e 802.1s), Virtual Router Redundancy Protocol (VRRP), Rapid Link Detection Protocol (RLDP), Rapid Ethernet Uplink Protection Protocol (REUP) e Bidirectional Forwarding Detection (BFD), che possono ridurre in larga misura il tasso di guasti e minimizzare il tempo di recupero dei guasti. Di conseguenza, l'affidabilità complessiva degli switch e l'effettiva garanzia di una trasmissione e di una connettività impeccabili saranno migliorate.

FS S5860-24XB-U PoE Switch Product Hightlights

 

Perché scegliere gli switch S5860-24XB-U FS per la rete aziendale?

Lo switch S5860-24XB-U FS dispone di porte multi-rate, tra cui 4*10G SFP+ e 4*25G SFP28, e può anche fornire tipi di porte RJ45 multi-gigabit, tra cui porte Ethernet adattive da 100M, 1000M, 2,5G, 5G e 10G per adattarsi agli AP wireless conformi a Wi-Fi 6.

Grazie alle solide prestazioni e ai solidi servizi end-to-end, la soluzione di switch S5860-24XB-U FS possiede anche meccanismi di sicurezza completi, una scalabilità di rete flessibile e una gestione di rete semplificata, rendondola ottimale per il livello di convergenza delle reti di grandi dimensioni e per il livello core delle reti di piccole e medie dimensioni.

La garanzia di 5 anni vi assicura inoltre un'assistenza efficace e servizi post-vendita di qualità superiore sia per l'hardware che per il software, offrendovi una piacevole esperienza di acquisto.

Potresti essere interessato a

Conoscenza
See profile for Sheldon.
Sheldon
Cosa è la porta SFP di uno switch Gigabit?
22 Mag 2023
83.3k
Conoscenza
Conoscenza
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE, PoE+ e PoE++: Come scegliere?
16 Mar 2023
36.7k
Conoscenza
See profile for Sheldon.
Sheldon
LACP e PAGP: Qual è la differenza?
08 Mar 2023
25.1k
Conoscenza
Conoscenza
See profile for Moris.
Moris
DHCP o IP Statico: Qual è il migliore?
08 Mag 2023
55.3k
Conoscenza
See profile for Migelle.
Migelle
Switch Attivo vs Passivo: Quale Scegliere?
07 Dic 2020
20.3k
Conoscenza
See profile for Sheldon.
Sheldon
RIP vs OSPF: Qual è la differenza?
15 Nov 2022
28.5k
Conoscenza
See profile for Vincent.
Vincent
Capire il moduli BiDi
08 Mar 2021
19.9k
Conoscenza
See profile for Vincent.
Vincent
XFP vs SFP+: Quali sono le differenze?
10 Gen 2023
14.9k
Conoscenza