Guida alla scelta dello switch gigabit 24 Porte FS
Tra i vari switch Gigabit Ethernet presenti sul mercato, lo switch Gigabit a 24 porte è considerato una soluzione ottimale per la gestione del traffico dati, offrendo una grande scalabilità. Perché sono necessari gli switch Gigabit a 24 porte? Come scegliere uno switch Gigabit a 24 porte adatto? Ecco una guida alla scelta degli switch Gigabit a 24 porte FS.
Perché è necessario uno switch gigabit 24 porte?
Nella rete informatica, uno switch Gigabit a 24 porte aiuta a dirigere il traffico verso la rete condivisa della sua azienda con maggiore facilità e velocità. Collega più dispositivi, come computer, server o sistemi di gioco a un Local Area Network (LAN), oltre a consentire a dispositivi come HDTV 4K e DVR di connettersi direttamente a Internet senza dipendere dal Wi-Fi. Con trasferimenti di dati veloci e stabili, lo switch Gigabit 24 porte può aumentare la velocità della sua LAN ed espandere la capacità della rete in modo semplice ed efficiente.
Lo switch Gigabit 24 porte FS è uno switch managed conveniente che fornisce un'infrastruttura affidabile per la rete. Lo switch managed 24 porte offre funzioni più intelligenti per migliorare la disponibilità delle sue applicazioni aziendali critiche. Può anche proteggere le sue informazioni sensibili e ottimizzare la larghezza di banda della rete per fornire informazioni in modo più efficace. In definitiva, lo switch Gigabit 24 porte offre la combinazione ideale di convenienza e funzionalità per PMI o grandi imprese, per aiutarla a creare una rete più efficiente e meglio connessa.
Come scegliere il miglior switch Gigabit 24 porte per la tua configurazione?
Esistono molti tipi di switch Gigabit 24 porte per le diverse esigenze del mercato. Al momento di scegliere il giusto switch Gigabit 24 porte, deve valutare le opzioni tra managed o unmanaged, PoE o non PoE, impilabile o autonomo, senza ventola o con ventole integrate, ecc.
Switch Gigabit 24 porte managed o unmanaged
Gli switch managed sono spesso definiti switch smart e offrono il controllo e la gestione più precisi della rete. Lo switch unmanaged è meno intelligente ma più economico dello switch managed. Al momento di scegliere tra uno switch 24 porte managed e unmanaged è un calcolo semplice: più una rete è complessa o con probabile crescita futura, più sono necessari switch smart. Uno switch Gigabit 24 porte managed o unmanaged dipende in ultima analisi dal controllo della rete e dal livello desiderato dagli abbonati.
Switch Gigabit 24 Porte PoE o non-PoE
Il PoE (Power over Ethernet) è una funzionalità che consente a uno switch Gigabit 24 porte di alimentare telefoni IP, access point wireless, telecamere di sorveglianza e altri dispositivi attraverso il cablaggio Ethernet. Uno dei principali vantaggi del PoE è la flessibilità che offre, consentendo di posizionare facilmente gli endpoint in qualsiasi punto dell'azienda, anche in luoghi in cui potrebbe essere difficile far passare una presa di corrente. La scelta di uno switch Gigabit 24 porte PoE o non PoE dipende dalle esigenze di alimentazione. Quando si collegano desktop o altri tipi di dispositivi che non richiedono la funzione PoE, gli switch Gigabit 24 porte non PoE sono un'opzione più conveniente.
Switch Gigabit a 24 Porte Impilabile o Indipendente
Lo switch Gigabit standalone a 24 porte è comunemente usato per costruire reti di piccole imprese. Quando si utilizzano switch standalone, ogni switch viene gestito, risolto e configurato come un'entità individuale. Quando si gestiscono reti in espansione, si può prendere in considerazione l'implementazione di switch Gigabit a 24 porte stackable per semplificare la gestione e aumentare la capacità della rete. Per le grandi aziende o i data center che richiedono un'espansione della rete in uno spazio limitato, gli switch stackable SFP a 24 porte ha il compito di semplificare la gestione e aumentare la disponibilità della rete. Per gli utenti domestici o per le reti di piccole imprese, lo switch Gigabit a 24 porte standalone sarebbe superfluo.
Switch Gigabit 24 porte senza ventole o con ventole integrate
Lo switch Gigabit 24 porte senza ventole è dotato di fori di ventilazione su entrambi i lati, per garantire alti livelli di convezione naturale e dissipazione del calore. Questo tipo di switch Gigabit 24 porte adotta un processore ad alte prestazioni per fornire l'inoltro a piena velocità e la capacità di dormienza della linea per offrire molteplici funzioni di servizio. Al contrario, lo switch Gigabit 24 porte con ventole integrate dissipa il calore attraverso le sue ventole, provocando così rumori sgradevoli. L'altro demerito dello switch Gigabit 24 porte con ventole integrate è che richiede un consumo energetico maggiore rispetto allo switch Gigabit 24 porte senza ventole. Se desidera un ambiente più silenzioso, lo switch Gigabit 24 porte silenzioso senza ventole è una scelta saggia.
Figura: Switch Gigabit a 24 Porte con Design Senza Ventola
Raccomandazioni sullo switch Gigabit 24 porte FS
FS offre un ampio portfolio di switch Gigabit 24 porte per una facile espansione della sua rete, che comprende switch Gigabit con porte in fibra o rame, switch Gigabit gestiti PoE+, switch Gigabit impilabili con o senza ventole.
Switch stackable 24 porte Gigabit
FS dispone di due tipi di switch Gigabit 24 porte, progettati specificamente per lo stacking, i cui dettagli sono presentati di seguito.
Modello di switch | S3900-24T4S-R | S3900-24T4S |
---|---|---|
Classe switch | Layer2+ | Layer2+ |
Capacità di commutazione | 128Gbps | 128Gbps |
Porte RJ4510/100/1000 Mbps | 24x RJ4510/100/1000 BASE-T | 24x RJ4510/100/1000 BASE-T |
Porte SFP Gigabit | - | - |
Porte SFP+ | 4 | 4 |
Consumo di energia (A Pieno Carico) | ≤37W | ≤21W |
Design ventole | Senza ventola | Senza ventola |
Switch Gigabit managed PoE+ 24 Porte
FS offre uno switch Gigabit gestito PoE+ 24 porte, il più venduto, con 4 porte SFP. Può proteggere le informazioni sensibili e ottimizzare la larghezza di banda della rete per fornire informazioni in modo più efficace. Questo switch PoE+ gestito a 24 porte Gigabit è il più adatto per le PMI o le imprese entry-level che hanno bisogno di alimentazione per la sorveglianza, il telefono IP, la telecamera IP o i dispositivi wireless.
Modello switch | S2800S-24T4F-P |
---|---|
Class switch | Layer2+ |
Capacità di commutazione | 56Gbps |
Standard PoE | IEEE 802.3af/at |
Consumo massimo di energia | 242W |
Consumo di energia per porta PoE | Max. 30W |
VLAN | Fino a 8K |
Interfaccia di gestione web | Supportato |
Fare un solida valutazione prima di acquistare uno switch Gigabit 24 porte
Acquistare uno switch Gigabit a 24 porte per la propria rete può essere una sfida. Quando si appresta ad effettuare l'acquisto, si ricordi di considerare i fattori sopra menzionati e la crescita futura della sua rete. La decisione di utilizzare uno o l'altro è semplicemente una questione di ponderazione delle opzioni e di comprensione dei requisiti della sua rete. Gli switch Gigabit a 24 porte di FS offrono ai clienti un'elevata efficienza di rete e un grande valore commerciale. Se hai bisogno di aiuto, non esitare a contattarci all'indirizzo sales@fs.com.
Potresti essere interessato a
Indirizzo Email
![What Is SFP Transceiver and How Does It Work?](https://media.fs.com/images/community/erp/A7DTS_SFPCmcYy.webp)
-
Cosa è la porta SFP di uno switch Gigabit?
22 Mag 2023
-
Cosa è un Iniettore PoE e come si usa?
21 Feb 2023
-
DHCP o IP Statico: Qual è il migliore?
08 Mag 2023
-
Come Capire l'indirizzo IP e la Subnet Mask?
24 Set 2022
-
Come Collegare Più Switch Ethernet?
22 Set 2022