Italia

FS ha annunciato transceiver 100G-LR4 carrier-grade per la rete 5G

Aggiornato il 28 Dic 2023 by
2.1k

16 Giugno, FS News - FS ha annunciato il lancio ufficiale dei transceiver LR4 carrier-grade 100G per temperatura commerciale, progettati per le implementazioni indoor di telecomunicazioni, ISP e reti wireless 5G.

La rete di telecomunicazioni 5G ha requisiti più elevati per quanto riguarda gli indicatori di prestazione dei transceiver, come la stabilità e l'affidabilità, rispetto a quelli dei data center, portando alla nascita del modulo LR4 carrier-grade 100G FS per soddisfare le esigenze di implementazione indoor di midhaul e backhaul 5G. Questo modulo adotta l'innovativa tecnologia di packaging BOX con una complicata tecnica di produzione. Ciò crea evidenti vantaggi in termini di prestazioni, come la bassa perdita di inserzione, l'eccellente qualità del segnale ad alta velocità, l'ottimizzazione della dissipazione del calore, la buona affidabilità e l'assenza di sensibilità alla temperatura e all'umidità, rendendolo adatto alle applicazioni di telecomunicazione che richiedono un lungo ciclo di iterazione. Questo modulo 100G, che serve come soluzione per le telecomunicazioni, presenta anche le seguenti caratteristiche:

 

  • Laser LAN WDM DML e matrice di ricevitori PIN

  • Supporta un tasso di bit aggregato di 103,1 Gb/s

  • Lunghezza massima del collegamento di 10 km su fibra monomodale

  • Consumo Energetico massimo 3,5 W

I transceiver LR4 carrier-grade 100G sono soluzioni di alta qualità per le reti di telecomunicazione e 5G, mentre un altro modulo LR4 100G FS con rivestimento COB serve in modo conveniente per le applicazioni dei data center. Concentrandosi sui prodotti per le comunicazioni ottiche da oltre dieci anni, FS ha continuato a ottimizzare e aggiornare i prodotti e le soluzioni dei moduli ottici 100G per l'attuale e futura implementazione delle reti nei data center, nelle telecomunicazioni e nelle reti 5G.

 

Potresti essere interessato a

Conoscenza
See profile for Sheldon.
Sheldon
Cosa è la porta SFP di uno switch Gigabit?
22 Mag 2023
83.3k
Conoscenza
Conoscenza
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE, PoE+ e PoE++: Come scegliere?
16 Mar 2023
36.7k
Conoscenza
See profile for Sheldon.
Sheldon
LACP e PAGP: Qual è la differenza?
08 Mar 2023
25.1k
Conoscenza
Conoscenza
See profile for Moris.
Moris
DHCP o IP Statico: Qual è il migliore?
08 Mag 2023
55.3k
Conoscenza
See profile for Migelle.
Migelle
Switch Attivo vs Passivo: Quale Scegliere?
07 Dic 2020
20.3k
Conoscenza
See profile for Sheldon.
Sheldon
RIP vs OSPF: Qual è la differenza?
15 Nov 2022
28.5k
Conoscenza
See profile for Vincent.
Vincent
Capire il moduli BiDi
08 Mar 2021
19.9k
Conoscenza
See profile for Vincent.
Vincent
XFP vs SFP+: Quali sono le differenze?
10 Gen 2023
14.9k
Conoscenza