Italia

Guida alla Scelta del Cavo Patch FS Cat5e/6/6a/7/8

Aggiornato il 14 Ott 2022 by
786

Introduzione

I cavi patch FS Cat5e/6/6a/7/8 sono adatti per reti 10/100/1000Base-T e 10/25/40GBase-T, garantendo una connettività di rete più semplice, veloce e affidabile e offrendo ai nostri clienti una soluzione di cablaggio in rame più conveniente per molteplici applicazioni di rete come data center Ethernet, uffici e installazioni di rete avanzate in cui è richiesta un'elevata larghezza di banda.

 

Panoramica dei Cavi Patch FS Cat5e/6/6a/7/8

Cat5e

Il cavo Ethernet Cat5e, noto anche come Categoria 5 potenziata, può supportare una velocità di trasmissione dati fino a 1000Mb/s e 100MHz, ed è uno dei tipi di cablaggio più comuni utilizzati per le implementazioni grazie alla sua capacità di supportare velocità Gigabit a un prezzo conveniente. FS offre diversi tipi di cavi patch Cat5e tra cui i nostri clienti possono scegliere. Il modulo sottostante elenca le specifiche dei cavi Ethernet Cat5e di FS:

 

ID dei Prodotti Tipo di Schermatura Calibro del Filo Tipo di Boot Materiale del Rivestimento Colore Lunghezza
#70707 UTP 24 AWG Senza spuntoni PVC CM

 

0.15m/0.3m/0.6m

0.9m/1.2m/1.5m

1.8m/2.1m/2.4m/3m

3.7m/4.6m/6.1m/7.6m

#70571 UTP 24 AWG Senza boot PVC CM

0.15m/0.3m/0.6m/0.9m

1.2m/1.5m/1.8m/2.1m

#70580 FTP 26 AWG Senza spuntoni PVC CMX 0.9m/1.5m/2.1m/3m

Cat6

Un cavo Ethernet Cat6 ha una capacità di banda di 250 MHz e supporta una velocità fino a 10 Gbps. Di seguito sono elencate le specifiche dei cavi Ethernet Cat6 presenti sul sito FS:

 

 

ID dei Prodotti Tipo di Schermatura Calibro del Filo Tipo di Boot Materiale del Rivestimento Colore Lunghezza
#70595 UTP 24 AWG Senza spuntoni PVC CM

 

0.15m/0.3m/0.6m

0.9m/1.2m/1.5m

1.8m/2.1m/2.4m/3m

3.7m/4.6m/6.1m

7.6m/10.7m/15.2m

#70652 UTP 24 AWG Senza boot PVC CM

0.15m/0.3m/0.6m

0.9m/1.2m/1.5m

1.8m/2.1m/2.4m/3m

#70659 SFTP 26 AWG Senza spuntoni PVC CMX

0.15m/0.3m/0.6m

0.9m/1.2m/1.5m

1.8m/2.1m/2.4m/3m

#63440 UTP 28 AWG Senza spuntoni PVC CM

0.15m/0.3m/0.5m

0.6m/0.9m/1.2m

1.5m/1.8m/2.1m

3m/4.9m

Cat6a

Per Cat6a, la "a" sta per "Augmented". Il cavo Cat6a supporta frequenze di larghezza di banda fino a 500 MHz e può anche supportare 10 Gbps come il suo predecessore Cat6. Pertanto, i cavi Ethernet Cat6a sono in grado di mantenere velocità di trasmissione più elevate su lunghezze di cavo di rete maggiori. Le specifiche dei cavi Ethernet FS Cat6a sono elencate nel modulo sottostante:

 

ID dei Prodotti Tipo di Schermatura Calibro del Filo Tipo di Boot Materiale del Rivestimento Colore Lunghezza
#119175 SFTP 26 AWG Senza spuntoni PVC CM 10.7m/15.2m
#66789 SFTP 26 AWG Senza spuntoni PVC CMX

0.15m/0.3m/0.6m

0.9m/1.2m 1.5m/1.8m

2.1m/2.4m/3m/5m

Cat7

I cavi Cat7 possono supportare anche 10 Gbps e sono adatti per applicazioni che richiedono la trasmissione di frequenze fino a 600 MHz. Di seguito sono riportate le specifiche dei cavi Ethernet FS Cat7:

 

ID dei Prodotti Tipo di Schermatura Calibro del Filo Tipo di Boot Materiale del Rivestimento Colore Lunghezza
#71999 SFTP 26 AWG Senza spuntoni PVC CM 0.9m/1.5m/2.1m/3m/5m
#72950 SFTP 26 AWG Senza spuntoni PVC CMX 3m/5m

Cat8

I cavi Cat8 sono in grado di supportare 25Gb e 40Gb Ethernet e possono fornire frequenze di trasmissione ancora più veloci, fino a 2000MHz, il che li rende particolarmente adatti alle aree di rete ad alta velocità. Di seguito sono riportate le specifiche dettagliate dei cavi Ethernet FS Cat8:

 

ID dei Prodotti Tipo di Schermatura Calibro del Filo Tipo di Boot Materiale del Rivestimento Colore Lunghezza
#116404 SFTP 28 AWG Senza spuntoni PVC CM 6.1m/7.6m/10.7m
#72756 SFTP 28 AWG Senza spuntoni PVC CMX 0.9m/1.5m/2.1m/3m/5m
 

Spiegazioni dei Parametri del Cavo FS

Tipo di Schermatura:

UTP - Unshielded twisted-pair (doppino intrecciato non schermato), si riferisce al cavo privo di protezione. È il cavo con il diametro più piccolo, che consente di utilizzarlo in ambienti controllati a basso rumore, come all'interno di un armadio metallico o di un condotto, dove è protetto dalle interferenze elettromagnetiche ambientali (EMI).

FTP - Per foil twisted-pair, ogni coppia twistata del cavo è avvolta in una schermatura di lamina per proteggere il cavo da EMI e crosswalk.

SFTP - Shield foil twisted pair è una combinazione di schermatura STP e FTP. I fili all'interno del cavo sono attorcigliati e schermati con un involucro di lamina, quindi i fili schermati sono avvolti da un involucro di lamina o da una schermatura a treccia, fornendo il massimo livello di protezione contro le EMI e il crosswalk.

Tipo di Boot:

Senza spuntoni - Senza spuntoni si riferisce a una parte aggiuntiva del connettore che copre l'estremità della linguetta di chiusura. Ha la funzione di ridurre la tensione o di proteggere la linguetta di chiusura del connettore.

Senza boot - Il tipo Senza boot non ha funzioni di scarico della trazione o di protezione della linguetta di blocco sul connettore. È più facile da collegare o scollegare.

Materiale del Rivestimento:

PVC CM - CM si riferisce a "Communications Multipurpose". I cavi con rivestimento in PVC CM sono i cavi di comunicazione di tipo commerciale più comunemente utilizzati. Le loro applicazioni sono principalmente i cavi patch in camera, ad esempio da una piastra a muro a un computer. All'interno di qualsiasi applicazione residenziale, questi cavi possono essere utilizzati praticamente ovunque.

PVC CMX - CMX è un cavo di tipo residenziale. I cavi CMX sono adatti per applicazioni residenziali o di piccole dimensioni in cui il numero di cavi di comunicazione utilizzati è minimo.

Calibro (AWG):

AWG è l'acronimo di American Calibro del Filo. È un sistema standardizzato per descrivere il diametro dei singoli conduttori (fili) che compongono un cavo di rete in rame. Più piccolo è il calibro, maggiore è il diametro del filo; più grande è il diametro di un filo, minore è la resistenza elettrica per i segnali che trasporta.

 

Cavo patch FS Cat5e/6/6a/7/8 Q&Come

Q: Qual è la differenza tra cavo schermato e non schermato?

A: I cavi non schermati sono costituiti da fili di rame codificati in base al colore, ma non includono alcuna lamina o treccia come isolante per proteggere dalle interferenze, il che li rende adatti agli uffici e alle abitazioni. I cavi schermati, invece, contengono una pellicola o un rivestimento in treccia di rame in più che aiuta a schermare i segnali del cavo dalle interferenze, il che li rende spesso utilizzabili in situazioni di prossimità di apparecchiature che causano EMI. Ad esempio, aeroporti, centri medici e fabbriche.

Q: I conduttori dei cavi sono completamente in rame o in alluminio rivestito di rame?

A: Tutti i materiali dei conduttori dei cavi sono rame nudo puro o rame privo di ossigeno (OFC), con un contenuto di rame superiore al 99,95%, che garantisce prestazioni di trasmissione stabili e affidabili.

Q: Potete fornire cavi Ethernet Cat5e o Cat6 per uso esterno?

A: Sì. FS fornisce cavi Ethernet sfusi per esterni, per ulteriori informazioni, è possibile consultare il nostro sito Web.

Q: Tutti i cavi sono stati testati e hanno superato il test dei cavi di rete?

A: Sì. Tutti i cavi patch Ethernet FS superano il Fluke Channel Test e forniscono un rapporto di prova specifico.

Q: Quali sono le differenze di velocità di trasmissione o larghezza di banda tra i cavi Ethernet cat5e/6/6a/7/8?

A: Il modulo sottostante può essere un buon riferimento per voi:

 

Categoria Velocità massima di trasmissione (entro 100 metri) Larghezza di banda massima
Cat 5e 1000 Mbps / 1 Gbps 100 MHz
Cat 6 10000 Mbps / 10 Gbps 250 MHz
Cat 6a 10000 Mbps / 10 Gbps 500 MHz
Cat 7 10000 Mbps / 10 Gbps 600 MHz
Cat 8 25 Gbps or 40Gbps 2000 MHz entro 30 metri  

Avviso:

Tutti i cavi Ethernet FS hanno diverse lunghezze e colori tra cui scegliere. Per esigenze di personalizzazione, contattateci via sales@fs.com per maggiori informazioni.

Potresti essere interessato a

Conoscenza
See profile for Sheldon.
Sheldon
Cosa è la porta SFP di uno switch Gigabit?
22 Mag 2023
83.5k
Conoscenza
Conoscenza
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE, PoE+ e PoE++: Come scegliere?
16 Mar 2023
36.8k
Conoscenza
See profile for Sheldon.
Sheldon
LACP e PAGP: Qual è la differenza?
08 Mar 2023
25.1k
Conoscenza
Conoscenza
See profile for Moris.
Moris
DHCP o IP Statico: Qual è il migliore?
08 Mag 2023
55.5k
Conoscenza
See profile for Migelle.
Migelle
Switch Attivo vs Passivo: Quale Scegliere?
07 Dic 2020
20.3k
Conoscenza
See profile for Sheldon.
Sheldon
RIP vs OSPF: Qual è la differenza?
15 Nov 2022
28.5k
Conoscenza
See profile for Vincent.
Vincent
Capire il moduli BiDi
08 Mar 2021
19.9k
Conoscenza
See profile for Vincent.
Vincent
XFP vs SFP+: Quali sono le differenze?
10 Gen 2023
14.9k
Conoscenza