Soluzione FS GPON per l'Aggiornamento dell'Università all'Ottica
Con la rapida costruzione di campus intelligenti, le reti universitarie stanno vivendo una crescita senza precedenti. Un numero sempre maggiore di dispositivi si connette alle reti del campus. Tuttavia, l'infrastruttura di rete esistente spesso non è in grado di soddisfare le esigenze di studenti e personale. I budget limitati e le complesse architetture di rete rendono difficili gli aggiornamenti completi.
Alla luce di queste sfide, è fondamentale adottare una soluzione di rete universitaria interamente ottica che offra un elevato ROI, un'elevata larghezza di banda e una facile manutenzione.
Quattro Sfide Principali per la Costruzione di una Rete Universitaria
Budget Limitato per gli Aggiornamenti della Rete
Nel settore dell'istruzione superiore, gli aggiornamenti delle reti devono affrontare sfide significative a causa dei budget limitati. Le università si affidano principalmente alle tasse universitarie, alle sovvenzioni governative e alle donazioni private per ottenere finanziamenti. Tuttavia, la maggior parte di questi fondi è tipicamente destinata a progetti di maggiore priorità, come l'acquisizione di risorse didattiche e attrezzature per la ricerca.
Gli aggiornamenti completi della rete del campus spesso richiedono l'acquisto di attrezzature di rete consistenti, con conseguenti elevati costi di costruzione iniziali. Inoltre, la gestione e la manutenzione a lungo termine della rete, insieme agli aggiornamenti e ai potenziamenti continui delle apparecchiature, richiedono continui investimenti finanziari.
Domanda Crescente di Larghezza di Banda Elevata
Nell'ambiente dell'istruzione superiore di oggi, studenti e docenti si affidano non solo ai metodi tradizionali di apprendimento e insegnamento, ma anche a più dispositivi per lo studio, la ricerca e la gestione online. Ogni studente può disporre di computer portatili, tablet e smartphone per le proprie esigenze educative, di intrattenimento e sociali.
Inoltre, le reti dei campus devono ospitare vari altri dispositivi come la videosorveglianza, il controllo degli accessi e i sistemi di gestione del campus. La crescita esplosiva del numero di questi dispositivi e le loro diverse richieste di larghezza di banda e stabilità della rete pongono sfide significative alle reti dei campus.
Carenza di Tecnici per l'O&M della Rete
La rete all'interno dei campus universitari è intrinsecamente complessa, ma il personale di manutenzione disponibile è spesso limitato. Con l'aumento del numero di elementi di rete nel campus, cresce anche il numero di nodi di gestione, con conseguente aumento esponenziale della difficoltà di manutenzione manuale.
Inoltre, le moderne reti dei campus devono in genere supportare un'ampia gamma di applicazioni e servizi, complicando ulteriormente la configurazione e la gestione della rete a causa delle diverse richieste di applicazioni. Questa situazione pone maggiori sfide alle risorse di manutenzione, già molto sollecitate.
Rischi Crescenti per la Sicurezza di Rete
Nelle reti dei campus è presente una grande quantità di dati sensibili, come le informazioni personali di studenti e personale, i dati delle ricerche accademiche, ecc. Se i dispositivi di rete non dispongono di meccanismi di sicurezza efficaci o sono configurati in modo improprio, possono verificarsi vulnerabilità come fughe di dati e attacchi di rete difficili da prevenire. Inoltre, nel campus c'è una generale mancanza di consapevolezza in materia di sicurezza informatica tra docenti e studenti, che può portare inavvertitamente a problemi come la fuga di password e pratiche internet non sicure, aggravando così i rischi per la sicurezza della rete.
Soluzione di Rete Universitaria FS All-Optical
FS comprende appieno le difficoltà e le sfide legate alla costruzione di una rete universitaria e si impegna a trovare soluzioni. Per questo motivo, abbiamo introdotto una soluzione GPON passiva. Lo schema impiega un'architettura di rete punto-multipunto (P2MP) con una rete di distribuzione ottica (ODN) completamente passiva. Sostituisce il costoso cablaggio in rame con la comunicazione in fibra ottica, supportando servizi di rete diversificati e la futura espansione della rete.
Nell'ufficio centrale, FS fornisce apparecchiature OLT ad alta densità per la trasmissione e la gestione dei dati; sul lato utente, FS offre ONU desktop compatte e leggere per fornire servizi di rete ai dispositivi finali. Gli splitter PLC fungono da ponte tra l'OLT e le ONU, distribuendo un singolo segnale dall'OLT a più ONU. Ciò consente una distribuzione efficiente dei segnali ottici.
Dispositivo OLT ad Alta Densità
FS GPON OLT supporta velocità fino a 1,25Gbps in upstream e 2,5Gbps in downstream, soddisfacendo le esigenze quotidiane di upload, download e insegnamento di studenti e personale del campus. Supporta il QoS per migliorare il controllo del traffico, fornendo priorità diverse per varie applicazioni, utenti o flussi di dati per ridurre la perdita di dati e la latenza della rete.
Inoltre, ogni porta PON dell'OLT può supportare fino a 128 ONU, con un singolo OLT in grado di supportare oltre 2000 ONU, consentendo la gestione centralizzata delle FS ONU. Attraverso l'interfaccia web visiva, gli amministratori IT possono controllare lo stato delle apparecchiature in tempo reale, sia in loco che da remoto, riducendo così la complessità della manutenzione della rete. FS offre attualmente OLT 1U, OLT 9U Chassis e schede di interfaccia OLT. Offriamo anche opzioni di personalizzazione per gli OLT.
1U OLT | 9U Chassis OLT | Schede di Interfaccia OLT |
|
|
|
Porte di Tipo Multiplo Dispositivo ONU
FS ONU comprende vari tipi di porte, come porte PON, LAN e USB. Questo gateway domestico intelligente è progettato per le reti convergenti multiservizio e incorpora funzioni wireless e vocali per soddisfare le esigenze specifiche della costruzione di reti a banda larga. Il suo design desktop compatto e leggero lo rende plug-and-play e facile da implementare. Oltre alla gestione visiva dell'interfaccia web, supporta il protocollo di gestione della rete TR-069, che consente il provisioning, la manutenzione e la gestione dei servizi in remoto.
Prodotti Comuni nella Soluzione FS GPON
Prodotti | FS P/N | Descrizione |
Dispositivo | OLT3610-16GP4S | OLT GPON a 16 Porte con 4xGigabit Combo, 4x1G SFP, 4x10GE SFP+ porte uplink |
#154793 F68GPS | F68GPS, OLT GPON a 16 Porte con 16 x GPON, 4 x 10G SFP+, Senza Moduli Ottici | |
ONU1910-4G-W | ONU di tipo FTTH/O, 1 interfaccia GPON (SC/UPC), compatibile con EPON, 4 porte GE, 1 porta USB, WIFI6 esterno a cinque antenne (AX3000M), involucro in plastica, adattatore esterno DC12/1,5A | |
#122280 S5850-24S2Q | S5850-24S2Q, Switch Ethernet L3 a 24 Porte, 24 x 10Gb SFP+, con 2 x 40Gb QSFP+, Supporto MLAG | |
Modulo Transceiver Ottico
|
#11552 SFP-10GSR-85 | Cisco SFP-10G-SR Compatible SFP+ 10GBASE-SR 850nm 300m DOM Duplex LC/UPC MMF Optical Transceiver Module |
#64169 GSFP-43-20B | Generico Compatibile GPON OLT SFP 1490nm-TX/1310nm-RX 2.488G-TX/1.244G-RX Class B+ 20km DOM Simplex SC/UPC SMF Modulo Transceiver Ottico | |
Fiber | #121405 FLG-PLC1x8LGX1SCA
|
1 x 8 PLC Fibra Splitter, Standard LGX Cassette, SC/APC, Monomodale |
#40220 OM4LCDX | 2m (7ft) LC UPC a LC UPC Duplex OM4 Multimodale Riser (OFNR) 2.0mm Cavo Patch in Fibra Ottica | |
#41917 SMSCSX |
2m (7ft) SC UPC a SC APC Simplex OS2 Monomodale Riser (OFNR) 2.0mm Tight-Buffered Cavo Patch in Fibra Ottica
|
|
Componente
|
Personalizzato MU/UPC Attenuatore Fisso in Fibra Ottica, Maschio-Femmina, 1~25dB Opzionale (Attenuazione: 5dB)
|
|
Personalizzato MU/UPC Attenuatore Monomodale Fisso in Fibra Ottica, Maschio-Femmina, 1~25dB Opzionale (Attenuazione: 10dB)
|
La Soluzione FS GPON Crea una Rete Campus Economica e Affidabile
Soluzione GPON Passiva: Significativi Risparmi sui Costi
La soluzione GPON passiva utilizza una rete ODN passiva e sostituisce il costoso cablaggio in rame con quello in fibra ottica. Questo approccio riduce i costi di costruzione iniziali del 30-40% e consente di risparmiare energia, migliorando l'efficienza e promuovendo la sostenibilità ambientale. Utilizzando una soluzione di rete interamente ottica, i dispositivi FS OLT possono sostituire parzialmente alcuni switch di aggregazione. Questa riduzione dell'uso di apparecchiature riduce ulteriormente il consumo energetico e i costi delle apparecchiature.
Inoltre, le apparecchiature passive hanno un tasso di guasto inferiore e supportano la gestione remota, consentendo la configurazione della rete e la risoluzione dei problemi online. Ciò riduce la necessità di manutenzione in loco e i costi operativi a lungo termine.
Wireless+Wired: Rete a Larghezza di Banda Ultra-veloce
I dispositivi FS ONU con standard Wi-Fi 6 supportano l'accesso alla rete ad alta densità, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, riducendo in modo significativo la latenza. Abbinati all'FS GPON OLT, che offre una larghezza di banda fino a 1,25Gbps in upstream e 2,5Gbps in downstream, soddisfano le esigenze quotidiane di Internet degli utenti finali e consentono una trasmissione dati stabile ed efficiente. Inoltre, la rete può raggiungere una copertura fino a 20 km tra i nodi del dispositivo, garantendo una qualità di rete costante in tutto il campus.
In particolare, la tecnologia di rete PON è altamente scalabile e supporta aggiornamenti futuri a reti PON a più alta velocità, come XG(S)-PON e NG-PON. Questa flessibilità consente l'aggiunta di nuovi nodi in base alle necessità, adattandosi efficacemente ai piani di sviluppo della rete.
Gestione Visualizzata: Consentire Operazioni Efficienti
Grazie alla gestione visiva della WebUI, il personale addetto alla manutenzione può monitorare facilmente lo stato delle porte dei dispositivi OLT e ONU, i dati chiave e gli avvisi. Ciò consente una visualizzazione in tempo reale e una precisa localizzazione dei guasti, semplificando i processi di manutenzione. Nell'architettura di rete, l'OLT FS è distribuito centralmente e gestisce uniformemente tutte le ONU FS, con un singolo OLT in grado di supervisionare oltre 2000 ONU, riducendo così la complessità di gestione. Di conseguenza, l'università non ha bisogno di assumere un gran numero di addetti alla manutenzione per garantire il normale funzionamento della rete. Questa riduzione dei requisiti di personale allevia il carico di lavoro e la pressione gestionale sul team di manutenzione, migliorando in ultima analisi l'efficienza complessiva e la stabilità della manutenzione della rete.
Protocolli di Sicurezza: Garantire la Sicurezza della Rete
La rete GPON fornita da questa soluzione supporta l'autenticazione 802.1x e la crittografia AES128 a valle. Queste caratteristiche migliorano la sicurezza della rete impedendo la manomissione dei dati e l'accesso non autorizzato, proteggendo così le informazioni di studenti e personale e creando un ambiente di rete sicuro e affidabile. Inoltre, le ONU FS supportano il protocollo di gestione della rete TR-069, che consente ai service provider di gestire e configurare da remoto i dispositivi di accesso a Internet. Ciò significa che gli operatori di rete possono monitorare, gestire e ottimizzare i dispositivi da lontano, senza dover visitare la sede dell'utente, garantendo che la rete rimanga sicura e affidabile.
Conclusione
La soluzione FS GPON ad alto ROI costruisce efficacemente una rete campus ad alta larghezza di banda, a bassa latenza, efficiente e sicura con un budget limitato, rispondendo alle specifiche sfide di rete affrontate dalle università. Inoltre, la base di clienti di FS si estende in tutto il mondo, compresi marchi rinomati, ai quali forniamo servizi e progettazione di soluzioni professionali. Se siete alle prese con la configurazione di una rete campus o avete domande sulla costruzione di altri tipi di reti, non esitate a contattarci!
Potresti essere interessato a
Indirizzo Email
![What Is SFP Transceiver and How Does It Work?](https://media.fs.com/images/community/erp/A7DTS_SFPCmcYy.webp)
-
Cosa è la porta SFP di uno switch Gigabit?
22 Mag 2023
-
Cosa è un Iniettore PoE e come si usa?
21 Feb 2023
-
DHCP o IP Statico: Qual è il migliore?
08 Mag 2023
-
Come Capire l'indirizzo IP e la Subnet Mask?
24 Set 2022
-
Come Collegare Più Switch Ethernet?
22 Set 2022