FS ha lancia uno switch PoE+ managed a 16 Porte per SMB
27 Maggio, FS News - FS ha annunciato il lancio ufficiale dello switch PoE+ managed a 16 porte - S3260-16T4FP, più semplice per l'implementazione di access point (AP) wireless e apparecchiature di rete terminali basate su IP.
Gli AP wireless e le telecamere di sorveglianza hanno riempito oggi ogni angolo della vita e del lavoro, soprattutto nelle aziende, negli ospedali, nei campus e negli hotel. Con l'aumento del numero di dispositivi di accesso, problemi come la congestione del traffico, l'alimentazione insufficiente e gli alti costi di manutenzione hanno preoccupato molti utenti. Sulla base di queste esigenze, FS ha lanciato l'innovativo switch PoE a 16 porte, caratterizzato da semplicità di funzionamento e gestione, praticità di rete, elevata sicurezza e bassi costi di costruzione, progettato per aiutare le imprese e gli hotel a costruire un sistema di rete intelligente, efficiente e sicuro.
"I clienti ci dicono spesso di avere uno switch PoE con porte limitate o eccessive. Ciò di cui hanno realmente bisogno è uno switch con le porte giuste e una potenza sufficiente". Il product director FS afferma che, "Il nostro nuovo switch S3260-16T4FP può essere di grande aiuto. Dotato di una configurazione versatile delle porte, offre flessibilità nella connettività in fibra ottica e soddisfa le diverse esigenze di espansione della rete. Inoltre, offre un budget di potenza totale di 250W, un massimo di 30W per porta secondo lo standard IEEE 802.3at PoE e 15,4W secondo lo standard IEEE 802.3af PoE. Ha risolto efficacemente i problemi di alimentazione insufficiente di molti utenti".
Lo switch PoE+ managed a 16 porte S3260-16T4FP è dotato di 16 porte 10/100/1000BASE-T, 2 porte combo RJ45/SFP, 2 uplink SFP. Inoltre, S3260-16T4FP FS ha una straordinaria capacità di commutazione L2+ di 56Gbps e una velocità di inoltro di 30Mpps, che consente ai collegamenti di accesso di funzionare in modo più efficiente. Basato su un hardware ad alte prestazioni e sulla piattaforma FSOS, supporta diverse funzioni L2+ come ACL, QoS, modalità di gestione flessibile e meccanismi di sicurezza. Lo switch ha superato i test Ixia. Ecco il rapporto di test dello switch S3260-16T4FP.
FS è sempre vicina ai clienti e intensifica la ricerca e lo sviluppo dei prodotti. Negli ultimi anni, FS ha sviluppato switch PoE a 8, 24 e 48 porte molto apprezzati per le diverse esigenze applicative dei clienti e continuerà a offrire switch PoE innovativi e più in linea con le esigenze reali, con l'obiettivo di offrire a ogni cliente un'esperienza d'uso di prim'ordine.
Potresti essere interessato a
Indirizzo Email
![What Is SFP Transceiver and How Does It Work?](https://media.fs.com/images/community/erp/A7DTS_SFPCmcYy.webp)
-
Cosa è la porta SFP di uno switch Gigabit?
22 Mag 2023
-
Cosa è un Iniettore PoE e come si usa?
21 Feb 2023
-
DHCP o IP Statico: Qual è il migliore?
08 Mag 2023
-
Come Capire l'indirizzo IP e la Subnet Mask?
24 Set 2022
-
Come Collegare Più Switch Ethernet?
22 Set 2022