Cavi in Fibra FS MTP®/MPO per Sistemi di Cablaggio ad Alta Densità
Explore the FS Cavi in Fibra MTP®/MPO progettati per sistemi di cablaggio ad alta densità. Scoprite i vantaggi di una gestione efficiente dei cavi, di una connettività senza interruzioni e di una maggiore scalabilità per la vostra infrastruttura di rete. Liberate il potenziale del cablaggio ad alta densità con i cavi in fibra FS MTP®/MPO.
Perché scegliere i cavi in fibra FS MTP®/MPO?
Alta Qualità : Componenti consentono una connettività efficiente
Connettori di marca: Gli MTP® US Conec, rinomati per la loro ingegneria di precisione, offrono un'affidabilità eccezionale e una bassa perdita di inserzione. Grazie al loro design ad alta densità, consentono una connettività efficiente in ambienti con limiti di spazio.
Fibre di Marca: La tecnologia della fibra Corning sensibile alla flessione offre una maggiore flessibilità e durata, consentendo una facile installazione e manutenzione. Inoltre, riduce al minimo la perdita di segnale causata dalla piegatura, garantendo una trasmissione dei dati costante e affidabile.
Molteplici Tipi di Prodotto per Soddisfare le Diverse Rsigenze Applicative
Tasso di Migrazione: I cavi in fibra MTP®/MPO possono essere abbinati alla serie FHD® (FS High Density) Cassette in fibra MTP®/MPO che offrono adattatori MTP® a 8/12/24 fibre sul retro delle unità instradati verso adattatori duplex LC/SC/MDC sul campo patch anteriore, che si interconnettono con gruppi di cavi in fibra ad alta densità per molteplici applicazioni. La connettività consente distribuzioni 10G ad alta densità ed economiche e la migrazione più semplice a 40G, 100G e persino 400G.
Connessione Backbone: I cavi in fibra MTP®/MPO sono utilizzati per la serie FHD® (FS High Density). Pannelli in fibra MTP®/MPO con adattatori in fibra che consentono di collegare il cablaggio in fibra backbone-to-backbone o backbone-to-horizontal. Utilizzato con un contenitore della serie FHD® e per un sistema di cablaggio preterminato Plug-n-Play, fornisce una soluzione più stabile e compatta per la rete.
Servizi Speciali Cavi in Fibra MTP®/MPO Potenziati Affidabilità
Magazzino e Consegna: FS dispone di 7 centri di stoccaggio (USA, Germania, Australia, Singapore, Cina, Giappone, Regno Unito) in tutto il mondo e collabora con molte società di logistica internazionali (DHL, FedEx, UPS, Startrack, ecc.) per offrire ai clienti globali servizi di consegna più efficienti e accurati.
Test Center: Un sistema completo di test delle prestazioni assicura un funzionamento più sicuro e mantiene una connessione dati più stabile e affidabile. Il test con interferometro 3D verifica il processo di lucidatura MTP®/MPO e rende tutti i parametri della ghiera MT lucidata conformi e superiori agli standard del settore. L'ispezione della faccia terminale controlla che la faccia terminale del connettore non presenti graffi, difetti e contaminazione per mantenere puliti i puntali, migliorando la qualità e l'affidabilità della comunicazione e mantenendo il tempo di attività della rete.
Garanzia del Prodotto: FS garantisce che i prodotti sono stati sottoposti a un controllo di qualità completamente rigoroso, dall'acquisto delle materie prime all'intero processo di produzione. Inoltre, garantiamo agli acquirenti originali la manutenzione per difetti di materiali e di fabbricazione. In caso di problemi con i prodotti, FS fornisce un servizio di manutenzione per i prodotti che non hanno superato il periodo di garanzia post-vendita.
Esplora la Famiglia di Cavi in Fibra FS MTP®/MPO
Cavi Dorsale MTP®/MPO
Cavi Dorsali MTP®/MPO sono progettati con connettori MTP® su entrambe le estremità, adatti per il patching di fibre ad alta densità nei data center che necessitano di risparmiare spazio e ridurre i problemi di gestione dei cavi. FS offre modalità di fibra OS2, OM4, OM3 e OM5 con 8-24 fibre in un connettore MTP®/MPO. Le guaine dei cavi sono disponibili con classificazione di fiamma Riser, OFNP e LSZH e polarità personalizzate di tipo A, B e C. I cavi in fibra MTP di FS sono eccellenti per il cablaggio passivo delle dorsali delle infrastrutture di rete e consentono una rapida implementazione per la LAN del campus o la struttura del data center.
MTP®/MPO Harnesses
MTP®/MPO harnesses sono cavi preterminati multifibra con un connettore MTP®/MPO a un'estremità e connettori multipli LC all'altra. Le fibre di breakout MTP®/MPO a LC monomodali OS2 e multimodali OM3/OM4 sono disponibili anche presso FS. Inoltre, le fibre MTP®/MPO a SC duplex/simplex, ST simplex e FC simplex possono essere personalizzate da FS per soddisfare le diverse esigenze di cablaggio. Anche per gli spazi più ristretti, FS ha introdotto le fibre di breakout da MTP® a MDC OS2, che aumentano la densità delle fibre di tre volte rispetto ai connettori LC. Tutti i cablaggi MTP®/MPO di FS sono ottimizzati per il collegamento diretto delle ottiche da 40G QSFP+ PLR4 a 10G SFP+ LR, da 400G OSFP/QSFP-DD DR4 a 100G QSFP DR e da 400G OSFP/QSFP-DD XDR4 a 100G QSFP FR e per applicazioni di data center ad alta densità.
Cavi Dorsale MTP® PRO
The Cavi Dorsali MTP® PRO sono insensibili alla piegatura e preterminati con connettori MTP® PRO su entrambe le estremità, lucidati in fabbrica per garantire prestazioni a bassa perdita. I cavi trunk FS OS2, OM4 e OM3 MTP® PRO sono dotati di 8-12 fibre in un connettore MTP® PRO. Le opzioni di rivestimento dei cavi OFNP e LSZH sono supportate per soddisfare diversi requisiti di resistenza alla fiamma. Questo design consente il pinning e il cambio di polarità sul campo, ideale per le applicazioni ad alta densità dei data center che richiedono una rapida implementazione dell'infrastruttura.
Cavi di Conversione MTP®/MPO
Cavi di Conversione MTP®/MPO sono progettati per fornire un sistema di cablaggio multifibra più flessibile basato su prodotti MTP®. A differenza dei cavi per cablaggio MTP®, i cavi di conversione MTP® sono terminati con connettori MTP® su entrambe le estremità e possono offrire maggiori possibilità per il sistema di cablaggio a 24 fibre esistente. Le opzioni di conversione da 24/16 a 12/8 fibre sono fornite da FS e tutte possono raggiungere il 100% di utilizzo delle fibre. Come di consueto, i tipi di fibra OS2/OM3/OM4, i rivestimenti dei cavi OFNP e LSZH e le lunghezze dei cavi da 0,5 metri in su possono essere personalizzati in base alle esigenze dei clienti.
Conclusione
In generale, i diversi tipi di cavi in fibra MTP®/MPO presentano vantaggi diversi. Considerando attentamente i vantaggi dei diversi tipi di cavi in fibra MTP®/MPO, è possibile scegliere il cavo appropriato che soddisfi i requisiti specifici dell'applicazione e garantisca prestazioni e affidabilità ottimali nelle connessioni in fibra ottica.
Potresti essere interessato a
Indirizzo Email
![What Is SFP Transceiver and How Does It Work?](https://media.fs.com/images/community/erp/A7DTS_SFPCmcYy.webp)
-
Cosa è la porta SFP di uno switch Gigabit?
22 Mag 2023
-
Cosa è un Iniettore PoE e come si usa?
21 Feb 2023
-
DHCP o IP Statico: Qual è il migliore?
08 Mag 2023
-
Come Capire l'indirizzo IP e la Subnet Mask?
24 Set 2022
-
Come Collegare Più Switch Ethernet?
22 Set 2022