Italia

Aggiornamenti dei prodotti FS novembre 2021

Aggiornato il 21 Mar 2023 by
471

Bentornati all'aggiornamento mensile sui prodotti FS! Nel mese di novembre, abbiamo distribuito un sistema telefonico aziendale che include diversi telefoni VoIP, IP BPX e schede telefoniche per consentire comunicazioni aziendali efficienti, insieme a una serie di trasceiver ottici, telecamere di sicurezza, cavi in fibra ottica, licenza avanzata metropolitana per gli switch delle serie S5800, S5850, S8050, ecc. Continua a leggere le novità.

 

Sistema telefonico aziendale - Telefoni VoIP, IP BPX, schede telefoniche

Un sistema telefonico aziendale VoIP consente agli utenti di effettuare telefonate attraverso le connessioni Internet, anziché attraverso una linea fissa convenzionale o una rete mobile. FS fornisce soluzioni telefoniche aziendali con Telefoni VoIP, IP PBX e schede di telefonia per la costruzione di un sistema di comunicazione aziendale efficiente. I sistemi telefonici VoIP supportano più utenti SIP e chiamate simultanee, per stabilire comunicazioni efficienti e collaborative per piccole e grandi aziende, agenzie governative, ecc.

FS VoIP Business Phone System

 

Connettori Q-RMC rosenberger personalizzati per un collegamento semplice

Il connettore Q-RMC Rosenberger e il connettore Rosenberger NEX10-FO supportano il meccanismo di bloccaggio rapido push-pull per una facile installazione senza attrezzi. L'allineamento con il segno rosso consente un accoppiamento rapido e semplice. Possono sopportare una temperatura industriale di -40~80°C. Insieme alla resistenza alla corrosione e all'impermeabilità IP67, sono molto resistenti per lavorare in ambienti difficili.

Per maggiore informazioni sulla collaborazione tra Rosenberger e FS: FS e Rosenberger hanno annunciato la loro collaborazione sulle soluzioni di connettività in fibra ottica

Rosenberger Connectors

 

Altri articoli per i sistemi di videosorveglianza per garantire una sicurezza di alto livello

FS ha rilasciato quattro videocamere di sicurezza per arricchire i suoi sistemi di videosorveglianza- IPC425-4M-P, IPC401HT-4M-B, IPC301-5M-F e IPC204-5M-P. Oltre a caratteristiche come WDR, visione notturna, risoluzione HD, alcune di queste telecamere integrano la più recente tecnologia di deep-learning per il riconoscimento facciale intelligente e il conteggio delle persone, nonché le funzionalità di scansione termica e di allarme, che possono essere applicate in questa pandemia COVID-19 per condurre un rigoroso controllo degli accessi per evitare potenziali rischi.

Per maggiori dettagli sui nuovi prodotti di videosorveglianza, consulti questa notizia: FS Rilascia Le Ultime Videocamere di Sicurezza & NVR & Encoder Video per Arricchire i Sistemi di Videosorveglianza

FS PoE Security Cameras

 

0.5m (2ft) 400G QSFP-DD to 4x100G QSFP56 DAC

Questo DAC 400G compatibile con Cisco è progettato per soddisfare i requisiti di alta densità delle configurazioni di connettori standard e combo. È pienamente conforme agli standard SFF-8665, QSFP-DD MSA, IEEE802.3bj e IEEE802.3cd. Il consumo energetico è bassissimo, inferiore a 0,1W. Il raggio di curvatura minimo di 35 mm supporta requisiti di cablaggio più flessibili per l'implementazione 400G.

Cisco compatible 400G DAC

 

Transceiver ottici per reti 25G, 100G, 200G, 800G

FS ha introdotto un maggior numero di opzioni di transceiver per soddisfare i requisiti di un minor consumo energetico, di una maggiore larghezza di banda e di un'implementazione più semplice. Si veda la tabella seguente per i nuovi moduli.

 

Modulo transceiver Velocità dei dati Connettore Tipo di cavo Temperatura operativa Distanza di trasmissione Caratteristiche
2.5GBASE-T SFP 2.5G RJ-45 (Rame) Cat5e Commerciale (0°C~70°C) 100m <2W basso consumo energetico; supporta 2.5G/1000/100base-T sulla Porta di Linea e 2.5Gbase-X sulla Porta Host;
SFP-25GBX-U-20-I SFP-25GBX-D-20-I 25G LC Simplex SMF Industriale (-40°C~85°C) 20km Larghezza di banda raddoppiata con fibra singola; < 1,2W a basso consumo energetico;
100GBASE-BX20 QSFP28 100G LC Simplex SMF Esteso (-20°C~85°C) 20km <5W a basso consumo energetico; supporta Cisco, Arista, Juniper, HW, Generico, FS, ecc.
200GBASE-LR4 QSFP56 200G LC Duplex SMF Commerciale (0°C~70°C) 10km Chip Inphi per una trasmissione affidabile; modulazione PAM4 4x 50Gb/s;
200GBASE-SR4 QSFP56 200G MTP/MPO-12 UPC MMF Commerciale (0°C~70°C) 100m <5W basso consumo energetico; 4x 50Gb/s modulazione PAM4
200GBASE-FR4 QSFP56 200G LC Duplex SMF Commerciale (0°C~70°C) 2km Chip Oclaro per una trasmissione stabile; <6.5W basso consumo energetico; 4x 50Gb/s modulazione PAM4;
800GBASE-2FR4 OSFP PAM4 800G Dual LC Duplex SMF Commerciale (0°C~70°C) 2km ≤16W basso consumo energetico; modulazione PAM4 8x 106,25 Gb/s;
 

Cavi patch in fibra monomodale da 2,0mm da 1m (3ft) per connessione 200/400G

Ci sono due cavi patch in fibra ottica monomodale da 1m (3 ft) da 2,0mm- cavo patch duplex da MDC a LC e cavo patch duplex da MDC a MDC. I loro connettori sono a fattore di forma molto piccolo (VSFF) con una densità di cablaggio della fibra 3 volte superiore ai connettori LC duplex, ideali per data Center di grandi dimensioni, il cloud computing e altre applicazioni ad alta densità.

 

Licenza metro advanced per gli switch serie S5800, S5850 e S8050

Questa licenza permanente metro advanced comprende le funzioni di MPLS, LDP, MPLS-L2VPN, MPLS-L3VPN, VxLAN-BGP-EVPN e IPFIX. È applicabile a più dispositivi, tra cui S5800-48T4S, S5800-48F4SR, S5850-24T16S, S5850-24T16B, S5850-32S2Q, S5850-48S6Q, S5850-48S2Q4C, S5850-48T4Q, S8050-20Q4C.

 

Adattatore in fibra IP67/maniche di accoppiamento per la protezione dei cavi

FS ha rilasciato tre adattatori in fibra, ovvero adattatore bulkhead LC IP67, adattatore in linea LC IP67 e adattatore bulkhead SC IP67. Sono progettati con:

  • Nuova serie di connettori IP67 - standard IP67 e per fornire un accoppiamento meccanico affidabile di gruppi di cavi per applicazioni FTTA e in ambienti difficili;

  • Semplice sistema di chiusura a baionetta - Facile installazione e smontaggio;

  • Manicotto in ceramica di zirconio - perdita di inserzione bassa ≤0,3dB con allineamento di alta precisione.

 

Strumenti di srotolamento cavi tutto in uno

FS ha rilasciato due tipi di strumenti per spelare i cavi, strumento spelafili con clip a coda di rondine per i connettori RJ11/RJ12/RJ45, Cat5e/Cat5/Cat6/Cat6a/Cat7, e strumento spelafili pass-through per connettori RJ45 Cat5e/Cat5/Cat6. Questi strumenti all-in-one possono essere utilizzati per spellare, crimpare e tagliare i fili, per facilitare installazioni rapide e semplici.

FS Cable Stripping Tools

Torneremo il mese prossimo con un altro aggiornamento. Buon mese.

Potresti essere interessato a

Conoscenza
See profile for Sheldon.
Sheldon
Cosa è la porta SFP di uno switch Gigabit?
22 Mag 2023
83.6k
Conoscenza
Conoscenza
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE, PoE+ e PoE++: Come scegliere?
16 Mar 2023
36.8k
Conoscenza
See profile for Sheldon.
Sheldon
LACP e PAGP: Qual è la differenza?
08 Mar 2023
25.1k
Conoscenza
Conoscenza
See profile for Moris.
Moris
DHCP o IP Statico: Qual è il migliore?
08 Mag 2023
55.6k
Conoscenza
See profile for Migelle.
Migelle
Switch Attivo vs Passivo: Quale Scegliere?
07 Dic 2020
20.3k
Conoscenza
See profile for Sheldon.
Sheldon
RIP vs OSPF: Qual è la differenza?
15 Nov 2022
28.6k
Conoscenza
See profile for Vincent.
Vincent
Capire il moduli BiDi
08 Mar 2021
19.9k
Conoscenza
See profile for Vincent.
Vincent
XFP vs SFP+: Quali sono le differenze?
10 Gen 2023
14.9k
Conoscenza