FS ha lanciato nuove videocamere di sicurezza, NVR e decoder video per potenziare i sistemi di videosorveglianza
3 dicembre 2021 - FS ha lanciato ufficialmente diversi prodotti di videosorveglianza per arricchire i sistemi di videosorveglianza, tra cui una serie di telecamere di sicurezza, un Network Video Recorder (NVR) e il suo primo Network Video Decoder (NVD).
Videocamere IP PoE per la vostra sicurezza in qualsiasi momento
Con l'obiettivo di offrire un livello di sicurezza superiore, FS ha annunciato diverse altre opzioni di videocamere IP, tra cui due videocamere Bullet, due videocamere Dome PTZ e la prima videocamera fisheye annunciata. Oltre alle tecnologie WDR, di rilevamento del movimento, di visione notturna, etc., alcune di queste videocamere di sicurezza integrano le più recenti tecnologie, che sono:
-
Scansione e allarme termici: La videocamera invia allarmi una volta rilevate temperature anomale o una persona priva di maschera, escludendo così i potenziali rischi durante le situazioni epidemiche di COVID-19.
-
Riconoscimento facciale intelligente: La telecamera è in grado di riconoscere in modo intelligente i tratti del viso per identificare rapidamente le diverse persone, una caratteristica molto utile nel controllo degli accessi.
-
Conteggio delle persone: Consente agli utenti di controllare da remoto il numero di persone che entrano nelle aree monitorate.
Per maggiori dettagli su ciascuno di essi, consultare la seguente tabella.
Videocamere bullet | Videocamere a cupola PTZ | Videocamera fisheye | |||
---|---|---|---|---|---|
Modello | IPC401HT-4M-B | IPC604-4M-B | IPC425-4M-P | IPC204-5M-P | IPC301-5M-F |
Aspetto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Risoluzione | 4MP | 4MP | 4MP | 5MP | 5MP |
WDR | 120dB | 120dB | 120dB | 120dB | 120dB |
Lente | Fisso 4,0 mm | Varifocale 2,8-12mm | Varifocale 4,8-120 mm | Varifocale 2,8-12mm | Fisso 1,4mm |
Audio | Microfono e speaker incorporati | No | No | Microfono e speaker incorporati | Microfono incorporato |
Caratteristiche |
|
|
|
|
Copertura panoramica a 360°; |
Videoregistratore di rete (NVR) per archiviazione video di grande capacità
Il videoregistratore di rete-NVR716-64C ha 64 canali, 4 interfacce USB e la memoria può essere espansa fino a 160 TB in totale. Le riprese video possono essere archiviate con una risoluzione fino a 12 MP e sono accessibili tramite una varietà di metodi di monitoraggio, inclusi browser Web, software di monitoraggio e app mobili.
Decodificatore video di rete (NVD) per la visualizzazione di video in tempo reale
Il decoder video di rete-NVD3509-4K può decodificare il video con una risoluzione fino a 8 MP per fornire immagini dettagliate e di alta qualità. Consente di instradare i video IP dalle telecamere a un video wall direttamente tramite HDMI e supporta le opzioni di decodifica di H.265 4K/1080p/720p/D1 a 30 fps con 9 interfacce di uscita HDMI e 2 interfacce di ingresso HDMI, perfette per piccole e medie dimensioni distribuzioni su larga scala in cui sono richiesti visualizzazione e controllo.
Tutti i prodotti di videosorveglianza appena rilasciati sono ora disponibili su FS.com. Maggiori informazioni possono essere trovate sulla pagina di videosorveglianza FS.
Potresti essere interessato a
Indirizzo Email
![What Is SFP Transceiver and How Does It Work?](https://media.fs.com/images/community/erp/A7DTS_SFPCmcYy.webp)
-
Cosa è la porta SFP di uno switch Gigabit?
22 Mag 2023
-
Cosa è un Iniettore PoE e come si usa?
21 Feb 2023
-
DHCP o IP Statico: Qual è il migliore?
08 Mag 2023
-
Come Capire l'indirizzo IP e la Subnet Mask?
24 Set 2022
-
Come Collegare Più Switch Ethernet?
22 Set 2022