Scopriamo i tipi di server di rete FS per la vostra azienda
Esistono tre tipi principali di server di rete, che determinano le prestazioni, l'affidabilità e la scalabilità della rete del data center o della rete aziendale. Nell'era dell'informazione, la dipendenza da Internet è destinata a diventare sempre più comune per le famiglie, nelle scuole e nelle aziende. Anche la domanda di server è in crescita.
I server sono una parte fondamentale delle reti di computer su cui si basano per acquisire e trasmettere i dati tra i computer client e altri dispositivi. Ecco quindi la domanda principale: cos'è un server? Come scegliere il server web giusto? In questa guida verranno illustrati vari aspetti relativi al server.
Cosa è un server nel networking?
I server funzionano più velocemente, hanno un carico maggiore e sono più costosi dei normali computer. Un server fornisce servizi informatici o applicativi ad altri dispositivi della rete, come i data center e i dispositivi terminali. I tipi di server di rete si dividono in server blade, server rack e server tower. Tutti hanno capacità di calcolo della CPU ad alta velocità, funzionamento affidabile a lungo termine, potenti capacità di throughput dei dati esterni I/O e una migliore scalabilità. La struttura di un server è principalmente composta da CPU, disco rigido, memoria, sistema, bus di sistema e così via.
Perché un server di rete è necessario?
Indipendentemente dai tipi di server di rete, le grandi aziende assegnano server dedicati a singole attività, mentre i server blade e rack sono più comuni. Per le aziende più piccole che hanno a che fare con flussi di dati meno intensivi, vengono spesso utilizzati server tower per completare la combinazione di funzioni disponibili. Se i PC lenti rallentano la rete e ostacolano la crescita dell'azienda, è il momento giusto per investire nei server. I server possono contribuire a migliorare la sicurezza della rete proteggendo le informazioni aziendali critiche e fornendo una sicurezza aggiuntiva. Offrono inoltre una grande affidabilità grazie al backup automatico dei dati e alla ridondanza hardware.
Alcuni brand di server supportano l'accesso remoto, in modo che i dipendenti possano lavorare praticamente ovunque. L'uso di un server aiuta anche a mantenere la produttività, perché i dipendenti possono condividere risorse e attrezzature. Inoltre, i server rendono più facile e veloce l'implementazione delle applicazioni, consentendo alla vostra azienda di crescere con la massima scalabilità.
Tipi di server di rete FS: Server rack e tower
Grazie ad anni di ricerca nel mercato dei server, FS.com aggiorna costantemente le prestazioni e l'hardware di entrambi i tipi di server di rete. Ad esempio, RS3110 adotta una forma 1U e un processore Intel® Xeon® integrato, che offre una forte elaborazione dei dati e affidabilità. Esistono altre altezze per i server rack, come 2U, 4U, 6U, ecc. È possibile usufruire dell'intero processo di personalizzazione e scegliere la migliore configurazione hardware per la propria azienda.
I server tower sono utilizzati principalmente nelle reti domestiche o di piccole e medie dimensioni. Il loro aspetto è simile a quello degli host e le loro prestazioni hardware sono simili a quelle dei server rack. FS.com offre una gamma di opzioni multiuso preconfigurate per soddisfare le esigenze delle aziende moderne e in crescita. Le prestazioni dei suoi server adottano inoltre funzioni di gestione e tecnologie di archiviazione avanzate, con una scalabilità affidabile e un'elevata disponibilità.
Prodotti | RS3110 | RS6140-V2 | TS4620 | TS1610 |
---|---|---|---|---|
Fattore di forma | Montaggio a rack 1U | Montaggio a rack 1U | Tower 6U | Tower 6U |
Processore | 1x processore Intel Xeon E-2224G | 2x processori Intel® Xeon® Silver 4310 | Processori Intel® Xeon® Scalabile | Intel® Xeon® E-2100/2200 |
Chipset | Chipset Intel C246 | Chipset Intel C621A | Chipset Intel Serie C621 | Chipset Intel C242 |
Memoria | DDR4 ECC, fino a 128GB | 64GB RAM (4x 16GB) | 8 DIMM Slot, fino a 1TB | DDR4 ECC, fino a 128GB |
Alloggiamenti per unità | 4x alloggiamenti per unità SATA da 3,5''/2,5'' hot-swappable | Configurazione standard - 2x 300GB 10K SAS HDD | 4x alloggiamenti per unità SAS/SATA/SSD da 3,5"/2,5" hot-swappable | 4x alloggiamenti per unità SAS/SATA/SSD da 3,5'' / 2,5'' hot-swappable |
Slot di espansione | 1 PCIe 3.0 x8 | Slot 1 - PCIe 4.0x 16 | Slot 2 - PCIe 4.0x 16 | Slot 3 - PCIe 4.0x 16 | Slot 4 - PCIe 4.0x 16 | 2 PCIe 3.0 x16 3 PCIe 3.0 x8 1 PCIe 3.0 x4 | 1 PCIe 3.0 x8, 2 PCIe 3.0 x4 |
Alimentazione | 450W 1+1 alimentatore ridondante | 1200W ridondante con PMBus | 550W 1+1 alimentatore ridondante | 550W 1+1 alimentatore ridondante |
Se acquistate uno dei server rack e dei server tower FS, otterrete la gestione completa del server, completamente inclusa e senza costi aggiuntivi. Ciò significa che avrete un team di esperti per gestire i vostri server con i migliori strumenti del settore, risorse server di prim'ordine e un'assistenza tecnica senza pari.
Servizi personalizzati FS per la vostra azienda
Personalizzazione degli accessori per server
FS.com offre servizi personalizzati. È possibile scegliere una serie di accessori per supportare le proprie esigenze aziendali, come CPU multiple, slot per schede multiple o dischi rigidi.
-
CPU: La CPU comprende principalmente processori Intel Xeon E, processori Intel Xeon Gold e processori Intel Xeon xcalable. È possibile personalizzare il numero di CPU per configurare il server.
-
Memoria: 16G 2666MHz DDR4 ECC-Unbuffer 2Ranks e 32GB 3200MHz DDR4 ECC RDIMM moduli di memoria possono anche essere selezionati in base alla vostra memoria per ottenere una capacità di memoria sufficiente.
-
Disco rigido: È possibile selezionare e abbinare dischi rigidi con memoria diversa per espandere la memoria del server.
-
RAID: Slot multipli personalizzati per soddisfare le esigenze di espansione dell'azienda.
-
Scheda di interfaccia di rete: La scheda di interfaccia di rete NVIDIA o Intel può supportare una velocità di 10G/25G/100G per ottenere un'elaborazione dei dati ad alte prestazioni.
Oltre agli accessori di cui sopra, FS.com fornisce anche le relative apparecchiature di rete di commutazione, che possono costruire una rete adatta alla vostra azienda o al vostro centro dati insieme al server.
Come richiedere un servizio personalizzato
In generale, l'intero processo di personalizzazione comprende le seguenti fasi:
-
Requisiti personalizzati: I clienti possono scegliere accessori dettagliati e personalizzati sul sito ufficiale.
-
Convalida e discussione: Convalidiamo i requisiti per assicurarci che siano soddisfatti e discutiamo con i nostri clienti quando sono necessarie delle modifiche.
-
Quotazione dei prodotti: Forniamo ai nostri clienti preventivi per prodotti personalizzati.
-
Effettuazione dell'ordine: Concordiamo tutti i dettagli della soluzione personalizzata e il cliente effettua l'ordine.
Conclusioni
Grazie al calo dei prezzi dei server e ai guadagni in termini di funzionalità, produttività e sicurezza, l'installazione di un server per la vostra azienda vi porterà grandi vantaggi. Se state pensando di scegliere un server, ricordatevi di considerare i cinque criteri sopra elencati. FS.com si impegna ad aiutarvi a trovare la soluzione migliore per le vostre esigenze aziendali. Per ulteriori dettagli sui prodotti, non esitate a contattarci all'indirizzo sales@fs.com.
Potresti essere interessato a
Indirizzo Email
-
Cosa è la porta SFP di uno switch Gigabit?
22 Mag 2023
-
Cosa è un Iniettore PoE e come si usa?
21 Feb 2023
-
DHCP o IP Statico: Qual è il migliore?
08 Mag 2023
-
Come Capire l'indirizzo IP e la Subnet Mask?
24 Set 2022
-
Come collegare più switch Ethernet
22 Set 2022