Guida ai moduli ottici SFP di FS.COM
SFP (Small Form-factor Pluggable), anche conosciuto come "mini-GBIC", è un transceiver hot-swappable che si inserisce nella porta SFP di uno switch di rete e si connette ai cavi in fibra ottica di Fibre Channel e Gigabit Ethernet (GbE) dall'altro capo. I moduli ottici SFP di FS sono disponibili in vari tipi per garantire che le tue reti operino con massime prestazioni, affidabilità e flessibilità.
Rapido sguardo d'insieme delle soluzioni con moduli ottici SFP di FS
FS fornisce moduli ottici SFP con diversi tipi di connettore, interfaccia e protocolli, i cui dettagli sono elencati di seguito.
Connettore:
-
LC/SC
-
RJ45
Tipo di interfaccia:
-
SX, 550m (OM2), 1km (OM3) per fibra 50/125, 220m per fibra 62.5/125
-
LX, 10km di distanza con fibra in vetro 9/125 SMF, G.652, G.655. G.656
-
EX, 40km di distanza con fibra in vetro 9/125 SMF, G.652, G.655. G.656
-
ZX, 80km di distanza con fibra in vetro 9/125 SMF, G.652, G.655. G.656
-
EZX, 120km di distanza con fibra in vetro 9/125 SMF, G.652, G.655. G.656
-
BX, 10km di distanza con fibra in vetro 9/125 SMF, G.652, G.655. G.656
-
T "Rame", 100m di distanza con UTP Cat5/Cat5e
-
CWDM, 40, 80, 120km di distanza con fibra in vetro 9/125 SMF, G.652, G.655. G.656
-
DWDM, 40, 80, 120km di distanza con fibra in vetro 9/125 SMF, G.652, G.655. G.656
Protocollo supportato:
-
Fast Ethernet 100 Megabit
-
Gigabit Ethernet 1 Gigabit
-
Fibre Channel 2 Gigabit
-
Fibre Channel 4 Gigabit
-
SDH/SONET
Scheda tecnica dei moduli ottici SFP per Fast Ethernet
FS offre una vasta gamma di moduli ottici SFP per Fast Ethernet, che include SFP 100BASE-T, SFP 100BASE-FX, SFP 100BASE-LX, SFP 100BASE-EX, SFP 100BASE-ZX e SFP 100BASE-BX Bidi, con supporto per lunghezze del collegamento fino a 160 km. Le specifiche sono elencate di seguito.
FS SFP P/N | ID | Tipo | Lunghezza d'onda | Distanza di funzionamento | Interfaccia | Supporto DOM |
SFP-FB-GE-T | 37767 | 100BASE-T | / | 100 m | RJ-45, Cat5 | No |
SFP-GE-100FX | 37770 | 100BASE-FX | 1310 nm | 2 km | LC duplex, MMF | Sì |
SFP-100FX-31 | 37324 | 100BASE-FX | 1310 nm | 2 km | LC duplex, MMF | Sì |
SFP-100LX-31 | 61817 | 100BASE-LX | 1310 nm | 10 km | LC duplex,SMF | Sì |
SFP-100LX-31 | 37364 | 100BASE-LX | 1310 nm | 15 km | LC duplex,SMF | Sì |
SFP-100LX-31 | 37366 | 100BASE-LX | 1310 nm | 20 km | LC duplex,SMF | Sì |
SFP-100EX-31 | 37374 | 100BASE-EX | 1550 nm | 40 km | LC duplex,SMF | Sì |
SFP-100ZX-55 | 37394 | 100BASE-ZX | 1550 nm | 80 km | LC duplex,SMF | Sì |
SFP-FE-BX | 37756 | 100BASE-BX BiDi | 1310nm-TX/1550nm-RX | 10km | LC/SC simplex | Sì/No |
SFP-FE-BX | 37761 | 100BASE-BX BiDi | 1550nm-TX/1310nm-RX | 10km | LC/SC simplex | Sì/No |
Scheda tecnica moduli ottici SFP per Ethernet Gigabit
I moduli SFP per Ethernet Gigabit sono dispositivi I/O hot-swappable utilizzati nelle reti Ethernet Gigabit. FS offre una gamma completa di moduli SFP in rame e ottici, tra cui 1000BASE-T, 1000BASE-SX, 1000BASE-LX/LH, 1000BASE-EX, 1000BASE-ZX, 1000BASE-EZX e 1000BASE-BX. Inoltre, sono disponibili anche moduli CWDM, DWDM, SONET/SDH e 2/4G FC. Le specifiche sono elencate di seguito.
FS SFP P/N | ID | Tipo | Lunghezza d'onda | Distanza di funzionamento | Interfaccia | Supporta DOM |
SFP-GB-GE-T | 20036 | 10/100/1000BASE-T | / | 100 m | RJ-45, Cat5 | Sì |
SFP-GB-GE-T | 20057 | 1000BASE-T | / | 100 m | RJ-45, Cat5 | Sì |
SFP1G-SX-85 | 29838 | 1000BASE-SX | 850 nm | 550m | LC duplex, MMF | Sì |
SFP1G-SX-31 | 29848 | 1000BASE-SX | 1310 nm | 2 km | LC duplex, MMF | Sì |
SFP1G-LX-31 | 29849 | 1000BASE-LX/LH | 1310 nm | 10 km | LC duplex, MMF/SMF | Sì |
SFP1G-LX-31 | 29851 | 1000BASE-LX/LH | 1310 nm | 20 km | LC duplex, SMF | Sì |
SFP1G-LH-31 | 29853 | 1000BASE-EX | 1550 nm | 40 km | LC duplex, SMF | Sì |
SFP1G-EX-55 | 29854 | 1000BASE-EX | 1550 nm | 40 km | LC duplex,SMF | Sì |
SFP1G-ZX-55 | 29856 | 1000BASE-ZX | 1550 nm | 80 km | LC duplex,SMF | Sì |
SFP1G-EZX-55 | 29857 | 1000BASE-EZX | 1550 nm | 100 km | LC duplex,SMF | Sì |
SFP1G-EZX-55 | 29858 | 1000BASE-EZX | 1550 nm | 120km | LC duplex,SMF | Sì |
CWDM-SFP1G-ZX | 52758 | 1000BASE-CWDM | 1270nm~1610nm | 20km | LC duplex | Sì/No |
DWDM-SFP1G-ZX | 32517 | 1000BASE-DWDM | 1563,86nm~ 1528,77nm | 80km | LC duplex | Sì/No |
SFP-GE-BX | 37922 | 1000BASE-BX | 1310nm-TX/1490nm-RX | 10km | LC/SC simplex | Sì/No |
SFP-GE-BX | 37925 | 1000BASE-BX | 1490nm-TX/1310nm-RX | 10km | LC/SC simplex | Sì/No |
SFP-100LX-31 | 20063 | OC-3/STM-1 IR-1 SFP | 1310nm | 15km | LC duplex | No |
SFP-2GSR-85 | 32417 | 2G Fibre Channel | 850nm | 300m | LC duplex | Sì |
SFP4G-SW-85 | 32410 | 4G Fibre Channel | 850nm | 380m | LC duplex | Sì |
Piattaforma per test assicurata per moduli ottici SFP FS
Il test center FS è dotato di una vasta gamma di switch originali dai principali fornitori come Cisco, Arista, HPE, Juniper, Brocade, ecc. Le prestazioni, la compatibilità e la durabilità dei moduli ottici SFP di FS vengono testate rigorosamente per garantire l'affidabilità del prodotto. Continueremo ad aggiungere più switch di brand diversi ai nostri test per migliorare la diversità dei prodotti. Scopri di più sul nostro programma Test Assured: https://www.fs.com/it/support/test-assured-program.html.
Cavi per tutti i Transceiver SFP
FS offre cavi patch in fibra ottica completi per tipi comuni e speciali di SFP, inclusi monomodali e multimodali, simplex e duplex, UPC e APC, con lunghezze da 1 metro a 30 metri in ampie scorte. Forniamo anche cavi patch Cat 5e per SFP 10/100/1000BASE-T. Il servizio personalizzato è disponibile.
Tipo di cavo FS | Connettore | Tipo di polish | Giacca | Per SFP | Lunghezza |
9/125 SMF | LC Duplex | UPC | PVC;LSZH;OFNP | LX;EX;ZX;EZX;LX/LH;CWDM;DWDM | 1m-30m (3,28ft-98,43ft) |
9/125 SMF | SC/LC Simplex | UPC | PVC;LSZH | BX | 1m-30m (3,28ft-98,43ft) |
50/125 OM2 MMF | LC Duplex | UPC | PVC;LSZH | FX;SX;LX/LH | 1m-30m (3,28ft-98,43ft) |
62.5/125 OM1 MMF | LC Duplex | UPC | PVC | FX;SX;LX/LH | 1m-30m (3,28ft-98,43ft) |
Cat5e UTP | RJ45 | PVC;LSZH | TX | 1m-30m (3,28ft-98,43ft) | |
Cat5e FTP | RJ45 | * | PVC | TX | 1m-30m (3,28ft-98,43ft) |
FAQ
Quali brand di SFP compatibili sono disponibili in FS?
FS offre SFP convenienti e compatibili con i principali brand come Cisco, HP, Juniper, Brocade, Dell, Extreme, H3C, Arista, Huawei, Intel, IBM, Netgear, Ciena, D-Link, Avago, F5 Networks, Avaya, Alcatel-Lucent, Aruba Networks, Allied Telesis, SMC Networks, TRENDnet ecc.
Quali opzioni custom sono offerte da FS?
FS offre regolarmente opzioni custom come la compatibilità, la distanza di trasmissione, la temperatura di esercizio, il modello di label, i colori del label e così via. Inoltre, FS accoglie con favore qualsiasi richiesta di prodotti e soluzioni personalizzate per tutte le esigenze e le specifiche.
Gli SFP e i cavi patch FS possono essere spediti direttamente dagli Stati Uniti o dall'Europa?
Sì. FS ha aperto magazzini in Nord America, Europa, Australia e Asia. Fino ad ora, abbiamo preparato molti moduli trasmettitori e cavi di patch in stock. Finché i prodotti che ordini sono tutti disponibili, li spediremo lo stesso giorno in cui effettui l'ordine dal magazzino più vicino.
Gli SFP monomodali possono essere collegati a SFP multimodali?
Gli SFP monomodali e multimodali non possono essere collegati a causa delle differenze modali. L'SFP monomodale deve essere collegato alla fibra monomodale, mentre l'SFP multimodale deve essere collegato alla fibra multimodale.
Che cosa è il Digital Optical Monitoring (DOM)?
La funzione DOM offre all'utente finale la possibilità di monitorare in tempo reale i parametri dell'SFP, come la potenza ottica di uscita, la potenza ottica di ingresso, la temperatura, la corrente di polarizzazione del laser e la tensione di alimentazione del transceiver. Quando si acquista un transceiver in fibra ottica oggi, è possibile scegliere tra l'opzione con o senza DOM.
Potresti essere interessato a
Indirizzo Email
-
Cosa è la porta SFP di uno switch Gigabit?
22 Mag 2023
-
Cosa è un Iniettore PoE e come si usa?
21 Feb 2023
-
DHCP o IP Statico: Qual è il migliore?
08 Mag 2023
-
Come Capire l'indirizzo IP e la Subnet Mask?
24 Set 2022
-
Come collegare più switch Ethernet
22 Set 2022