Transceiver ottico QSFP28 LR4: Panoramica
Non si può negare che il mercato dell'ottica per data center 100G stia crescendo, portando a una grande richiesta di transceiver ottici 100G. Tra i vari moduli 100G, il transceiver QSFP28 100G ottico è il modulo preferito per le dimensioni ridotte e il minor consumo energetico. Nel post precedente, il transceiver QSFP28 SR4 è stato descritto in dettaglio. Qui presenteremo il modulo transceiver ottico QSFP28 LR4 attraverso prospettive di definizione, principio di funzionamento, specifiche, applicazioni e FAQ.
QSFP28 LR4: Definizione
Il QSFP28 LR4 è un modulo transceiver ottico collegabile a caldo, a quattro canali e full-duplex, progettato per la trasmissione a lunga distanza fino a 10 km nella rete Ethernet 100G con una larghezza di banda di lavoro da 1295 nm a 1310 nm. Offre una soluzione ideale per i data center di dimensioni super-grandi, per i requisiti di distanza di trasmissione sempre più elevati. Contemporaneamente, i moduli QSFP 100G LR4 sono pienamente conformi allo standard IEEE 802.3ba.
Come funziona QSFP28 LR4?
Il modulo ottico QSFP28 LR4 100G converte quattro segnali elettrici da 25Gbps in quattro segnali ottici LAN WDM e poi li multiplexa in un unico canale per la trasmissione ottica 100G. All'estremità di ricezione, il modulo riutilizza il demultiplexing dell'ingresso della luce 100G in quattro segnali ottici LAN WDM e poi li converte in quattro canali di uscita del segnale elettrico.
Figura 1: Principio di funzionamento del modulo QSFP28 LR4
Soluzione QSFP28 LR4 FS
Tutti i moduli transceiver ottici QSFP28 LR4 FS sono prodotti per soddisfare gli standard del settore e sono stati riconosciuti da numerosi clienti. Hanno dimostrato di essere compatibili con oltre 200 fornitori, come Cisco, Juniper, Arista, Brocade, Dell e così via. Inoltre, sono pienamente conformi allo standard QSFP28 MSA, IEEE 802.3ba 100GBASE-LR4 e IEEE 802.3bm CAUI-4.
QSFP 100G LR4: Specifiche
Fattore di forma | QSFP28 |
---|---|
Lunghezza d'onda | 1310nm* |
Connettore | LC Duplex |
Tipo di cavo | SMF |
Velocità dati massima | 103.125Gbps (4x 25.78Gbps) |
Distanza massima del cavo | 10km |
Potenza TX | -4.3~4.5dBm |
Sensibilità del ricevitore | <-10.6dBm |
Tipo di trasmettitore | 4 x LAN WDM DML (DFB) |
DDM/DOM | Supportato |
Intervallo di temperatura commerciale | 0℃ to 70℃ (32 to 158°F) |
Protocolli | IEEE 802.3ba 100GBASE-LR4, IEEE 802.3bm, QSFP28 MSA, SFF-8665, SFF-8636 |
*Range: L0 1295.56nm(1294.53-1296.59nm); L1 1300.05nm(1299.02-1301.09nm); L2 1304.58nm(1303.54-1305.63nm); L3 1309.14nm(1308.09-1310.09nm)
QSFP LR4 100G: Vantaggi
1. Tutti i transceiver QSFP LR4 100G FS devono essere sottoposti a programmazione e a un'ampia serie di test diagnostici della piattaforma per garantirne le prestazioni e la compatibilità. Inoltre, i moduli ottici 100GBASE-LR4 FS sono completamente interoperabili con transceiver LR4 100G non FS, purché soddisfino le specifiche standard del settore.
2. Tutti i moduli QSFP LR4 100G FS sono forniti con un servizio di sostituzione di 30 giorni e una garanzia di cinque anni.
3. I moduli QSFP LR4 100G FS possono essere riconfigurati in un attimo per qualsiasi hardware di rete con l'aiuto dello strumento di codifica transceiver - FS Box. In questo modo, i moduli QSFP28 LR4 sono programmati in loco per essere compatibili con oltre 200 dispositivi OEM in modo efficiente e flessibile.
4. Grazie all'ampia disponibilità di magazzino negli Stati Uniti, AU, GE, SG, RU e Asia, i moduli QSFP28 LR4 100G possono essere spediti il giorno stesso dell'ordine.
QSFP LR4 100G: Cablaggio e connettività
Le aziende e i data center stanno abbandonando le reti da 10Gb/s e 40Gb/s per la connettività da 100Gb/s. Nella maggior parte dei casi, il QSFP LR4 100G è perfetto per la connessione diretta e l'interconnessione 100G a lunga distanza.
Connessione diretta da 100G a 100G
Il metodo per ottenere una connessione diretta a 100G non differisce molto da quello di 10G/40G. Basta collegare due QSFP28 LR4 100G nelle porte corrispondenti degli switch, quindi li colleghi con cavi in fibra ottica LC.
Figura 2: Connessione diretta modulo QSFP28 LR4 100G-100G
Soluzione di cablaggio per interconnessione 100G-100G con armadio per fibra montaggio rack
Come mostra il diagramma seguente, il cablaggio per interconnessione QSFP LR4 100G ad alta densità può essere realizzato utilizzando un armadio per fibra con montaggio rack, i pannelli adattatori in fibra MTP e il cavo trunk MTP. In questa soluzione, le custodie in fibra e i pannelli adattatori sono utilizzati per la gestione strutturata dei cavi.
Figura 3: Interconnessione modulo QSFP28 LR4 100G-100G
QSFP28 LR4: FAQ
Q1: QSFP LR4 100G funzionerà se collegato a un CFP LR4 100G all'altra estremità?
A: Sì, i moduli QSFP LR4 100G e CFP LR4 100G sono caratterizzati dalla stessa velocità di trasmissione 100G e lavorano sulla stessa lunghezza d'onda (1310 nm), quindi il QSFP LR4 100G funzionerà se collegato a un modulo CFP LR4 100G.
Q2: È necessario pulire il connettore ottico di un transceiver? Come pulire il transceiver QSFP28 LR4 100G?
A: Polvere e agenti contaminanti possono accumularsi sui connettori del transceiver e causare problemi come la riduzione della potenza di lancio del modulo. Per garantire una connessione migliore, FS raccomanda vivamente di pulire entrambi i connettori ogni volta che li scollega e li ricollega. Il pulitore di alta qualità a penna one-push per fibra ottica per connettore LC/MU da 1,25 mm è la scelta migliore per la pulizia dei moduli QSFP28 LR4 100GBASE.
Q3: L'utilizzo dell'ottica QSFP LR4 100G compatibile nelle mie apparecchiature influirà negativamente sulla garanzia del produttore?
A: No. I produttori di apparecchiature di rete non richiedono l'utilizzo solo ottiche di marca. Infatti, quando si verifica un guasto o un difetto del prodotto nella rete, e il guasto o il difetto non è attribuibile all'uso di ottiche di terzi, continueranno a fornire assistenza per il prodotto interessato in garanzia o coperto dal loro programma di assistenza.
Q4: Se ordino il modulo QSFP LR4 100G, funzionerà sul canale 1310 del vostro Mux Demux CWDM a 18 canali 1270-1610nm o il MUX richiederà un canale 1310 separato?
A: Si prega di notare che questo modulo QSFP LR4 100G 1310nm non funzionerà sul canale 1310 di 18 Canali 1270-1610 CWDM Mux Demux, il Mux richiede un canale 1310 separato. Se si sceglie il canale 1310, le seguenti lunghezze d'onda non possono essere utilizzate: 1270/1290/1310/1330/1350/1370nm.
Q5: I moduli QSFP28 LR4 100G FS supportano un servizio personalizzato?
A: Sì, tutti i transceiver QSFP28 LR4 100G FS sono forniti con servizio personalizzato. Tutto ciò che deve fare è fornirci i brand e il tipo di modello compatibili. Inoltre, apprezziamo qualsiasi richiesta di prodotti e soluzioni personalizzate per le sue preferenze e requisiti specifici.
Articoli correlati
Potresti essere interessato a
Indirizzo Email
-
Cosa è la porta SFP di uno switch Gigabit?
22 Mag 2023
-
Cosa è un Iniettore PoE e come si usa?
21 Feb 2023
-
DHCP o IP Statico: Qual è il migliore?
08 Mag 2023
-
Come Capire l'indirizzo IP e la Subnet Mask?
24 Set 2022
-
Come collegare più switch Ethernet
22 Set 2022