Utilizzare un Cavo ad Alta Velocità per l'Interconnessione dei Data Center
Gruppi di cavi DAC (Cavo di Attacco Diretto) ad alta velocità o gruppi di cavi twinax utilizzati nei data center. Rappresentano una soluzione di cablaggio alternativa a basso costo e a maggiore densità per l'interconnessione ad alta velocità 10G-400G ai transceiver in fibra ottica. Per comprenderne meglio le caratteristiche, vi spieghiamo cosa sono i cavi DAC e l'interconnessione ad alta velocità dei data center.
Che Cos'è il Cavo DAC?
Che Cosa è Cavo DAC? Un cavo ad attacco diretto, abbreviato in cavo DAC, è un tipo di cavo twinax terminato in fabbrica che si collega direttamente ai "transceiver" e può essere portato in diverse lunghezze per brevi distanze fino a 15 metri. Questi cavi sono costituiti da lunghezze fisse di cavo coassiale in rame schermato o in fibra ottica con transceiver fissi collegabili a entrambe le estremità con calibri variabili da 24 a 30AWG. I cavi DAC possono raggiungere interconnessioni fino a 15 m tramite cavo in rame biassiale e 100 m tramite cavo ottico attivo a 10 Gbps, 40 Gbps o oltre.
Esistono tre tipi di cavi DAC comuni:
Cavi DAC Passivi e Attivi
I cavi ad alta velocità ad attacco diretto possono essere classificati in cavi in rame ad attacco diretto (DACC) e cavi ottici attivi diretti (DAOC). Leggi Cavi AOC per informazioni dettagliate.
I cavi DACC possono essere passivi o attivi. Il cavo DAC passivo non contiene componenti elettrici, quindi ha un consumo energetico minimo di 0,15 W, ma la distanza di collegamento è limitata a 7 metri. Il cavo DAC attivo contiene invece componenti elettrici nei connettori in grado di aumentare i livelli del segnale, consentendo di raggiungere distanze maggiori (5m o più) tramite supporti in rame e di garantire una migliore qualità di trasmissione. Ciò rende i cavi attivi in rame leggermente più costosi e consumano più energia rispetto ai cavi passivi in rame ad attacco diretto.
Figura 1: Cavi DAC passivi o attivi
Il cavo ottico attivo diretto lega la connessione in fibra all'interno delle estremità del transceiver, creando un gruppo di cavi in fibra completo simile a un cavo in rame ad attacco diretto, ma con una capacità di portata di 15 metri, un miglioramento di due volte rispetto al limite dei DAC passivi. Inoltre, il circuito aggiuntivo dell'ACC aumenta il consumo energetico a circa 0,5-1,0 W, in media.
Cavo di Collegamento Diretto vs. Modulo Transceiver Ottico
I cavi DAC, AOC e i moduli transceiver ottici sono utilizzati per collegare gli switch tra loro quando si crea uno stack o gli switch a router o server. I moduli transceiver ottici necessitano di cavi in fibra da inserire nel modulo transceiver, mentre i cavi DAC e AOC sono gruppi di cavi fissi con connettori di fattore di forma diverso su entrambe le estremità. Leggi Confronto tra i cavi DAC e AOC per informazioni dettagliate.
Raggiungimento | Tipo di Cavo | Consumo Energetico | Peso | Raggio di Curvatura | Applicazione | Prezzo | |
Cavo di Collegamento Diretto ad Alta Velocità | Circa 1m-100m | Cavo in rame Twinax o cavo in fibra ottica | 0.15w-1w | DAC: Più Pesante AOC: Più Leggero | 24 AWG-30 AWG | ToR, Rack Adiacenti, Centro della Fila, Fine della Fila, da Zona a Zona | Basso |
Modulo Transceiver Ottico | Per lo standard TIA/IEEE (Fino a 160 km) | Cavo in rame Twinax o cavo in fibra ottica | Fino a 4,5 W | Dipende dai transceiver & cablaggio utilizzato | Dipende dal cablaggio utilizzato | ToR, Centro della Fila, Fine della Fila, da Zona a Zona | Alto |
In base alla tabella, è evidente che il cavo ad alta velocità ad attacco diretto costa meno e consuma meno energia. Ma di solito ha una distanza limitata rispetto al transceiver collegato con il cavo. Pertanto, per qualsiasi connessione a breve distanza, da 5 a 100 m, i cavi DAC con prestazioni migliori offrono una soluzione più semplice e conveniente. Ma quando la distanza è superiore a 100 m, si consigliano i transceiver ottici.
Interconnessione ad Alta Velocità per Data Center
I cavi ad alta velocità ad attacco diretto sono disponibili in diverse configurazioni che collegano apparecchiature nuove e vecchie, ottimizzando i costi in ogni punto di connessione. I cavi DAC sono utilizzati negli switch top-of-rack da 32 a 56 porte che supportano fino a 128 collegamenti (4x25G per 32 porte). Di solito i cavi DAC a velocità di trasmissione superiore sono compatibili con i cavi twinax DAC a velocità di trasmissione inferiore. Ad esempio, i cavi DAC SFP+ da 10G sono retrocompatibili con quelli da 1 Gb/s.
I cavi DAC in diversi fattori di forma sono i seguenti:
Acquista i cavi dac passivi o attivi su FS.com.
Figura 2: FS tutte le serie di Cavi ad Attacco Diretto
Novità - Cavi DAC 400G QSFP-DD
I cavi ad attacco diretto 400G per DCI (Interconnessione del Data Center) a breve distanza sono stati prodotti in serie e immessi sul mercato, e comprendono 400G DAC e 400G AOC. Per ulteriori informazioni tecniche su Cavi 400G DAC.
Potresti essere interessato a
Indirizzo Email
-
Cosa è la porta SFP di uno switch Gigabit?
22 Mag 2023
-
Cosa è un Iniettore PoE e come si usa?
21 Feb 2023
-
DHCP o IP Statico: Qual è il migliore?
08 Mag 2023
-
Come Capire l'indirizzo IP e la Subnet Mask?
24 Set 2022
-
Come collegare più switch Ethernet
22 Set 2022