Italia

Soluzione di Polarità MTP 40G tra EoR e ToR

Contesto

Negli attuali ambienti di rete ad alta densità, disporre di un sistema di cablaggio strutturato flessibile e basato su standard è fondamentale per l'aggiornamento o l'espansione della rete. Il nostro cliente abituale Code42 Software Inc, fornitore di soluzioni per la protezione dalla perdita di dati, ci ha chiesto di progettare una soluzione di cablaggio MTP scalabile e senza polarità per la connessione 40G tra EoR e ToR.

Sfida

Come garantire la giusta polarità, il tipo di connettore (femmina/maschio) e una facile gestione dei cavi dell'intera trasmissione 40G?

Soluzione

Gli switch 40G e l'alloggiamento in fibra FHD con montaggio a rack 1U (che può ospitare 4 pannelli adattatori FHD) sono collegati da cavi trunk MTP-12 femmina, tipo B. Lo stesso collegamento è utilizzato anche nel cablaggio ToR dall'altro lato.

Il collegamento tra gli armadi in fibra FHD sui due rack è realizzato con cavi trunk maschio 144 fibre MTP-12 , tipo B.

Conclusione

L'intero progetto di cablaggio sfrutta appieno i cavi MTP ad alta densità e il conveniente sistema FHD di FS per garantire la giusta polarità e facilitare la gestione dei cavi. FS si impegna ad aiutare i clienti ad espandere la capacità, migliorare l'efficienza e velocizzare l'implementazione. Forniamo l'esperienza essenziale e le soluzioni vitali di cui la vostra azienda ha bisogno per prosperare.

40G MTP Polarity Solution

Potresti essere interessato a

Conoscenza
See profile for Sheldon.
Sheldon
Cosa è la porta SFP di uno switch Gigabit?
22 Mag 2023
83.4k
Conoscenza
Conoscenza
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE, PoE+ e PoE++: Come scegliere?
16 Mar 2023
36.8k
Conoscenza
See profile for Sheldon.
Sheldon
LACP e PAGP: Qual è la differenza?
08 Mar 2023
25.1k
Conoscenza
Conoscenza
See profile for Moris.
Moris
DHCP o IP Statico: Qual è il migliore?
08 Mag 2023
55.4k
Conoscenza
See profile for Migelle.
Migelle
Switch Attivo vs Passivo: Quale Scegliere?
07 Dic 2020
20.3k
Conoscenza
See profile for Sheldon.
Sheldon
RIP vs OSPF: Qual è la differenza?
15 Nov 2022
28.5k
Conoscenza
See profile for Vincent.
Vincent
Capire il moduli BiDi
08 Mar 2021
19.9k
Conoscenza
See profile for Vincent.
Vincent
XFP vs SFP+: Quali sono le differenze?
10 Gen 2023
14.9k
Conoscenza