Soluzione di Struttura ad Alta Disponibilità Completamente Ridondante FS 100G
Contesto
Il nostro cliente è un fornitore di servizi IT e un rivenditore, per il quale l'architettura ad alta disponibilità è fondamentale per mantenere un sistema sempre operativo. È fondamentale per qualsiasi ambiente basato sul Web, in quanto garantisce il funzionamento continuo del sistema anche in caso di guasto hardware. Pertanto, è necessaria una ridondanza completa.
Sfida
-
Lo switch 100G è necessario come back end dello switch di storage.
Soluzione
Lo switch N8500-48B6C 100G è dotato di quarantotto porte 25Gb e sei porte 100Gb ed è equipaggiato con ventole e alimentatori sostituibili a caldo, significa che gli utenti possono inserire e/o rimuovere questi componenti senza interrompere il sistema. Due switch N8500-48B6C sono switch per nel MLAG. Sono collegati tramite un'interfaccia porta-canale IPL (Inter Peer Link). Gli switch 25G sono collegati a entrambi gli switch peer del MLAG tramite una normale interfaccia LACP di bonding o teaming. Sul lato dello switch 100G, le porte collegate verso il basso sono configurate con lo stesso numero di canale di porta abilitato MLAG.
Conclusione
Questo programma garantisce un'eccellente bassa latenza ed efficienza energetica, offrendo al contempo caratteristiche di alta affidabilità come gli alimentatori ridondanti e sostituibili a caldo. I prodotti ben abbinati, come i transceiver ottici 100G, i transceiver 25G e i cavi in fibra, contribuiscono a questa struttura ad alta disponibilità. Sebbene lo switch N8500-48B6C non supporti lo stacking, può utilizzare MLAG per realizzare la ridondanza dei collegamenti. Per quanto riguarda l'MLAG sugli switch FS serie N, visitate "Come configurare l'MLAG sugli switch FS serie N con Cumulus Linux?"
Potresti essere interessato a
Indirizzo Email
-
Cosa è la porta SFP di uno switch Gigabit?
22 Mag 2023
-
Cosa è un Iniettore PoE e come si usa?
21 Feb 2023
-
DHCP o IP Statico: Qual è il migliore?
08 Mag 2023
-
Come Capire l'indirizzo IP e la Subnet Mask?
24 Set 2022
-
Come Collegare Più Switch Ethernet?
22 Set 2022