7 Motivi per Scegliere gli Switch Gestiti Intelligenti di FS
Per soddisfare le crescenti esigenze di gestione intelligente delle reti da parte dei clienti, FS ha lanciato una serie di switch intelligenti economici, versatili e facilmente gestibili per le PMI o gli uffici domestici con reti meno complesse, fornendo una soluzione di gestione efficiente e conveniente. I nuovi switch intelligenti di FS includono: S2800S-8T, S2800S-8T2F-P, S2800S-24T2F, S2800S-24T4F-P e S2800S-48T4F. Abbiamo visitato nuovamente i clienti per raccogliere i loro commenti e abbiamo riassunto alcune delle caratteristiche più popolari degli switch intelligenti gestiti da FS dal punto di vista dei clienti e del prodotto stesso:
1. Design Compatto
Il design compatto degli switch smart managed della serie FS S2800 è ideale per implementazioni di rete flessibili, semplifica il cablaggio e consente di risparmiare spazio e costi di implementazione, rendendoli adatti a case o uffici di piccole dimensioni.
Recensioni dei Clienti FS:
"È un piccolo risparmiatore di spazio grazie alle sue dimensioni compatte. È abbastanza piccolo da poterlo usare senza pensare a come distribuirlo e posso metterlo accanto al mio computer senza interruzioni, il che è molto comodo".
Figura 1: FS Switch PoE+ Smart Managed FS S2800S-8T2F-P dal design compatto
2. Gestione Semplice
Gli switch gestiti intelligenti FS S2800 L2+ con funzioni completamente L2+ offrono una gestione semplice e visiva della GUI Web, possono rilevare automaticamente le minacce e configurare i dispositivi per proteggere la sicurezza della rete degli utenti.
Recensioni dei Clienti FS:
"L'interfaccia grafica è ottima per la gestione su LAN - estremamente configurabile con la gestione remota VLAN e l'accesso SSH. Ancora da utilizzare la gestione seriale. "
"Per me, questo switch è completo di una gestione GUI web facile da usare che mi guida attraverso l'impostazione, la configurazione e la gestione in modo rapido e semplice, e tutto funziona bene."
Figura 2: Switch Smart Managed FS S2800S-48T4F tramite GUI Web
3. Design senza Ventola per Ambienti di Lavoro Sensibili al Rumore
Tutti gli switch gestiti intelligenti FS S2800 sono caratterizzati da un design privo di ventole per garantire un funzionamento silenzioso, migliorare l'affidabilità del sistema e creare un ambiente di lavoro silenzioso, a risparmio energetico ed ecologico.
FS Client Reviews:
" Lo switch è posizionato direttamente nell'area del nostro ufficio, grazie al suo design senza ventola, per me che sono sensibile al rumore, posso meditare a fondo sul mio lavoro, e lo switch può essere mantenuto ventilato può essere dissipato in modo indipendente, non devo preoccuparmi del problema dell'alta temperatura perché non c'è uno switch per la ventola."
Figura 3: Switch Smart Managed FS S2800S-8T con funzionamento silenzioso
4. PoE e PoE+ Intelligenti per la Stabilità della Rete
Gli switch Poe intelligenti supportano 802.3af/at e il rilevamento automatico dei dispositivi PD, assegnano in modo flessibile l'alimentazione a ciascuna porta PoE e ogni porta può essere configurata con un'alimentazione fino a 30W. Un singolo cavo può fornire alimentazione e connessione di rete a dispositivi PoE+ come access point wireless, telecamere IP, telefoni VoIP, ecc. Sono ideali per la distribuzione flessibile dell'alimentazione e per la protezione dei dispositivi non PoE, mantenendo stabile la rete.
Recensioni dei Clienti FS:
"Funziona molto bene. Tutte le porte sono porte PoE, posso usare questo switch per collegare i miei dispositivi come fotocamere, computer, ecc. e funzionano tutti senza problemi, perfetti per essere usati a casa."
"Questo switch PoE è in grado di alimentare e trasmettere dati ad altri dispositivi, non abbiamo bisogno di configurare cavi e prese di corrente, risparmiando così molto denaro e tempo!".
Figura 4: Lo switch Smart Managed PoE+ FS S2800S-24T4F-P fornisce alimentazione ai dispositivi
5. Gestione Fondamentale con QoS, VLAN, IGMP,IEEE
-
VLAN per la sicurezza e il risparmio
Segregando le reti senza acquistare apparecchiature separate per ciascuna di esse, è possibile creare confini virtuali intorno alle unità aziendali tramite lo switch intelligente per rallentare o bloccare gli attacchi e garantire una maggiore sicurezza.
-
QoS per una navigazione internet senza problemi
Il QoS avanzato assegna la priorità al traffico aziendale critico, offrendo un'esperienza di rete senza ritardi.
-
IGMP per l'efficienza della rete
IGMP configura dinamicamente le porte degli switch in modo che il traffico multicast venga inoltrato solo ai dispositivi associati al ricevitore appropriato, migliorando le prestazioni della rete grazie alla riduzione del flooding.
Recensioni dei Clienti FS:
"L'ho comprato per lo switch 802.1Q VLAN... Ho separato le mie reti domestiche tra lavoro (lavoro da casa), utenti (famiglia), automazione domestica, LoT (apparecchi non attendibili... come DVR di sicurezza e assistenti domestici) e Management (gestione della rete). Per una configurazione VLAN domestica sono abbastanza soddisfatto di questi switch... "
"Facile da installare. Non si sente. Ha l'aspetto di essere robusto. Dispone inoltre di un protocollo IGMP, essenziale se si intende collegare un televisore con SmartTV o un encoder Orange o Movistar. "
Figura 5: Switch Intelligente Gestito S2800S-24T2F con funzioni di diversità
6. IEEE per il Risparmio Energetico & Protezione Ambientale
L'S2800S supporta IEEE 802.3AZ e consente di risparmiare energia e costi grazie alla connessione autonoma per rilevare lo stato dei dispositivi o la lunghezza del cavo che collega le porte.
Recensioni dei Clienti FS:
"Si consiglia di utilizzare questa funzione. Inoltre, la funzione di risparmio energetico di Green Ethernet identifica automaticamente se il mio dispositivo ha una trasmissione di traffico se è spento; chiuderà automaticamente la porta inattiva per risparmiare energia e alta efficienza energetica, riducendo l'impatto sull'ambiente."
Figura 6: Distribuisce l'Elettricità tra Diverse Reti con lo Switch GestitI Intelligenti FS
7. Servizio Integrato
FS dispone di un sistema di magazzino globale, con un inventario sufficiente di merci, per garantire tempi di spedizione e consegna. Il team tecnico dedicato di FS vi fornisce soluzioni di rete convenienti e flessibili, il personale IT vi aiuterà a rispondere alle vostre domande online per garantire l'installazione e l'utilizzo corretti. Abbiamo anche un eccellente servizio post-vendita, per aiutarvi a risolvere i problemi di pagamento, tracciare la logistica, e fornire la garanzia del prodotto, il ritorno e altri servizi.
Per ulteriori dettagli, consultare gli Switch Gestiti Intelligenti S2800S.
Potresti essere interessato a
Indirizzo Email
-
Cosa è la porta SFP di uno switch Gigabit?
22 Mag 2023
-
Cosa è un Iniettore PoE e come si usa?
21 Feb 2023
-
DHCP o IP Statico: Qual è il migliore?
08 Mag 2023
-
Come Capire l'indirizzo IP e la Subnet Mask?
24 Set 2022
-
Come collegare più switch Ethernet
22 Set 2022