Le Caratteristiche e I Più Venduti dei FS 8-48 Porte Gigabit PoE+ Switch
Gli switch PoE+ sono ampiamente utilizzati in diversi scenari aziendali, sia per le telecamere IP che per le connessioni Wi-Fi wireless. Rispetto ai normali switch, gli switch PoE+ con diverse porte e alimentazione rendono la rete più conveniente ed economica. FS offre una serie di switch Gigabit PoE+ gestiti e non gestiti con 8/10/16/24/48 porte e budget di alimentazione PoE da 125W a 740W, per soddisfare al meglio le vostre esigenze in diverse applicazioni.
Perché Scegliere lo Switch FS 8-48 Porte Gigabit PoE+
Con la rapida espansione dei dispositivi connessi alla rete, i vantaggi degli switch PoE sono diventati sempre più evidenti. Gli switch PoE+ Gigabit a 8-48 porte di FS massimizzano tutti i vantaggi a cui hanno accesso i nostri utenti, in quanto offriamo un ampio portafoglio di switch PoE+ con diverse funzioni per un'ampia gamma di applicazioni con requisiti PoE.
Vari Budget di Potenza PoE
Gli switch PoE+ FS a 8-48 porte offrono agli utenti un'ampia gamma di budget di potenza PoE tra cui scegliere. Ad esempio, lo switch S3150-8T2FP a 8 porte Gigabit PoE+ fornisce una potenza PoE di 130 W, un'ottima scelta per una rete domestica. Lo switch S3260-16T4FP a 16 porte Gigabit PoE+ fornisce un'alimentazione PoE di 250 W, che lo rende adatto agli uffici SOHO o alle reti di piccole imprese come i ristoranti o i bar. Lo switch S3400-24T4FP a 24 porte Gigabit PoE+ supporta una potenza PoE di 370 W, che rappresenta un budget di potenza elevato necessario negli edifici delle PMI.
Ben Adattato a Diversi Ambienti
Per soddisfare le diverse esigenze di applicazioni home office, SMB e grandi aziende, gli switch Gigabit PoE+ a 8-48 porte di FS coprono le tipologie PoE non gestite, gestite in modo intelligente e completamente gestite. Supportano un'alimentazione intelligente PoE non-stop, che mantiene l'alimentazione PoE durante la ricarica dello switch. Inoltre, sono disponibili ventole integrate e senza ventola per bilanciare il consumo di energia PoE e il rumore dello switch in luoghi in cui il rumore può essere un fattore chiave.
Caratteristiche e Funzioni L2+ abbondanti
Gli switch PoE+ gestiti da FS Gigabit supportano numerose funzionalità L2+ e una ricca serie di protocolli avanzati come VLAN, QoS, LACP, IPv6, L3 Static Routing, ACL, RIP, OSPF, ecc. Aiutano gli utenti a costruire reti altamente scalabili e robuste, oltre a fornire soluzioni affidabili e convenienti per le reti SMB.
Facile da Usare e da Manutenere
Tutti gli switch FS 8-48 porte PoE+ sono plug-and-play per connessioni immediate. Inoltre, supportano vari tipi di gestione della rete, come CLI, Telnet, SSH, SSL e SNMP, che consentono ai diversi utenti e amministratori di scegliere il modo più adatto per gestire i propri dispositivi. La gestione web è disponibile anche per gli switch FS PoE+, in modo che gli utenti possano controllare i guasti in modo semplice e rapido.
Efficienza dei Costi e Protezione degli Investimenti
Gli switch PoE supportano sia la trasmissione di dati che quella di energia su un unico cavo Ethernet e gli adattatori di alimentazione non sono più necessari, consentendo di risparmiare sui costi di installazione. Inoltre, tutti gli switch FS Gigabit PoE+ sono dotati di FSOS. Se gli utenti devono aggiornare le loro reti PoE e aggiungere altre porte PoE+, non ci saranno problemi di compatibilità dei sistemi operativi.
Switch PoE+ Gigabit più Venduti
Modello | Porte PoE | Porte 1G/10G | Budget PoE | Standard PoE | Numero del ventilatore |
---|---|---|---|---|---|
S3150-8T2FP | 8x PoE+ | 2x 1G SFP | 130W | IEEE 802.3af/at | Senza ventola |
S3260-8T2FP | 8x PoE+ | 2x 1G SFP | 240W | IEEE 802.3af/at | 1 ventilatore incorporato |
S3410-10TF-P | 10x PoE+ | 2x 1G SFP | 125W | IEEE 802.3af/at | Senza ventola |
S3260-16T4FP | 16x PoE+ | 4x 1G SFP (2 Combo) | 250W | IEEE 802.3af/at | 1 ventilatore incorporato |
S3400-24T4FP | 24x PoE+ | 4x 1G SFP (4 Combo) | 370W | IEEE 802.3af/at | 3 ventilatori incorporati |
S3400-48T4SP | 48x PoE+ | 4x 10G SFP+ | 370W | IEEE 802.3af/at | 2 ventilatori incorporati |
Oltre agli switch Gigabit PoE+ L2+ sopra elencati, FS presenta anche una serie di switch PoE+ con caratteristiche più avanzate per soddisfare le crescenti esigenze delle reti SMB e aziendali.
-
Switch PoE++ Multi-gigabit layer 3 impilabile
-
24 porte 100M/1000M/2,5G/5G/10GBase-T, 4x porte SFP+ 1/10G e 4x porte uplink 10G/25G SFP28
-
Tutte le porte RJ45 supportano IEEE 802.3bt 90W PoE
-
740W PoE budget
-
Switch PoE+ impilabile Gigabit di livello 3
-
48 porte PoE+ 10/100/1000Mbps e 4x porte uplink SFP+ 10Gb
-
740W PoE budget
-
Switch PoE+ impilabile Gigabit di livello 3
-
48 porte PoE (o 24 porte PoE+) e 8 porte SFP/10Gb SFP+ da 1Gb
-
740W PoE budget
Testimonianza dello switch Gigabit PoE+ di FS
S3150-8T2FP, switch PoE+ a 8 porte
È stato molto facile ordinare il prodotto e ricevere la conferma dell'ordine quasi immediatamente, e lo stesso giorno i prodotti (più di 12 quantità) sono stati spediti. Li abbiamo ricevuti in buone condizioni entro due giorni.
S3400-48T4SP, switch PoE+ a 48 porte
Abbiamo installato diversi switch S3400 nell'infrastruttura dei nostri clienti da circa un anno e sono felice di dire che funzionano come previsto. Considerando anche tutte le caratteristiche che offre per il suo prezzo, posso consigliarlo a chiunque sia alla ricerca di uno switch economico e affidabile.
Potresti essere interessato a
Indirizzo Email
-
Cosa è la porta SFP di uno switch Gigabit?
22 Mag 2023
-
Cosa è un Iniettore PoE e come si usa?
21 Feb 2023
-
DHCP o IP Statico: Qual è il migliore?
08 Mag 2023
-
Come Capire l'indirizzo IP e la Subnet Mask?
24 Set 2022
-
Come collegare più switch Ethernet
22 Set 2022