Serie FHD® FS presenta quattro nuove cassette per fibra MTP ad alta densità
21 Aprile, FS News - FS ha lanciato quattro nuove cassette in fibra ottica FHD®, 3 cassette MTP®-8 a fibra LC (OS2 monomodale e OM4 multimodale) e 8 cassette MTP®-8 a rete (OS2 monomodale e OM4 multimodale) incluse, per fornire soluzioni flessibili e facili da usare per la connettività in fibra spine-leaf ad alta densità in data center, aziende e applicazioni di telecomunicazione.
Come sempre, questi quattro nuovi prodotti della famiglia FHD® adottano un design modulare e possono essere combinati liberamente nella struttura in fibra FHD®. Inoltre, offrono ulteriori vantaggi:
Maggiore densità per l'architettura spine-leaf
La cassetta FHD® 8 x MTP®-8 mesh è dotata di otto porte MTP® a 8 fibre sia nella parte anteriore che posteriore e 4 cassette possono instradare fino a 256 connessioni in fibra in un rack 1U. È ideale per le applicazioni di cablaggio spine-leaf, poiché la cassetta MTP® mesh può ridurre la congestione dell'MDA senza interrompere le connessioni. Le cassette FHD® da 3 x MTP®-8 a fibra LC consentono di instradare fino a 96 fibre LC in uno spazio 1U, adatto a schemi di cablaggio convenzionali a 3 livelli e a schemi di cablaggio spine-leaf.
Migliorare il design dell'adattatore anteriore
La cassetta FHD® 3 x MTP®-8 a LC adotta una disposizione orizzontale per gli adattatori LC anteriori che corrispondono alla sequenza di linee degli adattatori MTP posteriori. Questo design si adatta meglio al comportamento dei clienti.
La Polarità Universale Semplifica il Complesso del Cablaggio
Tutte le cassette per fibra ottica FHD® MTP® sono dotate di polarità universale utilizzata ad entrambe le estremità di un trunk Metodo B per ridurre la complessità di una rete in fibra, garantendo una polarità coerente e semplificando la manutenzione della rete.
Ecco le descrizioni di riferimento delle nuove cassette per fibre ottiche ad alta densità della serie FHD®.
ID prodotto | Aspetto | Descrizione |
---|---|---|
181822 | FHD® da 3 x 8F MTP® a 12 x cassetta LC, 24 fibre OS2 monomodali, polarità universale | |
181823 | FHD® da 3 x 8F MTP® a 12 x cassetta LC, 24 fibre OM4 multimodali, polarità universale | |
181824 | FHD® 8 x MTP®-8 cassetta a maglie, 64 fibre OS2 monomodali, polarità universale | |
181825 | FHD® 8 x MTP®-8 cassetta a maglie, 64 fibre OM4 multimodali, polarità universale |
La serie FHD® FS continuerà a innovare, fornendo prodotti e soluzioni di cablaggio in fibra ottica professionali e agili per l'interconnessione ottica ad alta densità. FS lavorerà insieme ai propri clienti, partner e collaboratori per trarne maggiori vantaggi e contribuire alla diffusione della comunicazione ottica globale.
Potresti essere interessato a
Indirizzo Email
-
Cosa è la porta SFP di uno switch Gigabit?
22 Mag 2023
-
Cosa è un Iniettore PoE e come si usa?
21 Feb 2023
-
DHCP o IP Statico: Qual è il migliore?
08 Mag 2023
-
Come Capire l'indirizzo IP e la Subnet Mask?
24 Set 2022
-
Come collegare più switch Ethernet
22 Set 2022