FS ha immesso sul mercato transceiver BiDi 40G/100G per cloud e data Center
Il 18 Ottobre, FS News - FS ha annunciato il lancio ufficiale dei transceiver 40G BiDi e 100G BiDi con interfaccia duplex LC per applicazioni di comunicazione dati e interconnessione a corto raggio con fibra multimodale.
Le caratteristiche principali dei nuovi moduli transceiver FS 40G e 100G QSFP BiDi sono le seguenti:
-
I nuovi transceiver sono dotati di basso consumo energetico e alte prestazioni. Grazie al chip II-VI integrato, che consente una trasmissione stabile, il consumo energetico dei transceiver può essere inferiore a 3,5 W, con conseguente risparmio energetico e riduzione della dissipazione di calore. Grazie a queste caratteristiche, i transceiver 40G/100G BiDi sono facili da installare e adatti all'applicazione in piccoli cloud e data center.
-
I moduli QSFP+ BiDi supportano collegamenti di 300m/400m/500m rispettivamente su OM3/OM4/OM5, mentre i transceiver QSFP28 BiDi supportano collegamenti di 75m/100m/150m su OM3/OM4/OM5 con interfaccia duplex LC. I transceiver 40G/100G BiDi possono trasportare due canali distinti in direzioni diverse su un singolo filamento di fibra, il che li rende una soluzione conveniente per le applicazioni a corto raggio, raddoppiando la capacità dell'infrastruttura in fibra esistente.
-
I transceiver QSFP 40G BiDi e 100G BiDi possono aggiornare senza problemi i collegamenti a breve portata da 10G utilizzando l'infrastruttura di cablaggio LC MMF duplex 10G esistente, originariamente destinata ai moduli SR 10G. Senza la necessità di sostituire l'infrastruttura di cavi in fibra, è possibile risparmiare sui costi.
L'aggiornamento senza soluzione di continuità dai data center 40Gb o 10Gb continua a crescere, i transceiver ottici 40G e 100G BiDi sono soluzioni di alta qualità per le applicazioni con il costo più basso dell'infrastruttura. FS continuerà a fornire ai clienti soluzioni complete ed efficaci per i transceiver in modo migliore.
Potresti essere interessato a
Indirizzo Email
-
Cosa è la porta SFP di uno switch Gigabit?
22 Mag 2023
-
Cosa è un Iniettore PoE e come si usa?
21 Feb 2023
-
DHCP o IP Statico: Qual è il migliore?
08 Mag 2023
-
Come Capire l'indirizzo IP e la Subnet Mask?
24 Set 2022
-
Come collegare più switch Ethernet
22 Set 2022