Aggiornamenti prodotti FS Settembre 2021
Bentornati all'aggiornamento mensile dei prodotti FS! Abbiamo introdotto alcuni nuovi prodotti come i moduli BIDI 40G e 100G, i moduli di alimentazione AC&DC, il Mini Media Converter Gigabit Ethernet stand-alone e videocamere IP e NVR per videosorveglianza. Inoltre, abbiamo anche aggiornato le versioni del software per lo Switch Pro 48 porte Ethernet L3 fully managed.
Moduli BIDI 40G e 100G con connettori LC duplex
Il modulo BIDI 40G, con chip II-VI incorporato, consente una trasmissione stabile 40G e un basso consumo energetico. Inoltre, può collegarsi con lunghezze di 300, 400 e 500 metri su fibre multimodali OM3, OM4 e OM5 per fornire una copertura più ampia in piccoli cloud e data center.
Sono previsti anche altri moduli BIDI; per maggiori informazioni, consultare Moduli BIDI 100G.
Moduli di alimentazione AC e DC ad alta compatibilità per switch e NPB
I moduli di alimentazione AC e i moduli di alimentazione DC sono progettati per essere compatibili con diversi modelli di switch e Network Packet Broker (NPB). Possono essere sostituiti a caldo senza alcun tempo di inattività del sistema, offrendo un funzionamento continuo e ininterrotto.
S5860-48SC aggiorna la versione più recente del software B13S2
Lo switch S5860-48SC è stato aggiornato all'ultima versione del software, la B13S2. Rispetto alla vecchia versione B13S1, sono stati corretti i seguenti bug:
-
Non è possibile utilizzare la funzione di traceroute sul Web;
-
I comandi lato dispositivo non sono supportati.
Per maggiori dettagli, consultare il link seguente: Note di rilascio del software FSOS dello switch S5860-48SC.
Soluzione di videosorveglianza completa per la tua attività
Videosorveglianza fornisce videocamere di rete (videocamere IP) e videoregistratori di rete (NVR) affidabili. Le videocamere IP sono progettate per ambienti interni ed esterni, ideali per case, negozi e altre PMI. Gli NVR sono ideali per piccole e medie imprese, istituti scolastici, hotel e altre applicazioni. Entrambi sono progettati per fornire una sicurezza a tutto tondo per la vostra azienda, ovunque e in ogni momento.
Per maggiori dettagli, consultare i link sottostanti: FS presenta una serie di prodotti per sistemi di monitoraggio della sicurezza.
Microscopio intelligente AutoGet per interfaccia fibra con touchscreen HD per connettori LC/SC/FC
Microscopio intelligente autoGet per l'interfaccia in fibra, un microscopio portatile pieghevole e all-in-one, offre una soluzione intelligente per l'ispezione delle fibre, in grado di ispezionare e analizzare automaticamente singole fibre o altri connettori multifibra con un'affidabilità senza precedenti. Grazie al touchscreen HD integrato, le immagini e i risultati delle analisi possono essere visualizzati senza l'ausilio di un terzo terminale.
Viene fornito anche un altro microscopio EasyGet Fiber Endface; per ulteriori informazioni, consultare Microscopio EasyGet per interfaccia in fibra.
Pannello adattatore ad alta densità a 36 core - Un valido aiuto per l'implementazione della rete
Pannello adattatore ad alta densità a 36 nuclei precaricato con adattatori in fibra, consente una rapida connessione e distribuzione. Può anche gestire e mantenere i collegamenti in fibra ottica tramite i colori degli adattatori e fornire soluzioni versatili per diversi sistemi di patch ad alta densità.
Pannello di chiusura 1U con design magnetico per installazione facile e veloce senza attrezzi
1U 19'' Pannello di chiusura tool-less è semplice e facile da installare, utilizzato per le sale computer e la costruzione di data center. Inoltre, contribuisce a mantenere un aspetto pulito e professionale coprendo lo spazio inutilizzato del rack e i cavi visibili per una sala server più organizzata. Soprattutto, migliora il flusso d'aria per mantenere il rack a una temperatura ottimale.
Fascette pretagliate - Riutilizzabili e regolabili per adattarsi a diverse circonferenze
Fascette pretagliate, in PP Hook e Nylon Loop sono elastiche, riutilizzabili, resistenti e regolabili per adattarsi a diverse circonferenze. Inoltre, la gestione ordinata dei cavi con le fascette può fornire una maggiore protezione, riducendo la tensione dei cavi e migliorando il flusso d'aria.
Torneremo il mese prossimo con un altro aggiornamento. Buon mese.
Potresti essere interessato a
Indirizzo Email
-
Cosa è la porta SFP di uno switch Gigabit?
22 Mag 2023
-
Cosa è un Iniettore PoE e come si usa?
21 Feb 2023
-
DHCP o IP Statico: Qual è il migliore?
08 Mag 2023
-
Come Capire l'indirizzo IP e la Subnet Mask?
24 Set 2022
-
Come collegare più switch Ethernet
22 Set 2022