Perché scegliere i transceiver e i cavi InfiniBand QSFP28 100G FS?
Le soluzioni InfiniBand occupano una grande quota di mercato nel campo dell'High-Performance Computing. Grazie ai vantaggi offerti da InfiniBand in termini di elevata larghezza di banda e bassa latenza, la domanda di prodotti InfiniBand continua a crescere. FS offre una vasta gamma di moduli transceiver InfiniBand 100G QSFP28 per favorire un'interconnessione altamente efficiente delle infrastrutture di calcolo e di archiviazione.
Transceiver e cavi InfiniBand QSFP28 100G FS
Grazie ai vantaggi tecnici di InfiniBand, i moduli transceiver InfiniBand QSFP28 100G FS sono progettati per l'uso in sistemi InfiniBand EDR da 100 Gb/s e supportano distanze di trasmissione fino a 10 km. I cavi DAC e AOC QSFP28 InfiniBand 100G FS forniscono una connettività a breve distanza comoda ed economica all'interno di un rack o tra rack adiacenti nei data center. La figura seguente mostra informazioni dettagliate sui moduli transceiver InfiniBand QSFP28 100G FS e sui cavi DAC e AOC.
Prodotto | Distanza massima del cavo | Connettore | Lunghezza d'onda | Consumo energetico |
---|---|---|---|---|
100GBASE-SR4 | 100m@OM4/70m@OM3 | MTP/MPO-12 | 850nm | ≤2.5W |
100GBASE-PSM4 | 500m | MTP/MPO-12 | 1310nm | ≤3.5W |
100GBASE-CWDM4 | 2km | Duplex LC | 1271nm/1291nm/1311nm/1331nm | ≤3.5W |
100GBASE-LR4 | 10km | Duplex LC | 1310nm | ≤3.5W |
100G QSFP28 AOC | 1m-100m | QSFP28 a QSFP28 | 850nm | <3.5W |
100G QSFP28 DAC | 0.5m/1m/1.5m/2m/3m | QSFP28 to QSFP28 | / | ≤0.5W |
Caratteristiche principali dei transceiver e cavi InfiniBand QSFP28 100G FS
I moduli transceiver InfiniBand QSFP28 100G FS sono dotati di un'ampia gamma di funzionalità e vantaggi avanzati. Di seguito vengono illustrati i principali vantaggi dei moduli transceiver InfiniBand QSFP28 100G FS.
Amplificatore ad alta capacità; Interconnessione a bassa latenza
I moduli transceiver InfiniBand QSFP28 100G FS supportano direttamente protocolli di trasporto affidabili e avanzati, come Remote Direct Memory Access (RDMA), per migliorare l'efficienza dell'elaborazione di carichi di lavoro ad alta capacità. Grazie alla bassissima latenza di InfiniBand, i moduli transceiver InfiniBand QSFP28 100G FS accelerano notevolmente le reti informatiche ad alte prestazioni e l'interconnessione dei data center.
Basso consumo energetico
Poiché InfiniBand è in grado di consolidare i dati di rete, clustering e archiviazione su un unico fabric, i moduli transceiver InfiniBand QSFP28 100G FS possono ridurre significativamente l'alimentazione complessiva e l'overhead di gestione necessari per una rete ad alte prestazioni. Il consumo massimo di energia è di soli 3,5 W.
Connessioni affidabili e stabili
I moduli transceiver InfiniBand QSFP28 100G FS consentono tessuti I/O completamente ridondanti e senza perdite e hanno capacità di multi-pathing a livello di collegamento, rendendoli adatti alle esigenze mission-critical delle reti aziendali e dei data center. Sono inoltre conformi all'interfaccia elettrica ad alta velocità IEEE 802.3 e alla sicurezza laser di Classe 1 FDA. Inoltre, i moduli transceiver InfiniBand QSFP28 100G FS sono testati in switch mirati per garantire prestazioni, qualità e affidabilità superiori.
Integrità dei dati
Qualificati per i sistemi end-to-end InfiniBand EDR, i moduli transceiver InfiniBand QSFP28 100G FS assicurano un elevato livello di integrità dei dati, poiché InfiniBand è in grado di eseguire controlli di ridondanza ciclica (CRC) a ogni hop del fabric e da un capo all'altro del fabric. Il trasferimento corretto dei dati attraverso la rete è garantito.
Forte capacità diagnostica
I moduli transceiver InfiniBand QSFP28 di FS sono dotati di monitoraggio ottico digitale per consentire una forte capacità diagnostica. La funzione di diagnostica digitale è disponibile tramite l'interfaccia I2C, come specificato dalla MSA QSFP28, per consentire l'accesso ai parametri operativi in tempo reale.
Grazie a queste caratteristiche avanzate, i moduli transceiver InfiniBand QSFP28 100G FS sono una scelta ottimale per l'utilizzo in varie applicazioni di rete, come data center, reti informatiche ad alte prestazioni, applicazioni core aziendali e a livello di distribuzione.
Potresti essere interessato a
Indirizzo Email
-
Cosa è la porta SFP di uno switch Gigabit?
22 Mag 2023
-
Cosa è un Iniettore PoE e come si usa?
21 Feb 2023
-
DHCP o IP Statico: Qual è il migliore?
08 Mag 2023
-
Come Capire l'indirizzo IP e la Subnet Mask?
24 Set 2022
-
Come collegare più switch Ethernet
22 Set 2022