发布于 2023年11月14日
419
方案概述
客户是一家生产制造型企业,急需建设自己的数据中心,项目时间紧迫,因此需要供应商能够迅速提供设备。尽管追求快速交付,质量绝不可忽视,此外,数据中心的部署必须灵活便捷,网络数据传输必须保持高度稳定和安全,同时还需要考虑未来扩容需求,因此必须预留网络扩展端口以满足后续的二期三期网扩容计划。
飞速(FS)FHD系列模块化布线方案,采用FHD光纤配线盒搭配配线箱,安装便捷、灵活性高、可扩展性强;同时光纤配线盒盒式封装,能很好的保护光纤不受损伤,为视频数据传输提供保护,很好地满足了客户的各项需求,实现客户与飞速(FS)的合作共赢。
其次,飞速(FS)数字化平台支持库存实时查看和调取,数字化交付能力很好地解决了客户交期紧急的问题,帮助客户避免了可能的交货延迟或不可预测的交货时间,确保客户项目按期推进落地。
- 挑战1布线要求简单灵活,且支持后期的扩展升级。
- 挑战2网络安全稳定,确保高清视频流畅传输。
- 挑战3支持快速交付和安装,确保项目按时落地。
总结
- 模块化设计,安装便捷飞速(FS)光纤配线盒采用模块化设计,光纤和连接头集成一体,部署灵活,安装维护简单,其铝质盒体为光纤连接提供保护,极大地降低了维护成本、提高了网络可靠性、增强了网络安全性,为数据中心网络扩展和升级提供支持,从而满足现代通信需求的关键要求。
- 海量库存,实时交付飞速(FS)拥有8个本地仓,覆盖200+国家,80000+高品质产品,15亿RMB库存储备,本地仓为当地客户采购需求提供及时库存,本地仓库存不足时,全球仓及时补货,为拥有紧急需求的客户打开绿色通道,解决客户燃眉之急。
技术支持
名字
姓氏
邮箱
详细内容
0/5000
成功案例
订阅获取
邮箱地址
视频推荐
01:39
2023年08月07日
100
0
智启未来,关山路长 | 飞速(FS)智能产业园建设一周年
最新动态
热门标签
热门内容