Cat5e、Cat6、Cat6a和Cat7网线有什么区别?哪个更好?
在信息爆炸的时代,几乎每个人都需要访问互联网,几乎每个地方都装有网络和网线,但是您可能不知道网线虽然看起来是一样的,实际上有不同的类别。在这里,这篇文章将对比市场上应用比较广泛的Cat5e网线(超五类网线)、Cat6网线(六类网线)、Cat6a网线(超六类网线)和Cat7网线(七类网线),以便帮助您选择合适的网线。
Cat5e/Cat6/Cat6a/Cat7网线概述
网线又被称为网络跳线和双绞线,是综合布线中最常见的一种传输介质,因为价格便宜被广泛应用于局域网中。下表简单罗列出了目前最为常见的四种网线类型。
特点/分类 | Cat5e网线 | Cat6网线 | Cat6a网线 | Cat7网线 |
---|---|---|---|---|
传输速度 | 1000Mbps | 1000Mbps/10Gbps | 10Gbps | 10Gbps |
连接器类型 | RJ45 | RJ45 | RJ45 | GG45 |
频率带宽 | 100MHz | 250MHz | 500MHz | 600MHz |
最大传输距离 | 100m | 100m/55m | 100m | 100m |
衰减 | 22dB | 19.8dB | - | 20.8dB |
理想应用 | 家庭网络 | 企业网络/家庭网络 | 企业网络 | 数据中心 |
● Cat5e网线的传输速度为1000Mbps,频率带宽为100MHz;
● Cat6网线支持高达10Gbps的传输速度(只适用于短距离),频率带宽高达250MHz;
● Cat6a网线的频率带宽是Cat6网线的两倍,且在10GBASE-T网络中传输距离比Cat6网线远;
● Cat7网线同Cat6a网线一样,传输速度为10Gbps,频率带宽高达600MHz;
● Cat5e网线、Cat6网线和Cat6a网线都有RJ45连接器,但Cat7网线的连接器比较特殊,它的连接器类型是GG45(兼容RJ45)和TERA(1999年推出)。
Cat5e网线 VS Cat6网线
虽然Cat5e和Cat6网线的接头(RJ45)、工作原理相同,能够插入计算机、路由器或其他类似设备上的任何以太网插孔,但它们之间也存在着些许差异,比如,上述提及应用环境的不同,Cat5e网线只能应用在千兆以太网中,最大传输距离可达100m;而Cat6网线既能应用在千兆以太网也能应用在万兆以太网,只不过应用在万兆以太网中,Cat6网线的最大传输距离为55m。
除此之外,Cat5e网线和Cat6网线的传输性能也不同。Cat6网线具有内部分离器,可降低干扰或近端串扰(NEXT),与Cat5e网线相比,它还提高了远端串扰(ELFEXT),并且回波损耗和插入损耗更低,因此,Cat6网线的性能更好。
Cat6网线 VS Cat6a网线
由上可知,Cat6a网线比Cat6网线具备更高的频率带宽,应用在万兆以太网时,Cat6a网线的传输距离比Cat6网线的更远,最大传输距离为100m,而Cat6网线的传输距离范围在37m~55m;同时,Cat6a网线比Cat6网线更省电。
除此之外,它们之间的传输性能也存在差异性。相比Cat6网线,Cat6a网线导体直径大、线芯绞距密,且采用了铝箔屏蔽层+金属编织网的双屏蔽方式,具备良好的散热性以及抗外部电磁干扰和抗线对间串扰性能,可有效提高信噪比。
Cat6a网线 VS Cat7网线
事实上,Cat7是在Cat6a之前被提出来的一种用于万兆以太网的网线。相比Cat6a网线,Cat7网线采用了每对屏蔽+总屏蔽的结构(即每一对线都有一个屏蔽层,且四对线一起还有个大屏蔽层),具备较强的抗电磁干扰效果,可有效抑制线对之间的电磁干扰(NEXT等)和线对间电磁干扰(ANEXT)。除此之外,Cat6a网线和Cat7网线的接头也存在差异性。通常,Cat7网线采用了GG45接头,与Cat6a网线的RJ45略有不同,但该种接头能兼容RJ45。
此外,据相关实验验证,Cat7网线的传输速率可达到40Gbps、50Gbps 和 100Gbps,高出Cat6a网线。也就是说,Cat7网线的传输性能优于Cat6a网线。
写在最后
通过上述对比,相信您应该清楚的了解Cat5e网线、Cat6网线、Cat6a网线和Cat7网线在传输性能、传输速度、频率带宽等方面的区别。如果您正在考虑安装网线,除了考虑网线本身的区别以外,还可考虑一下几点,以便于您做出正确的选择。
● 网络部署预算;
● 当前正在使用的网络设备,以及现有网络的预期寿命(1年?5年?10年?);
● 计划引入的网络设备(是否有新增计划),或者未来三年内业务发展趋势(网络带宽增长需求);
● 应对未来网络带宽发展,重新部署网络的成本;
简单来说,Cat5e网线和Cat6网线均能用于千兆以太网,但从传输性能来看,Cat5e网线更适合家庭网络,而Cat6网线适用于企业网络;Cat6网线、Cat6a网线和Cat7网线能用于万兆以太网,但Cat6网线只能用于55米以内的万兆以太网布线,而Cat6a网线和Cat7网线的传输距离可达100m,同时Cat7网线的传输性能更优越,能用于未来网络升级。如果您仍然不知道选择哪种类型的网线进行布线,欢迎在线咨询我们。