数据中心预端接主干铜缆解决方案
为满足数据中心高密度布线需求,预端接主干铜缆逐渐取代传统铜缆成为数据中心广受欢迎的铜缆产品。作为一种新型铜缆布线方案,它可快速完成数据中心主干链路部署。接下来,这篇文章将简要介绍预端接主干铜缆类型及布线方案。
预端接主干铜缆概述
预端接主干铜缆是指双绞线两端均端接了连接头(插口或插头),通常用于数据中心点对点连接,例如连接服务器和网络配线架等。相比现场端接,预端接主干铜缆可以简化安装过程,节省时间和成本,是数据中心和需要快速安装应用的理想解决方案。
预端接主干铜缆类型
预端接主干铜缆根据两端接头可分为插口转插口、插头转插头和插口转插头三种类型。
插口转插口预端接主干铜缆
在实际部署中,人们通常采用交叉连接的方式连接两台有源设备。首先将插口转插口预端接主干铜缆接头两端分别插在两个空配线架中,然后使用网络跳线连接有源设备(例如服务器和交换机)即可。
插头转插头预端接主干铜缆
插头转插头预端接主干铜缆可以直接连接两台有源设备,无需采用交叉连接的方式。此外,它也可作为网络跳线用于开放式工作区。相比普通网络跳线,插头转插头预端接主铜线缆价格更昂贵,如飞速(FS)一根3mCat6a六类网络跳线价格最高仅为36元,而一根3m六类插头转插头预端接主干铜缆价格高达230元。
插口转插头预端接主干铜缆
与插口转插口预端接主干铜缆类似,插口转插头预端接主干铜缆也需要借助网络跳线和配线架连接有源设备,但不同的是,它的插头一端可以直接连接在有源设备上,插口一端插在空配线架中,然后使用网络跳线连接有源设备。
预端接主干铜缆解决方案
由上可知,预端接主干铜缆可用于数据中心主干布线和机架内设备互连。基于此,下面将详述预端接主干铜缆在数据中心的两种布线方案:互连布线和交叉布线。
互连
在互连布线中,预端接主干铜缆用于在两端配线架之间构建永久链路,其一端连接交换机/网络机柜,另一端连接服务器/存储机柜,而网络跳线则用来连接交换机和配线架以及服务器和配线架,如下图所示:
交叉连接
在交叉布线中,通常在交换机/网络机柜和服务器/存储机柜之间增加一个单独的配线区(通常包括两个或多个配线架),因此需要使用两根预端接主干铜缆构建两条永久链路,其中一根连接交换机/网络机柜和配线区,另一根连接配线区和服务器/存储机柜,而网络跳线则用来连接交换机和配线架、配线架和配线架以及服务器和配线架,如下图所示:
总结
飞速(FS)专业供应不同类型的预端接主干铜缆,均通过福禄克(Fluke)性能测试,充分保证性能稳定、传输可靠。若您仍不清楚如何利用预端接主干铜缆进行数据中心布线,可咨询客服详细了解!