发布于 2023年09月20日
545
方案概述
客户是一家农业科技公司面临着日益增长的网络需求,包括数据传输、语音通信和视频会议等。他们迫切需要升级办公网络,实现远程管理及监控,以满足不断发展的科技农业工作要求,提高员工的生产力和协作效率。飞速(FS)S5850-48B8C交换机帮助客户实现办公网络的现代化升级,提升办公网络效率,实现网络远程管理与监控,助力科技农业。同时,飞速(FS)上门安装调试服务与线上产品培训服务,极大程度地减免了客户项目实施与后期运维中的试错成本,为客户项目整体的落地提供助力。
- 挑战1要求网络连接稳定,支持大规模数据传输,同时需要数据冗余和故障恢复机制。
- 挑战2网络需要支持远程监控和管理,网络安全有保障,减少后期运维工作。
- 挑战3客户对飞速(FS)交换机性能及使用不太了解,担心使用过程不太顺利,从而影响项目按期交付,期望上门安装调试服务.
总结
- 高可用性和多服务支持S5850-48B8C交换机支持MLAG(链路聚合)、LACP、QOS、BFD、MPLS和VRRP等多种高级功能,确保办公网络的高可用性和可维护性,以及在不同条件下网络运行稳定。
- 实现网络远程管理与监控交换机SSH、CLI、SNMP等L3层协议支持网络实现远程配置与监控,运维人员可进行远程配置和管理,对网络流量追踪和分析等,确保网络的可用性、性能和安全性,并降低了操作和维护的成本。
- 上门安装&线上培训飞速(FS)上门安装服务为客户项目部署提供支持,助力客户项目提速; 线上产品培训,让客户对产品性能及应用具有全面的了解,可以更好的应 对后续运维中的突发状况,以最快效率发现问题并解决问题。
技术支持
名字
姓氏
邮箱
详细内容
0/5000
成功案例
订阅获取
邮箱地址
视频推荐
01:39
2023年08月07日
100
0
智启未来,关山路长 | 飞速(FS)智能产业园建设一周年
最新动态
热门标签
热门内容