更新于 2023年08月23日
419
概述
随着互联网应用的普及和在线服务的增加,用户对更快、更稳定宽带的需求持续增长。为了满足客户对高质量互联网服务的追求并保持竞争优势,飞速(FS)EPON网络解决方案将传统的铜缆升级为高性能的光纤网络,为客户提供更快速、更可靠的网络连接。
- 挑战1随着在线服务的普及,客户对互联网服务的带宽要求越来越高,传统的铜缆接入方式已经不能满足客户的需求。
- 挑战2将铜缆升级为光纤接入网,投资小、回报高。
- 挑战3由于PON网络涉及大量光纤线路和设备,一旦出现故障,故障排除和维护工作相对复杂。
解决方案
总结
- 光纤替代铜缆,打造高品质网络飞速(FS)EPON解决方案将 EPON OLT PX30和EPON ONU PX30作为核心设备,用于连接终端用户,满足其对快速稳定宽带的需求。该解决方案完美帮助客户部署光纤宽带,提供更高质量的服务,受到用户的一致好评。
- 自主研发产品实现低成本高回报飞速(FS)EPON解决方案基于 OLT PX30 和 ONU PX30组合,采用1:32分光技术,在有限的成本范围内支持尽可能多的终端接入,达到高回报的目标。此外,该方案所采用的光模块均为自主研发,在保证卓越性能和可靠服务的同时,有效控制成本。
- 标准测试确保产品稳定可靠飞速(FS)注重产品可靠性,为了确保产品能够承受恶劣的环境,根据客户的特殊环境进行了电磁辐射测试、硫磺熏蒸测试和混合气体腐蚀测试等多项测试,保证了产品具备较强的环境适应性。
技术支持
名字
姓氏
邮箱
详细内容
0/5000
成功案例
订阅获取
邮箱地址
视频推荐
01:39
2023年08月07日
100
0
智启未来,关山路长 | 飞速(FS)智能产业园建设一周年
最新动态
热门标签
热门内容