Español

¿Cómo cablear paneles de conexión Cat5e?

Actualizado el 17 de febrero de 2023 por
4.3k

Hoy en día, la red inalámbrica es aparentemente popular en todas partes. Pero la explosiva velocidad de internet está disponible en la mayoría de los hogares y empresas, una red cableada a menudo puede alcanzar velocidades mucho más cerca del máximo prometido. En este caso, el cableado de internet crea una gran masa de cables entrantes. Los paneles de conexión desempeñan un papel fundamental en la funcionalidad de la red al centralizar los cables en un solo lugar, lo que facilita a los administradores de red mover, añadir o cambiar la compleja arquitectura de la red.

En el mercado existen distintos tipos de paneles de parcheo de fibra y cobre. Los paneles de parcheo de cobre están diseñados para cables de cobre apantallados y sin apantallar, como Cat5e, Cat6, Cat6a y Cat7. Este artículo presentará principalmente los paneles de conexión Cat5e y le mostrará los pasos de cableado del panel de parcheo Cat5e.

Paneles de conexión cat5e

¿Qué se necesita para cablear paneles de parcheo Cat5e?

Cable de parcheo Cat5e

El cable de parcheo Cat5e es el componente básico para conectar dispositivos finales a los puertos del panel de parcheo y para conectar los puertos entre dos paneles de parcheo locales. Por ello, a la hora de cablear el panel de parcheo Cat5e, una cuestión importante es el diseño y la calidad de las terminaciones de los cables de parcheo Cat5e. A la hora de elegir un cable de parcheo adecuado, booted y no booted son dos tipos básicos de características de enchufe que debe tener en cuenta. El cable booted es una opción ideal para evitar que se rompa la pestaña, y el no booted suele utilizarse para aplicaciones que no requieren desenchufarse con frecuencia.

FS.com ofrece una gama completa de cables de parcheo Cat5e disponibles en una variedad de longitud y color, incluyendo el cable Snagless booted, el cable no booted y el cable retráctil. Además, FS también ofrece servicios personalizados y OEM para cable de parcheo de red, por lo que puede obtener revestimientos personalizados, tipos de conectores, longitud y colores de cable de parcheo de red según sus necesidades.

Cables de red cat5e

Panel de parcheo Cat5e

Un panel de parcheo de cobre se utiliza en una red de área local (LAN) como un conjunto de hardware montado que contiene puertos para conectar y gestionar los cables Ethernet entrantes y salientes. Cumple las especificaciones industriales TIA/EIA 568 y presenta configuraciones de cableado T-568A y T-568B. Estos paneles de conexión pueden maximizar el rendimiento de la red y seguir el ritmo de los crecientes cambios en la red.

En general, los paneles de conexión de cobre Cat5e se pueden dividir en paneles de parcheo apantallados y no apantallados, que se requieren para adaptarse a las aplicaciones de cable. Los paneles de parcheo apantallados Cat5e están diseñados para entornos con altas EMI (interferencias electromagnéticas), mientras que los paneles de parcheo no apantallados están diseñados para lugares sin cables eléctricos de alta potencia.

Además, también hay diferencias en la configuración: panel de parcheo punzonado y panel de parcheo de paso. Los de tipo punzonado están disponibles en el panel de conexión Cat5e.

Paneles de parcheo punzonados:

  • En la placa frontal, los puertos RJ45 se utilizan para conectar directamente el cable de cobre Ethernet. Todos los puertos están numerados para facilitar su identificación.

  • En la parte trasera, es un módulo de panel de parcheo con marcas de color para perforar el cable Ethernet. Las etiquetas codificadas por colores están diseñadas para las configuraciones de cableado T568A y T568B.

Paneles de parcheo de paso:

  • Los paneles de parcheo de paso Cat5e permiten realizar conexiones sin necesidad de perforar los cables hasta los puertos.

  • Cada panel de parcheo de paso tiene puertos RJ45 en la parte delantera y trasera.

  • Los puertos de la parte delantera están numerados para facilitar la identificación y la instalación.

A la hora de elegir un panel de parcheo Cat5e adecuado, la prioridad es aclarar todos los diferentes tipos. FS ofrece los tipos mencionados de paneles de parcheo Cat5e disponibles en tamaños de 24 y 48 puertos. El diseño del panel de alta densidad puede montarse en bastidores o armarios estándar, acomodar la entrada de cables superior, inferior o lateral, y también ahorrar un valioso espacio en el bastidor. La siguiente tabla muestra el panel de parcheo Cat5e de FS.

FS P/N Descripción
C5EP-U24FT1U Panel de parcheo de alimentación sin apantallar de 24 puertos Cat5e, montaje en bastidor 1U
C5EP-S24FT1U Panel de parcheo de alimentación apantallado Cat5e de 24 puertos, montaje en bastidor 1U

Información técnica sobre el cableado del panel de parcheo Cat5e

Existen dos esquemas de cableado: T568A y T568B. La diferencia entre las dos normas es sólo de color, la forma en que se agrupan los pares sigue siendo la misma.

Esquemas de cableado: T568A y T568B

Herramientas de cableado para paneles de conexión Cat5e

Pelacables

El pelado es el acto de retirar la cubierta exterior protector de los cables de red como preparación para la instalación de conectores o tomas Keystone. Puede ayudarle a acelerar el proceso de realización de trabajos de mantenimiento de redes de fibra y evitar un tiempo de inactividad excesivo de la red. Una herramienta pelacables es una parte esencial en el proceso de cableado del panel de parcheo Cat5e. FS suministra una amplia variedad de pelacables, incluyendo la herramienta de cuchillo pelacables, el pelacables de red multifuncional y el alicate de corte diagonal, todos ellos a un precio muy competitivo para ayudarle a hacer bien el trabajo.

Pelacables

Probador de cables de red

El probador de cables es una herramienta para comprobar si un cable o un conductor está configurado correctamente, conectado a los puntos de origen adecuados, y si la intensidad de la comunicación entre el origen y el destino es lo suficientemente fuerte como para servir a su propósito previsto. El producto que se muestra a continuación puede medir la capacidad de la red hasta 10 Gig mediante mediciones basadas en la frecuencia, también puede instalar y solucionar problemas de dispositivos PoE mediante la negociación de switches y la prueba de carga PoE.

Probador de cables de red

Herramienta de impacto tipo 110

La herramienta de impacto es una pequeña herramienta manual utilizada por los técnicos de telecomunicaciones y redes. Se utiliza para insertar el cable en los conectores de desplazamiento de aislamiento de los bloques de perforación, paneles de conexión, módulos keystone y cajas de montaje en superficie.

Herramienta de impacto

Pasos específicos del cableado del panel de parcheo Cat5e

Paso 1. Examine los conectores punzonados tipo 110 en la parte posterior del panel de parcheo Cat5e.

Los paneles de conexión Cat5e deben tener conectores de desplazamiento de aislamiento de tipo 110. Es necesario adquirir suficientes conectores de parcheo en los paneles de conexión para acomodar todos los cables Ethernet entrantes.

Paso 2. Retire la cubierta exterior del extremo de cada cable.

Debe utilizar los pelacables para retirar aproximadamente 25 mm (1 pulgada) de la cubierta exterior del extremo de cada cable, lo que garantiza un ajuste limpio y agradable en el panel de parcheo sin riesgo de exponer demasiado cable y dañarlo.

Retire la cubierta exterior del extremo de cada cable

Paso 3. Extienda los hilos del cable.

Una vez retirado el revestimiento, verá 4 pares de hilos trenzados (un total de 8 hilos) en el interior del cable Ethernet. Los hilos están codificados por colores: 4 son de color sólido y 4 tienen una franja blanca alrededor del color. Para introducir correctamente los cables en el panel de parcheo, hay que desenrollar suavemente los pares y extenderlos para poder trabajar individualmente con los 8 hilos.

Extienda los hilos del cable

Paso 4. Coloque los cables en los conectores del panel de parcheo.

Coloque los 8 cables en el conector tipo 110 del panel de parcheo en la salida del panel de parcheo que se utiliza para recibir los cables entrantes. Verá las etiquetas de código de colores en el panel de parcheo, que indican qué cable debe colocarse en cada patilla del conector.

(Nota: Existen dos patrones de colores, T568A y T568B. Asegúrese de terminar ambos lados del cable en el mismo patrón utilizado).

Coloque los cables en los conectores del panel de parcheo

Paso 5. Empiece a terminar cada cable.

Utilice una herramienta de impacto 110 para presionar firmemente cada cable de modo que quede sujeto por ambos juegos de dientes del conector de desplazamiento del aislamiento. Utilice una herramienta de impacto con filo cortante para cortar el exceso de alambre de los cables Ethernet durante el proceso de empuje.

Empiece a terminar cada cable

Paso 6. Marque los cables de entrada terminados con una etiqueta.

Este paso es opcional pero recomendable. Marque los cables de entrada terminados con una etiqueta que indique la procedencia de los cables con los números de habitación o planta, lo que le ayudará a localizar con precisión los problemas del sistema.

Paso 7. Utilice un probador de cables para asegurarse de que ha terminado correctamente todos los cables.

Ahora puede conectar un cable de parcheo corto desde el puerto deseado del panel de parcheo hasta el concentrador o switch situado más cerca. El otro extremo del cable se terminará en una toma de pared.

Conclusión

Para cablear paneles de conexión Cat5e, es necesario preparar con antelación el cable de parcheo Cat5e y el panel de parcheo Cat5e, así como las herramientas de cableado. Este artículo también presenta la información técnica del cableado del panel de parcheo Cat5e y los pasos específicos. Esperamos que pueda obtener la información que necesita en el artículo.

También podría interesarte

Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
¿Qué es el puerto SFP del switch Gigabit?
ene 29, 2023
50.5k
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
Análisis de PON: Qué es OLT, ONU, ONT y ODN
oct 22, 2018
42.4k
Conocimiento
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE vs PoE+ vs PoE++: ¿Cómo elegir?
ene 18, 2022
29.5k
Conocimiento
Conocimiento