Italia

Switch Attivo vs Passivo: Quale Scegliere?

Aggiornato il 07 Dic 2020 by
20.5k

Gli switch PoE sono progettati per offrire connessione di rete e alimentazione a dispositivi PoE-powered (PD) tramite un cavo Ethernet. Con la crescita della domanda di dispositivi PD come telefoni IP, videocamere IP e access point, gli switch PoE sono comunemente utilizzati nelle odierne reti enterprise e campus dato che sono utili per ridurre complessità d'utilizzo e costi. Sul mercato sono in vendita sia switch PoE attivi che switch PoE passivi. Cosa sono esattamente? È meglio utilizzare switch PoE attivi o passivi per la propria rete?

 

Cosa sono PoE attivo e switch PoE attivo?

PoE attivo, sigla per Power over Ethernet, è anche noto come PoE standard, indicando qualsiasi tipo di PoE che negozi il voltaggio adeguato tra i componenti d'alimentazione (PSE) e il dispositivo PD. Uno switch PoE attivo è un dispositivo che ottempera allo standard PoE, motivo per cui è chiamato anche switch PoE standard. Questo tipo di switch è classificato come a norma di IEEE 802.3af, IEEE 802.3at o IEEE 802.3bt. Può perciò essere ulteriormente suddiviso in switch PoE, PoE+ e PoE++ (Switch PoE, PoE+ e PoE++: Come scegliere?). Prima dell'accensione, lo switch PoE attivo eseguirà un test è controllerà che l'alimentazione elettrica sia compatibile tra lo switch e il dispositivo remoto. Se non è questo il caso, lo switch PoE attivo non distribuirà corrente, prevenendo ogni possibile danno al dispositivo non-PoE.

Active PoE switch application.jpg

 

Cosa sono PoE passivo e switch PoE passivo?

PoE passivo, anche noto come Power over the Ethernet passivo, rappresenta una tipologia di PoE non-standard. Può distribuire corrente tramite le linee Ethernet, ma senza la necessità di negoziazione o processi di comunicazione. Uno switch PoE passivo non aderisce a nessuno standard IEEE. L'alimentazione è "always-on" durante l'utilizzo di uno switch PoE passivo in rete, il che implica che invii costantemente corrente elettrica tramite il cavo Ethernet a un certo voltaggio a prescindere dal fatto che il dispositivo di terminale supporti o meno PoE. L'utilizzo di uno switch PoE passivo potrebbe perciò fulminare i dispositivi terminali se non sono preparati per cavi Ethernet elettrificati.

Passive PoE switch application.jpg

 

Switch PoE attivo e passivo: Quali sono le differenze?

Come menzionato sopra, uno switch PoE attivo e uno passivo possono entrambi fornire connessioni PoE ma in maniere molto differenti. Oltre a ciò, sono differenti anche per quanto riguarda pinout di alimentazione PoE, supporto Ethernet, costi, etc.

Switch PoE attivo vs passivo: Pinout d'alimentazione PoE

Come noto, vi sono tre metodi tramite cui gli switch PoE forniscono corrente: PoE Mode A, PoE Mode B e 4-pair PoE. In PoE Mode A la corrente è distribuita simultaneamente insieme ai dati tramite le pin 1, 2, 3 e 6. In PoE Mod B, la corrente è immessa sulle pin 4, 5, 7 e 8. 4-pair PoE distribuisce corrente tramite tutte 8 le pin contemporaneamente. Uno switch PoE active può supportare PoE Mode A, PoE Mode B e 4-pair PoE, mentre uno switch PoE passivo può supportare solamente PoE Mode B. Per maggiori dettagli sulle tre modalità, puoi leggere In che modo uno switch distribuisce corrente ai tuoi dispositivi?

  Rete 10/100BASE-T Rete 1000BASE-T
Pin sullo switch PoE Mode A (Data & Mixed DC) PoE Mode B (DC on Spares) 4-pair PoE PoE Mode A (Bi-Data & DC) PoE Mode B (Bi-Data & DC) 4-pair PoE
Pin 1 Rx+ & DC+ Rx+ Rx+ & DC+ TxRx A+ & DC+ TxRx A+ TxRx A+ & DC+
Pin 2 Rx- & DC+ Rx- Rx- & DC+ TxRx A- & DC+ TxRx A+ TxRx A+ & DC+
Pin 3 Tx+ & DC- Tx+ Tx+ & DC- TxRx B+ & DC- TxRx B+ TxRx B+ & DC-
Pin 4 Non utilizzata DC+ DC+ TxRx C+ TxRx C+ & DC+ TxRx C+ & DC+
Pin 5 Non utilizzata DC+ DC+ TxRx C- TxRx C- & DC+ TxRx C- & DC+
Pin 6 Tx- & DC- Tx- Tx- & DC- TxRx B- & DC- TxRx B- TxRx B- & DC-
Pin 7 Non utilizzata DC- DC- TxRx D+ TxRx D+ & DC- TxRx D+ & DC-
Pin 8 Non utilizzata DC- DC- TxRx D- TxRx D- & DC- TxRx D- & DC-

Switch PoE attivo vs passivo: Supporto Ethernet

Gli switch PoE attivi possono supportare Ethernet 10/100/1000 Mbps fino a 100m su cavi Cat5/5E/6. Gli switch PoE passivi, tuttavia, supportano di solito Ethernet 10/100 Mbps fino a 100m. Gli switch PoE attivi possono dunque essere utilizzati sia in reti tradizionali 10/100BASE-T e reti moderne PoE 1000BASE-T. Gli switch PoE passivi sono invece normalmente utilizzati in reti 10BAS-T e 100BASE-T.

Switch attivo vs passivo: Costi

Tutti gli switch PoE attivi sono attrezzati con controller d'alimentazione PoE integrati che eseguono la funzione di rilevamento e classificazione del dispositivo PD. Uno switch PoE passivo invece non ha questo componente e queste funzioni. Per questo motivo è facile vedere come il prezzo di uno switch attivo sia superiore a quello di uno switch PoE passivo.

In sintesi, gli switch PoE attivi e passivi differiscono principalamente in base a questi aspetti:

  Switch PoE attivo Switch PoE passivo
Standard IEEE 802.3af/at/bt N/A
Iniezione di corrente Dopo negoziazione Immediata
Modalità d'alimentazione PoE Mode A/PoE Mode B/4-Pair PoE PoE Mode B
Supporto Ethernet 10/100/1000BASE-T 10/100BASE-T
Distanza max. 100m 100m
Sicurezza Alta Bassa
Costi Medi Bassi
 

Switch PoE attivo vs passivo: Quale scegliere?

Dalla discussione sopra possiamo evincere che, in termini di sicurezza, gli switch PoE dovrebbero essere la prima scelta per telefoni IP remoti, videocamere IP, access point wireless e altri dispositivi PD. Anche gli switch PoE passivi possono però essere presi in considerazione se il budget è limitato. Bisogna quindi assicurarsi che lo switch PoE che si intende acquistare sia conforme alle specifiche d'alimentazione del dispositivo PD che si intende connettere, o altrimenti vi sarà il facile rischio di fulminare il dispositivo. Non bisognerebbe inoltre mai connettere computer e altri dispositivi non-PoE a uno switch PoE passivo.

Potresti essere interessato a

Conoscenza
See profile for Sheldon.
Sheldon
Cosa è la porta SFP di uno switch Gigabit?
22 Mag 2023
84.2k
Conoscenza
Conoscenza
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE, PoE+ e PoE++: Come scegliere?
16 Mar 2023
36.9k
Conoscenza
See profile for Sheldon.
Sheldon
LACP e PAGP: Qual è la differenza?
08 Mar 2023
25.2k
Conoscenza
Conoscenza
See profile for Moris.
Moris
DHCP o IP Statico: Qual è il migliore?
08 Mag 2023
56.1k
Conoscenza
See profile for Migelle.
Migelle
Switch Attivo vs Passivo: Quale Scegliere?
07 Dic 2020
20.5k
Conoscenza
See profile for Sheldon.
Sheldon
RIP vs OSPF: Qual è la differenza?
15 Nov 2022
28.7k
Conoscenza
See profile for Vincent.
Vincent
Capire il moduli BiDi
08 Mar 2021
20.0k
Conoscenza
See profile for Vincent.
Vincent
XFP vs SFP+: Quali sono le differenze?
10 Gen 2023
14.9k
Conoscenza