Italia

Confronto tra le Schede di Rete 25G: NVIDIA vs Intel

Inviato il 11 Mar 2024 by
86

Con lo sviluppo dei data center e del cloud computing, 25G Ethernet è emersa come tendenza mainstream per la prossima generazione di data center. Le sue elevateprofondità di banda, economicità e basso consumo energetico hanno suscitato grande attenzione. In questo ambito, NVIDIA e Intel sono due marchi importanti che hanno introdotto diverse schede di rete 25G. In questo articolo verranno confrontate le quattro schede di rete di NVIDIA e Intel e verranno spiegate alcune caratteristiche comuni delle schede di rete, aiutandovi a comprenderne le differenze e le caratteristiche.

Confronto tra Schede di Rete 25G: NVIDIA vs Intel

In quanto schede di rete a doppia porta 25G, queste quattro schede di rete presentano notevoli somiglianze in termini di porte, velocità e caratteristiche principali. La tabella seguente fornisce un confronto dettagliato delle differenze tra Intel XXV710-DA2 vs NVIDIA MCX512A-ACAT e Intel E810-XXVAM2 vs NVIDIA MCX631102AN-ADAT.

Caratteristica
Marca
Intel
NVIDIA
Intel
NVIDIA
Serie
Intel XXV710
ConnectX-5 EN
Intel E810
ConnectX-6 Lx
Velocità
25/10/1GbE
25/10/1GbE
25/10/1GbE
25/10/1GbE
Porte
Doppia Porta SFP28
Doppia Porta SFP28
Doppia Porta SFP28
Doppia Porta SFP28
Interfaccia Host
PCIe 3.0 x 8 (8.0 GT/s)
PCIe 3.0 x 8 (8.0 GT/s)
PCIe 4.0 x 8 (16.0 GT/s)
PCIe 4.0 x 8 (16.0 GT/s)
Modulazione del Segnale
NRZ
NRZ
NRZ
NRZ
RDMA/RoCE
No
Supporto ZTR
Supporto ROCE v2, IWARP
Supporto ZTR, Ripetizione Selettiva, ROCE v1/v2
Supporto OS
Windows, Linux, VMware, FreeBSD
Windows, RHEL/CentOS, VMware, FreeBSD, OFED e WinOF-2
Windows, Linux, VMware, FreeBSD
Windows, RHEL/CentOS, VMware, FreeBSD, OFED and WinOF-2
Protocollo di archiviazione
ISCSI、NFS
SRP, iSER, NFS RDMA, SMB
ISCSI, NFS, FCoE
T10-DIF
Funzione di Sicurezza
Aggiornamento Firmware Sicuro
Aggiornamento Sicuro del Firmware
Aggiornamento Sicuro del Firmware
Aggiornamento Sicuro del Firmware
Avvio Sicuro (HW ROT)

Come si può notare dalla tabella precedente, la principale differenza funzionale è che Intel XXV710 non supporta RDMA. La funzione RDMA consente al traffico di rete di bypassare la CPU, di evitare l'uso di TCP e di eliminare le copie di dati extra per migliorare le prestazioni e liberare i core della CPU.

Interpretazione di Caratteristiche Comuni delle Schede di Rete

Nel campo del calcolo ad alte prestazioni, le schede di rete sono uno dei supporti più importanti per il collegamento di server e dispositivi di rete e hanno molte funzioni complesse e necessarie. Qui spiegheremo alcune caratteristiche comuni delle schede di rete.

  • RoCE (RDMA over Converged Ethernet): Basate sulla tecnologia Ethernet RDMA (Remote Direct Memory Access), attualmente esistono tre tipi di reti RDMA: InfiniBand, RoCE e iWARP. Il protocollo RoCE ha due versioni: RoCEv1 e RoCEv2. RoCEv1 è un protocollo RDMA implementato al livello di collegamento Ethernet, che consente la comunicazione solo all'interno della stessa rete di livello 2. Ha avuto un'adozione limitata. La sua adozione è stata limitata. RoCEv2 fornisce funzionalità RDMA basate su reti di livello 3 ed è più adattabile a una gamma più ampia di scenari di rete generali.

     

    RoCEv1 and RoCEv2 Protocol Stack

  • iWARP: È un altro protocollo di rete che consente l'accesso diretto remoto alla memoria (RDMA) per il trasferimento di dati su Ethernet. iWARP si basa su TCP e utilizza TCP per una trasmissione affidabile. Rispetto a RoCE, nelle implementazioni di rete su larga scala, le numerose connessioni TCP di iWARP possono consumare notevoli risorse di memoria, richiedendo specifiche di sistema più elevate. È possibile utilizzare normali switch Ethernet, ma sono necessarie schede di rete che supportino iWARP.

  • NVIDIA ZTR (Zero Touch RoCE): La tecnologia ZTR sviluppata da NVIDIA è una forma di tecnologia RoCE Zero Touch con controllo della congestione del tempo di andata e ritorno. Consente l'implementazione senza soluzione di continuità di RDMA su Ethernet convergente nei data center senza richiedere alcuna configurazione.

  • Ripetizione Selettiva: Introduce una nuova modalità di ritrasmissione QP in RoCE, in cui il recupero dei pacchetti caduti si ottiene inviando nuovamente il pacchetto invece di inviare nuovamente la finestra PSN (Packet Sequence Number).

  • OVS Offload: Open vSwitch (OVS) è un software di switch virtuale multistrato di alta qualità che consente alle macchine virtuali (VM) di comunicare tra loro e con il mondo esterno. L'offloading del piano dati sull'eSwitch del chip NIC consente di migliorare le prestazioni e di ridurre l'overhead della CPU.

  • ISCSI (Internet Small Computer System Interface): ISCSI è uno standard di rete di archiviazione basato su IP e consente di accedere a servizi di archiviazione a blocchi su reti TCP/IP inviando comandi SCSI. È comunemente utilizzato per il trasferimento di dati all'interno di reti interne e per la gestione remota dello storage.

  • Offload Intelligenti: Utilizzando offload intelligenti come VMDq (Virtual Machine Device Queues) e il partizionamento flessibile delle porte, è possibile ridurre i colli di bottiglia dell'I/O. La SR-IOV (Single Root I/O Virtualization) viene impiegata per il traffico di rete di ogni macchina virtuale, consentendo prestazioni e scalabilità quasi native per le macchine virtuali.

  • FCoE (Fibre Channel over Ethernet): È una tecnologia di rete informatica che incapsula i frame dei canali in fibra all'interno delle reti Ethernet, consentendo l'utilizzo dei canali in fibra su Ethernet 10/25/40GbE e preservandone il protocollo.

Conclusione

Acomprendendo le differenze e le caratteristiche di queste schede di rete, sarete in grado di prendere decisioni informate nella scelta di una scheda di rete 25G in linea con le vostre esigenze specifiche. Poiché la domanda di reti ad alta velocità continua a crescere, rimanere aggiornati sugli ultimi progressi nel mercato delle schede di rete 25G sarà fondamentale per le aziende e i data center che cercano prestazioni ed efficienza ottimali.

Potresti essere interessato a

Conoscenza
See profile for Sheldon.
Sheldon
Cosa è la porta SFP di uno switch Gigabit?
22 Mag 2023
83.8k
Conoscenza
Conoscenza
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE, PoE+ e PoE++: Come scegliere?
16 Mar 2023
36.8k
Conoscenza
See profile for Sheldon.
Sheldon
LACP e PAGP: Qual è la differenza?
08 Mar 2023
25.1k
Conoscenza
Conoscenza
See profile for Moris.
Moris
DHCP o IP Statico: Qual è il migliore?
08 Mag 2023
55.8k
Conoscenza
See profile for Migelle.
Migelle
Switch Attivo vs Passivo: Quale Scegliere?
07 Dic 2020
20.4k
Conoscenza
See profile for Sheldon.
Sheldon
RIP vs OSPF: Qual è la differenza?
15 Nov 2022
28.6k
Conoscenza
See profile for Vincent.
Vincent
Capire il moduli BiDi
08 Mar 2021
19.9k
Conoscenza
See profile for Vincent.
Vincent
XFP vs SFP+: Quali sono le differenze?
10 Gen 2023
14.9k
Conoscenza