Italia

Che Cos'è PicOS-V e Come Usarlo

Inviato il 12 Gen 2024 by
57

Che Cos'è PicOS-V?

Cercate un software migliore per il vostro switch di rete? Se siete abituati a usare Cisco o Juniper CLI o Linux, Pica8 è una buona scelta.

Ora avete l'opportunità di testare il software di switching PicOS® di Pica8 attraverso PicOS-V.

PicOS-V è una macchina virtuale (VM) gratuita fornita da Pica8 per aiutare gli utenti a familiarizzare con lo switch software PicOS®. La macchina virtuale viene utilizzata per convalidare le configurazioni di PicOS® senza alcun costo per l'utente. PicOS-V è in grado di funzionare su VMware, VirtualBox e sull'hypervisor GNS3 senza la necessità di uno switch bare-metal o di hardware dedicato.

Disponibile da subito, PicOS-V emula lo switch software PicOS® funzionante in hardware con 48 porte 10G e quattro porte 100G. È possibile testare le funzionalità L2 e L3 al proprio ritmo ed esplorare facilmente le potenti funzionalità di PicOS® senza preoccuparsi dei costi associati.

What Is PicOS-V and How to Use It

Vantaggi di PicOS-V

Quali vantaggi offre PicOS-V come macchina virtuale gratuita? Continuate a leggere per scoprirlo:

  • Non è necessario attendere l'hardware per lo switching

  • Gratuito e senza necessità di licenza

  • Familiarizzare con gli Switch Software PicOS®

  • Convalida della configurazione degli switch PicOS®

  • Prototipare le operazioni di rete prima di impegnarsi

  • Test delle funzionalità senza alcun rischio - L2, L3 e aggiornamento

  • Automazione dei Test con PicOS-V

  • Simulare l'hardware di switch di rete aperti semplicemente cambiando modello (e numero di serie)

PicOS-V Benefits

Qual è la Differenza tra PicOS-V e PicOS®?

PicOS-V VM è lo stesso software PicOS® Network Operating System (NOS) supportato dagli switch di rete aperti e include tutte le stesse funzionalità software, ma in formato VM. A differenza di PicOS®, PicOS-V non è destinato a funzionare su switch di produzione o a trasportare traffico dati di produzione.

PicOS-V fornisce la funzionalità completa del piano dati con funzionalità Layer 2 e Layer 3, senza costi associati. A causa dell'implementazione specifica dell'hardware, PicOS-V non supporta alcune funzionalità. Le funzionalità incentrate sull'hardware, come il PoE, non sono supportate. OpenFlow, CrossFlow ed EVPN non sono supportati nella versione attuale, ma lo saranno nella prossima versione.

Quindi, mentre aspettate l'hardware, provate la CLI di Pica8 e verificate se è adatta ai casi d'uso dei campus aziendali, dei data center e dei siti distribuiti.

PicOS-V vs PicOS®

Come Testare PicOS-V?

La configurazione di PicOS-V è un processo rapido. Una volta importata la macchina virtuale (VM) nell'hypervisor, accedete alla console della VM per accedere a PicOS-V e sarete pronti a fare un giro.

Configurare la porta di gestione Ethernet (eth0) assegnando un indirizzo IP statico. Seguire la procedura descritta di seguito:

admin@Xorplus> configure

Entrare in modalità di configurazione.

Non ci sono altri utenti in modalità di configurazione.

admin@Xorplus# impostare sistema gestione-ethernet eth0 indirizzo ipv4 "192.168.42.112/24".

admin@Xorplus# impostare sistema gestione-ethernet eth0 ip-gateway IPv4 192.168.42.1

admin@Xorplus# impostare il nome host del sistema PicOS-V

admin@Xorplus# commit

Commit OK.

Salva fatto.

admin@PicOS-V#

Dopo aver configurato l'interfaccia di gestione Ethernet sulla console, è possibile connettersi senza problemi alla macchina virtuale PicOS-V tramite SSH e iniziare a utilizzarne le funzioni. Non sono necessarie licenze software aggiuntive. Si tratta di una configurazione semplice, che consente di accedere e utilizzare tutte le sue funzioni subito dopo la configurazione iniziale.

Come FS Può Aiutarvi

FS e Pica8 hanno stretto una partnership strategica. FS ha ora la licenza per la vendita dell'intera gamma di prodotti Pica8, tra cui la Famiglia PicOS®, PicOS-V e Manager di Rete AmpCon™.

Potete provare PicOS-V online su FS, oppure registrarsi per una prova gratuita. Provatelo ora!

Potresti essere interessato a

Conoscenza
See profile for Sheldon.
Sheldon
Cosa è la porta SFP di uno switch Gigabit?
22 Mag 2023
84.3k
Conoscenza
Conoscenza
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE, PoE+ e PoE++: Come scegliere?
16 Mar 2023
36.9k
Conoscenza
See profile for Sheldon.
Sheldon
LACP e PAGP: Qual è la differenza?
08 Mar 2023
25.2k
Conoscenza
Conoscenza
See profile for Moris.
Moris
DHCP o IP Statico: Qual è il migliore?
08 Mag 2023
56.1k
Conoscenza
See profile for Migelle.
Migelle
Switch Attivo vs Passivo: Quale Scegliere?
07 Dic 2020
20.5k
Conoscenza
See profile for Sheldon.
Sheldon
RIP vs OSPF: Qual è la differenza?
15 Nov 2022
28.7k
Conoscenza
See profile for Vincent.
Vincent
Capire il moduli BiDi
08 Mar 2021
20.0k
Conoscenza
See profile for Vincent.
Vincent
XFP vs SFP+: Quali sono le differenze?
10 Gen 2023
14.9k
Conoscenza