Italia

Guida all'acquisto dell'armadio server FS 42U

Aggiornato il 05 Dic 2023 by
1.6k

La gestione dei cavi è particolarmente importante nei sistemi di rete ad alta velocità e alta densità, in cui l'armadio server 42U è diventato una presenza indispensabile. Una disposizione e pianificazione ordinata di attrezzature e cavi nello spazio limitato della sala server sono sempre più importanti. Questo articolo si concentra sugli armadi server FS 42U serie GR al fine di migliorare l'efficienza del cablaggio. Gli armadi server FS 42U serie GR sono dedicati a ridurre la possibilità di guasti di rete causati dal cablaggio, offrendo una gestione del flusso d'aria più efficiente e una gestione sicura dei cavi per affrontare l'efficienza del raffreddamento del data center e mantenere ordinati i cavi.

Armadi server FS 42U - Le migliori soluzioni sicure per il cablaggio

Gli armadi server FS 42U, altezza di 73,5 pollici con una struttura robusta e porte anteriori e posteriori perforate, vengono tipicamente utilizzati per ospitare server, storage, apparati di commutazione e attrezzature di sicurezza nei data center, fornendo servizi essenziali come alimentazione e raffreddamento per garantire la sicurezza delle attrezzature. Sono dotati di porte completamente perforate per massimizzare il flusso d'aria anteriore e posteriore per un miglior raffreddamento delle attrezzature. FS dispone di due tipi di armadi server 42U disponibili. l'armadio server FS 42U GR600 presenta staffe regolabili per un'installazione rapida, mentre l'armadio server FS 42U GR800 per reti e server offre versatilità e supporta diverse combinazioni di attrezzature, offrendo flessibilità di applicazione.

I dettagli di questi due armadi server FS 42U sono presentati di seguito.

FS GR-Series Server Cabinets

Figura: Parametri del prodotto

Perché gli armadi server FS 42U sono la scelta ideale?

L'acquisto di un armadio per la vostra rete è una delle parti più importanti nella progettazione di un data center. L'aspetto principale è ottimizzare lo spazio fisico disponibile nell'ambiente e massimizzare l'efficienza. Di seguito sono elencati i vantaggi degli armadi server FS 42U.

Risponde agli standard di peso massimo di 1500kg

Ogni armadio per server ha un limite di peso. Dobbiamo assicurarci che la capacità di peso dell'armadio sia superiore al peso totale dell'attrezzatura installata. A causa dei pannelli e delle strutture diverse dell'armadio, la capacità di peso è variabile. In generale, un tipico armadio server da 42U ha una capacità di peso di circa 500-1500 kg. Gli armadi server FS 42U possono supportare un peso fisso di 1500 kg o un peso mobile di 1000 kg per soddisfare le esigenze dei sistemi di cablaggio integrato delle reti informatiche e dei server nei data center ad alta densità.

Maggiore profondità offre maggior spazio

L'armadio server FS 42U è disponibile in due larghezze differenti: 600 mm e 800 mm. La larghezza di 600 mm è di tipo base, mentre quella di 800 mm è comoda per organizzare accessori per il cablaggio come canaline e pannelli di gestione cavi. Un armadio da 800 mm facilita la manutenzione di fasci di cavi più grandi rispetto a un armadio da 600 mm. Gli armadi server FS 42U soddisfano entrambe le larghezze, mantenendo una profondità di 1170 mm, offrendo più spazio per la gestione dei cavi. Puoi scegliere con fiducia la dimensione dell'armadio server da 42U di cui hai bisogno e assicurarti che si adatti all'ambiente operativo.

Strumenti di gestione cavi più efficienti

In generale, gli armadi server dotati di strumenti di gestione cavi rendono il cablaggio più semplice ed efficiente. Riduce il tempo e lo sforzo per gli utenti nell'equipaggiare manualmente gli assemblaggi di gestione. Gli armadi server FS serie GR offrono vassoi fissi o scorrevoli, ripiani regolabili, guide di montaggio regolabili, ecc. L'armadio server FS 42U serie GR600 viene fornito preinstallato con supporti PDU doppi a tutta altezza e ripiani fissi regolabili, mentre l'armadio server serie GR800 è fornito preinstallato con supporti PDU doppi a tutta altezza e guide cavi verticali per un efficiente dispiegamento dei cavi.

I cavi di messa a terra FS serie GR consentono upgrade della sicurezza.

L'armadio FS 42U serie GR utilizza cavi di messa a terra a rilascio rapido per garantire che l'intero armadio sia completamente collegato. Questo sistema di messa a terra non solo protegge persone e attrezzature, ma impedisce anche a visitatori o altre persone non autorizzate di accedere all'attrezzatura.

Servizi completi per liberarti da ogni preoccupazione

L'armadio server 42U è relativamente grande e può essere facilmente danneggiato dall'attrito durante il trasporto, compromettendo l'utilizzo dell'armadio. Gli armadi server FS sono dotati di protezioni agli angoli e sacchetti di plastica, imballati in scatole di cartone e pallet di legno per proteggere gli articoli da polvere, schiacciamento, abrasione e umidità. Inoltre, forniremo un manuale di installazione dettagliato o istruzioni video e un servizio di assistenza post-vendita per la risoluzione dei problemi, offrendoti grande comodità nell'installazione e nella manutenzione dei prodotti.

Conclusioni

Scegliere un armadio server 42U adatto e configurarlo in modo da soddisfare le tue esigenze garantirà che la tua attrezzatura IT funzioni in modo efficiente e affidabile, risparmiando alla tua organizzazione costosi tempi di inattività e altre spese superflue. Gli armadi della serie GR di FS sono la soluzione ideale per applicazioni server e di rete sicure ad alta densità in ambienti IT, con funzionalità progettate per semplificare l'installazione e la manutenzione dell'attrezzatura rack, fornendo nel contempo un servizio post-vendita superiore.

Potresti essere interessato a

Conoscenza
See profile for Sheldon.
Sheldon
Cosa è la porta SFP di uno switch Gigabit?
22 Mag 2023
84.3k
Conoscenza
Conoscenza
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE, PoE+ e PoE++: Come scegliere?
16 Mar 2023
36.9k
Conoscenza
See profile for Sheldon.
Sheldon
LACP e PAGP: Qual è la differenza?
08 Mar 2023
25.2k
Conoscenza
Conoscenza
See profile for Moris.
Moris
DHCP o IP Statico: Qual è il migliore?
08 Mag 2023
56.1k
Conoscenza
See profile for Migelle.
Migelle
Switch Attivo vs Passivo: Quale Scegliere?
07 Dic 2020
20.5k
Conoscenza
See profile for Sheldon.
Sheldon
RIP vs OSPF: Qual è la differenza?
15 Nov 2022
28.7k
Conoscenza
See profile for Vincent.
Vincent
Capire il moduli BiDi
08 Mar 2021
20.0k
Conoscenza
See profile for Vincent.
Vincent
XFP vs SFP+: Quali sono le differenze?
10 Gen 2023
14.9k
Conoscenza